Solution de mise en réseau peer-to-peer DeltaV™ FBxNet™

Une plate-forme d’automatisation flexible et normalisée avec le contrôle et la puissance nécessaires pour stimuler l’excellence opérationnelle dans les architectures à plusieurs plates-formes d’exploitation.

FBxNet Diagram

Réseau peer-to-peer modulaire, cyber-sécurisé et facile à configurer pour les opérations à distance

Le Delta™ FBxNet™ est un réseau de communication inter-dispositifs, sécurisé et basé sur Ethernet, utilisé dans une configuration peer-to-peer pour échanger des données entre les RTU DeltaV FB3000 et les calculateurs de débit de série FB1000 et FB2000. Cette solution architecturale avancée et intuitive permet un contrôle à distance robuste et homogène sur les sites complexes de production de pétrole et de gaz. Elle simplifie la distribution des entrées/sorties et le mappage des données, prend en charge le mode de sécurité intégré en cas de perte de communications entre les appareils et inclus une conception intégrée qui ne nécessite pas d’application supplémentaire sur la RTU ou le calculateur de débit pour fonctionner. L’intégration de DeltaV FBxNet avec Remote I/O permet aux 21 RTU FB3000 et aux calculateurs de débit des séries FB1000 et FB2000 de communiquer ensemble entre plusieurs emplacements. Assurez la pérennité de votre exploitation de pétrole et de gaz en utilisant notre plateforme de mesure et de contrôle évolutive et intégrée qui offre un contrôle ultra-flexible et une puissance de traitement importante pour répondre aux exigences strictes des réseaux.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protection des infrastructures critiques avec des solutions de cybersécurité

La centralisation de la cybersécurité est un moyen éprouvé de protéger les équipements vulnérables. Comment Emerson peut vous aider.

Fonctionnalités

  • Sécurisé sur le réseau grâce à une protection authentifiée contre les attaques de l’homme du milieu (man-in-the middle).
  • Économisez du temps et de l’argent grâce à une solution économique qui prend moins de temps à mettre en service et à tester.
  • Facile à configurer grâce à l’interface graphique utilisateur par glisser-déposer.
  • La durée d’analyse est configurable, de 0,5 à 60 secondes.
  • Communique via Ethernet à l’aide d’un protocole propriétaire et sécurisé.
  • Le DeltaV FBxNet intègre une gestion fondée sur les défaillances pour s’assurer que des actions appropriées sont exécutées si nécessaire.
  • Développez votre réseau de manière modulaire en ajoutant des unités supplémentaires en cas de besoin qui s’intègrent parfaitement à vos appareils de la série FB.