Plateforme logicielle DeltaV™ FBxEdge™

Tirez davantage de valeur de vos données grâce à notre solution edge open source innovante.

FBxEdge with Monitor -  Node-RED

Accéder à des informations en temps réel grâce à notre plateforme logicielle en périphérie de réseau évolutive et cybersécurisée pour les opérations énergétiques

La plateforme logicielle DeltaV™ FBxEdge™ est une solution open source et prête à l’emploi conçue pour des opérations à distance et sur de larges zones nécessitant une acquisition et une analyse améliorées des données. Elle permet de transférer sans effort et en toute sécurité les données opérationnelles critiques du terrain vers la périphérie et vers le cloud en assurant une communication, un traitement et un transfert de données homogènes sur toute une variété de matériel, y compris les appareils d’une autre marque qu’Emerson. De l’emplacement des puits aux points de distribution, les utilisateurs de la chaîne de valeur énergétique tirent avantage de ses puissantes capacités d’analyse pour obtenir des informations exploitables en temps réel et renforcer la fiabilité, la productivité et la sécurité des opérations à distance. Cette solution IoT transformationnelle fournit un environnement évolutif, flexible et hautement sécurisé pour l’hébergement des applications Docker, et dispose d’une suite d’applications puissantes pour l’analyse des données, permettant une connectivité et une contextualisation évolutives des données de l’entreprise. Le logiciel offre également une interface visuelle et un menu de configuration intuitif pour éliminer les programmations fastidieuses et assurer une courbe d’apprentissage plus courte pour une adoption plus rapide.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Protection des infrastructures critiques avec des solutions de cybersécurité

La centralisation de la cybersécurité est un moyen éprouvé de protéger les équipements vulnérables. Comment Emerson peut vous aider.

Fonctionnalités

  • Connectez-vous sans aucune difficulté aussi bien avec des appareils Emerson qu’avec d’autres marques à l’aide du protocole MQTT et des pilotes cloud.
  • Mettez en place des logiques complexes et des algorithmes sophistiqués dans un environnement sans code ; les indicateurs clés de performance (KPI), tels que les temps de disponibilité et d’arrêt, peuvent également être inclus dans un logiciel sans code.
  • Éliminez la complexité lors de la mise en œuvre de nombreuses méthodes de récupération de données en simplifiant l’hébergement des applications Docker dans un environnement flexible et évolutif pour les applications conteneurisées.
  • Obtenez des informations précieuses et en temps réel grâce à Node-RED en intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique, des modèles statistiques et des analyses personnalisées dans les flux de travail de traitement des données au sein du logiciel DeltaV FBxEdge.
  • Modelez le visuel des flux de travail de traitement des données, définissez des règles personnalisées et configurez des analyses en temps réel à l’aide d’une interface utilisateur basée sur le Web, intuitive et simple d’utilisation grâce à la fonction « glisser-déposer ».
  • Surveillez et gérez sans effort les déploiements IoT à grande échelle dans une interface unique, centralisée et dotée de puissantes capacités de gestion centralisée des données.
  • La cybersécurité robuste avec communications cryptées et autorisations personnalisées des utilisateurs renforce la résilience et protège les infrastructures IoT contre les accès non autorisés et les fuites de données.
  • Surveillez les indicateurs clés de performance, suivez les tendances et prenez des décisions basées sur les données en temps réel en intégrant Grafana®. MongoDB® et d’autres outils open source permettent de prendre en charge des applications personnalisées avancées.