Une flexibilité d’architecture supérieure pour les plates-formes d’exploitation actuelles
Répondez aux besoins dynamiques des vastes installations multi-puits grâce à une plate-forme d’automatisation évolutive qui offre une flexibilité architecturale supérieure. DeltaV™ FBxNet™ avec Remote I/O vous permet de concevoir votre plate-forme d’exploitation avec des activités de mesure et de contrôle centralisées ou réparties, ou un mélange des deux. Cette approche de mise en réseau offre la flexibilité nécessaire pour répartir vos activités de contrôle exactement là où vous en avez besoin sur votre plate-forme d’exploitation tout en offrant une connectivité pair-à-pair sécurisée. Il suffit de connecter des unités RTU DeltaV FB3000 déportées et des calculateurs de débit de la série FB1000 et FB2000 à un réseau éditeur/abonné intégré à l’aide d’E/S déportées pour permettre un partage de données sécurisé et fiable. À mesure que votre exploitation se développe, ajoutez simplement des unités à votre réseau existant pour intégrer de manière transparente l’ensemble de la flotte de dispositifs de la plate-forme FB Automation. Assurez la pérennité de votre exploitation en utilisant une plate-forme de mesure et de contrôle évolutive et intégrée qui offre un contrôle ultra-flexible avec une puissance de traitement exceptionnelle pour répondre aux exigences strictes des réseaux.
Des capacités quasi illimitées
L’architecture DeltaV FBxNet avec Remote I/O permet à jusqu’à 21 RTU DeltaV FB3000, ainsi qu’aux compteurs de débit des séries FB1000 et FB2000, de communiquerensemble sur plusieurs plates-formes d’exploitation. Cette architecture de mesure et de contrôle unique et évolutive a la capacité et la puissance de traitement de s’étendre sur 750 rampes de comptage ou plus.
Chaque RTU DeltaV FB3000 est hautement modulaire, permettant de répondre à des besoins croissants en matière d’architecture, de mesure et de contrôle au fil du temps. Grâce à la possibilité de centraliser davantage d’E/S et de contrôle dans un seul châssis, l’encombrement reste également minimal. Réduisez les coûts inutiles et gagnez du temps grâce aux possibilités d’évolution facile sur une seule plate-forme d’automatisation.
Flexibilité d’architecture supérieure
Bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour développer petit à petit des architectures de plates-formes d’exploitation complexes grâce à FBxNet. Que vous ayez besoin de répartir les activités de contrôle et de mesure sur plusieurs appareils ou de centraliser ces activités avec des E/S déportées, notre réseau éditeur/abonné DeltaV FBxNet facilite la répartition des E/S grâce à l’unité RTU DeltaV FB3000 abonnée capable de gérer 5 000 paramètres par port Ethernet. Les éditeurs du réseau peuvent être un mélange de RTU DeltaV FB3000 et de calculateurs de débit de la série FB. En activant le partage de données sécurisé et facile à configurer entre plusieurs appareils éloignés, vous obtenez un contrôle fiable tout en réduisant la complexité.
Une meilleure expérience utilisateur
Rationalisez la formation et encouragez des pratiques cohérentes dans l’ensemble de votre exploitation grâce à notre ensemble unique d’outils programmables intuitifs qui permettent aux utilisateurs de configurer et de gérer efficacement un groupe d’unités RTU DeltaV FB3000 et de calculateurs de débit de la série FB. Offrant le meilleur équilibre entre configurabilité native et programmabilité sur le marché, notre RTU DeltaV FB3000 peut être mise en service en quelques minutes seulement. Une fois l’unité RTU en service, la modification en ligne du contrôle de charge ainsi que les E/S remplaçables à chaud et nos nouveaux modules de personnalisation, qui séparent la terminaison des modules d’E/S et CPU, assurent une disponibilité maximale tout en simplifiant les opérations de maintenance.
Produits phares