Fallback image

Rationalisez vos opérations grâce à une plate-forme unique et modulaire.

Tirez parti de vos capteurs et de votre infrastructure de communication existants, tout en intégrant des capacités de gestion de l’information en temps réel grâce à notre nouveau DeltaV™ FB3000 RTU. Ce contrôleur puissant et agile est conçu pour stimuler les efforts de transformation numérique en offrant une évolutivité accrue. Lors de son adoption, tirez parti de sa flexibilité pour couvrir aussi bien la simple mesure de quelques lignes de comptage que la logique et le contrôle personnalisés des plus vastes installations multi-puits, et bien plus encore. Après la mise en service, votre personnel peut se connecter à distance en utilisant notre environnement sécurisé pour le transfert et le partage de données. Améliorez constamment vos opérations grâce à une plate-forme de mesure et de contrôle flexible, conçue pour évoluer en fonction des exigences changeantes de votre site.

Prenez le contrôle de vos opérations

Achieve-Production-Targets-img

Atteignez les objectifs de production

Pour atteindre des objectifs opérationnels ambitieux tout en maintenant l’incertitude de mesure au minimum, il est nécessaire de disposer d’une technologie stable et fiable. Le RTU DeltaV FB3000 aidera votre exploitation à atteindre son plein potentiel en offrant des performances précises et fiables tout en réduisant la complexité. En fait, le RTU DeltaV FB3000, agile et modulable, peut être configurée pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d’architecture, d’information, d’exploitation, d’automatisation et de mesure.

Produits et applications