ind-rmt-en-marine-tanker-teaser

Petroliere

Soluzioni avanzate e sistemi di automazione per la sicurezza e la gestione di fluidi su petroliere.

Personalizza le soluzioni ed i sistemi per petroliere più sicuri e convenienti

Per rispondere alle sfide del trasporto economico e sicuro di rinfuse liquide, garantendo mari più puliti e minori emissioni di ogni tipo, Emerson ha sviluppato un'ampia gamma di sistemi e soluzioni applicabili e scalabili per qualsiasi applicazione su petroliera, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Personalizza le soluzioni ed i sistemi per petroliere più sicuri e convenienti

Come funziona

Sistemi di controllo e monitoraggio integrati (ICMS)

Il sistema di controllo e monitoraggio integrati è scalabile e può essere personalizzato in base alla specifica applicazione della nave cisterna, indipendentemente dalla tipologia (sostanze chimiche, gas, petrolio) o dalla dimensione. L’architettura del sistema supporta tutte le combinazioni di sottosistemi e implementandola portai avere una visione d’insieme delle diverse attività a bordo tramite un'interfaccia utente intuitiva e flessibile.


Ulteriori informazioni sui sistemi di controllo e monitoraggio integrati >>

Sistemi di gestione del combustibile

Le applicazioni per navi cisterna richiedono modalità di misurazione altamente accurate e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, al fine di ottenere un risparmio economico e una potenziale riduzione delle emissioni. Combinando le misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti relative a serbatoi e flussi, si ottiene una sorprendente protezione dell’integrità del combustibile, tutelandolo da furti e adulterazione. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.


Informazioni sui sistemi di gestione del combustibile >>

Sistemi di monitoraggio delle cisterne di carico (CMS)

  • Gamma completa di misuratori radar per serbatoi per tutte le navi cisterna, indipendentemente dalla tipologia e dalle dimensioni
  • Qualità e prestazioni superiori in tutte le condizioni di misurazione
  • Integrazione di allarme di livello alto e troppo pieno basato su radar

I misuratori radar per serbatoi sono parte integrante di uno dei più importanti impianti a bordo delle navi cisterna, il sistema di monitoraggio del carico. Emerson offre una vasta gamma di soluzioni e la massima affidabilità e precisione delle misurazioni a bordo delle navi cisterna, che funzionano alla perfezione in tutte le condizioni.


Informazioni sui sistemi di monitoraggio delle cisterne di carico >>

Sistemi di controllo remoto delle valvole (VRC)

  • Operazioni di emergenza con pompa a mano fissa o montata su paratia per l’utilizzo manuale
  • Ottieni il controllo del flusso di fluido nei serbatoi di zavorra, bacino e servizio grazie al sistema di controllo remoto delle valvole idrauliche

Il sistema di controllo remoto delle valvole idrauliche è la scelta giusta per chi cerca flessibilità nella selezione dei punti di installazione (sul ponte o in aree sommerse o esplosive). Usa gli indicatori per avere una visione d’insieme delle posizioni delle valvole sugli attuatori sul ponte e garantire operazioni sicure a bordo della tua nave cisterna.


Ulteriori informazioni sul sistema di controllo remoto delle valvole >>

Sistemi di misurazione del livello dei serbatoi (TLG)

  • Ottimo rapporto costi-prestazioni e manutenzione limitata
  • Facile accesso per manutenzione e ricerca guasti da remoto
  • Flessibilità, con una vasta gamma di tecnologie di misurazione del livello dei serbatoi

Per misurare il livello nei serbatoi di zavorra e di servizio, si possono utilizzare diverse tecnologie, come i sistemi elettropneumatici e i trasmettitori di livello dei serbatoi. Si tratta di sistemi flessibili e personalizzati, conformi ai requisiti di ridondanza e separazione in diverse zone di fiamma.


Ulteriori informazioni sui sistemi di misura del livello dei serbatoi >>

Sistemi di monitoraggio degli allarmi (AMS)

  • Filtraggio e distribuzione degli allarmi di tipo avanzato per ottenere indicazioni degli allarmi nei luoghi e nelle situazioni pertinenti
  • Notifiche audiovisive integrate a vantaggio di tutto l’equipaggio, dal capitano agli ingegneri di turno

Gli allarmi possono essere emessi sulle postazioni di lavoro e sui pannelli dedicati nelle aree pubbliche e nelle cabine. Il sistema di monitoraggio degli allarmi è flessibile e può essere impostato in modo da abilitare gli allarmi in date aree per assicurare che siano visualizzati correttamente.


Ulteriori informazioni sul sistema di monitoraggio degli allarmi >>

Sistemi di misura ausiliari

  • Si integrano e si interfacciano con numerosi trasmettitori e sottosistemi differenti per una migliore panoramica delle operazioni
  • Personalizza la gamma in base agli specifici requisiti della tua nave

Possibilità di interfacciare e integrare diverse misure e svariati sottosistemi ausiliari nel sistema di controllo e monitoraggio integrati. In questo modo, gli operatori avranno il vantaggio di poter pianificare, monitorare e rispondere agli eventuali disturbi che interferiranno con le operazioni.


Ulteriori informazioni sui sistemi di misura ausiliari >>

Prodotti correlati

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.