Software DeltaV™ TerminalManager™

Automatizza e ottimizza processi e operazioni complessi con la nostra soluzione scalabile per la gestione dei terminali 

TerminalManager Software

Semplifica i movimenti dei prodotti all'interno del terminale con un'unica soluzione software

Soddisfa le esigenze dei clienti e del mercato con una soluzione pronta all'uso che integra infrastruttura, automazione e dati in un sistema unificato per ottimizzare il rendimento e migliorare la redditività.

Il software DeltaV™ TerminalManager™ è un sistema di gestione dei terminali (TMS) che garantisce trasferimenti di materiale efficienti, precisi, sicuri e protetti sia per gli impianti di stoccaggio in serbatoi con personale che per quelli senza personale. Questa singola soluzione software consente di ottimizzare la gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita e le relative attività interne fornendo i dati per i movimenti pianificati, la visibilità in tempo reale dei rack di carico, le posizioni di inventario e le scorte fisiche a disposizione. Se il tuo reparto gestisce operazioni non presidiate, una struttura con una singola banchina di scarico del greggio o un enorme terminale di una raffineria chimica con centinaia di prodotti complessi, scoprirai che TerminalManager Software è una soluzione scalabile e altamente affidabile, idonea per terminal di tutte le dimensioni.

  • Avvisi e allarmi sono sempre visibili, per un'azione e una risoluzione rapide.
  • Connettività immediata a una serie di apparecchiature fisiche che include
  • MessageBroker per l'integrazione del software con qualsiasi soluzione di terze parti. Consolidamento ed erogazione senza problemi dei dati critici.
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Scopri di più

Scopri come il nostro software moderno e ricco di funzionalità espanderà la tua agilità commerciale per massimizzare le prestazioni, la produttività e la redditività degli asset.

Massimizza l'efficienza, la produttività e la redditività del terminale

Migliora i risultati delle operazioni dei terminali offrendo al personale una visione dell'intero sito in un'unica piattaforma di automazione

Fallback image
Riduci al minimo i processi di caricamento manuale

Riduci gli incidenti e riutilizza le risorse limitate in attività a maggiore valore.

Aumenta la visibilità delle operazioni del sito

Consenti agli utenti di identificare rapidamente i colli di bottiglia con la nostra interfaccia utente intuitiva che garantisce un maggiore supporto decisionale accompagnato da un'accurata pianificazione. 

Ottimizza l'utilizzo delle risorse

Riduci al minimo i tempi di rotazione e massimizza la produttività del terminal per migliorare il conto economico della sede.

Massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto della struttura

Raggiungi costantemente gli obiettivi di produttività e soddisfazione del cliente aumentando la visibilità delle risorse, delle operazioni e dei movimenti dei prodotti. 

Migliora la sicurezza e l'accuratezza del carico

Mitiga fuoriuscite, sovraccarichi o sottocarichi e miscele fuori specifiche consentendo agli utenti di monitorare in modo efficiente tutti gli asset e i prodotti in un unico sistema. 

Migliora la sicurezza informatica

Il design di rete di TerminalManager aiuta a ridurre al minimo le vulnerabilità con una rete TMS separata e l'intercomunicazione limitata/controllata con altre reti.