Caricamento e miscelazione di precisione per idrocarburi liquidi
Controlla il carico e lo scarico di idrocarburi liquidi in ingresso o in uscita da autocisterne, vagoni ferroviari, navi, serbatoi di stoccaggio e tubazioni. DL8000 è in grado di eseguire tutte le operazioni di miscelazione, misura, controllo e monitoraggio necessarie per un funzionamento rapido e molto produttivo delle configurazioni di carico e scarico più comuni del settore.
Caratteristiche
- Approccio alla configurazione diretto e completo
- Facilmente configurabile per diversi liquidi e per report e caricamento di batch
- Calcoli delle proprietà di flusso basati sulle più recenti raccomandazioni dell'American Petroleum Institute (API) per la migliore accuratezza e ripetibilità
- Miscelazione sequenziale e proporzionale di un massimo di quattro prodotti
- Misura e controllo degli additivi iniettati
- Capacità di eseguire calcoli matematici a doppia precisione, riducendo le differenze da indicatore a indicatore ed evitando il rollover anticipato del totalizzatore
- Correzioni per temperatura, pressione e densità
- Isolamento elettrico e controllo integrato delle sovracorrenti momentanee, per proteggere l'elettronica da fulmini ed errori di cablaggio elettrico dell'utente
- Ampia gamma di funzionalità di comunicazione, tra cui Ethernet, EIA232 ed EIA485
- Rilevamento CA di circuiti permissivi per un carico sicuro e controllo CA o CC di pompe e valvole
- Pressione di vapore immessa dall'utente per gli idrocarburi leggeri
- Archiviazione di 450 allarmi e 200 transazioni con un massimo di quattro batch per transazione
Prodotti consigliati
Software di configurazione Config600™
Una suite di strumenti che consente di monitorare e configurare i preset DL8000. Con gli strumenti Config600, i tecnici possono creare configurazioni che consentono al DL8000 di gestire un'esecuzione a singolo misuratore (flusso di misurazione) fino a una stazione di rifornimento di gas e liquidi con esecuzione di misuratori multipli e collaudo.
Funzionalità del prodotto:
- Config600 Pro fornisce un workbench completo per l'assemblaggio di configurazioni complesse utilizzando la potente struttura Logicalc
- Config600 Lite consente di caricare, scaricare e modificare configurazioni esistenti
- Config600 Lite Plus aggiunge la possibilità di assemblare applicazioni standard
- IPL 600 fornisce funzionalità di trasferimento di configurazione e configurazione delle porte di comunicazione
- Interfaccia intuitiva basata su Windows
- Le finestre di dialogo aiutano a dirigere le selezioni e l'immissione dei dati
- I menu a discesa e i valori precaricati semplificano il processo di assemblaggio delle configurazioni
- Applicazioni di configurazione e manutenzione separate
- Potente linguaggio di scripting Logicalc
- Sicurezza password
- Modelli di applicazione comuni
Documenti e disegni
Communicating Across Networks (World Pipelines, December 2022)
Under Pressure: Navigating Complexities of Hydrogen Blending (H2 Tech, March 2024)
Suite di sviluppo DS800
Crea programmi personalizzati per i flow computer ROC800, DL8000, FloBoss™ 107 e FloBoss™ 107E. DS800 consente agli utenti di creare strategie di controllo continue e discrete personalizzate utilizzando uno qualsiasi dei sei linguaggi di programmazione.
Funzionalità del prodotto:
- Riferimento incrociato (binding) tra variabili in unità ROC800 separate
- Simulazione offline per diagnostica e test
- Debug online e modifica di programmi
- Bloccaggio e forzatura delle variabili
- Funzioni e blocchi funzione sviluppati dall'utente e modelli definiti dall'utente
- Accesso ai dati interni e alle funzionalità di ROC800 e FB107