Protezione digitale da sovravelocità AMS 6300 SIS
Le condizioni di sovravelocità su apparecchiatura rotativa critica possono danneggiare gli asset e il personale dell'impianto nella zona. Inoltre, le apparecchiature danneggiate sono costose e lunghe da riparare o sostituire. Durante il funzionamento transitorio e normale, l'AMS 6300 SIS protegge contro le condizioni di sovravelocità causate da perdite di carico improvvise e cambiamenti imprevisti. Inoltre, gli stessi sensori verificheranno la direzione di rotazione dell'apparecchiatura rotativa per garantire che gli asset funzionino correttamente.
Caratteristiche
- Certificazione SIL3 di TUV in base agli attuali standard del settore
- Interfaccia di configurazione del sistema all'avanguardia tramite USB
- Supporto per sensori di correnti indotte, effetto Hall e VR (MPU)
- Filtri di rilevamento del rumore ottimizzati
- Conformità agli standard attuali quali China RoHS, API 670, CSA, DIN 61508, European Machine Directive e IEC
- Hardware con rivestimento conforme
- Support disponibile per tutti i pacchetti AMS 6300 SIS forniti da Guardian