Portare energia affidabile e conveniente nelle case e nelle aziende di tutto il paese non è un'impresa da poco e richiede una forza lavoro altamente qualificata, apparecchiature e strumentazioni innovative, automazione e controllo avanzati e monitoraggio delle condizioni per prevenire le interruzioni.

Scopri come Emerson sta aiutando le principali aziende del settore del gas, dell'elettricità e dei servizi di pubblica utilità, della produzione di energia e dell'energia sostenibile di tutto il mondo a espandere i limiti del possibile.

Casi di studio dell'industria elettrica

Fallback image
Fallback image
Fallback image

Miglioramento dell'affidabilità dei più importanti asset rotativi dell'impianto​

Esplora l'ambiente interattivo della centrale elettrica di seguito. ​

Data Embedded into Ovation Manages Machinery Health

Dati incorporati in Ovation gestiscono lo stato dei macchinari

Utente Ovation? Avviare il monitoraggio delle condizioni con uno scatto.

Il portafoglio di soluzioni per l'affidabilità di Emerson si integra con le operazioni e il software esistenti, come la piattaforma di controllo e sicurezza integrate Ovation™ di Emerson e AMS Device Manager per aiutarvi a gestire produttività e processi decisionali di livello superiore in tutta l'azienda. 

Prediction & Protection for Your Turbines

Previsione e protezione per le turbine

Anche se lo spegnimento di molti tipi di asset presenti nella struttura può comportare l'interruzione della produzione dell'impianto, quelli complessi o costosi come una turbina sono pochi.

Per questa risorsa critica, il personale ha bisogno di un sistema completo – intelligenza predittiva e capacità di protezione che si integra con il sistema di comando distribuito – per la massima affidabilità.

Maintain Reliability Across the Balance of Plant (BOP) Assets

Mantenere l'affidabilità nell'equilibrio degli asset dell'impianto (BOP)

Nella struttura sono presenti molti asset che possono influire sulla capacità: pompe di alimentazione della caldaia, compressori e motori, per citarne alcuni.

Questi asset della BOP sono essenziali per raggiungere gli obiettivi aziendali e richiedono le stesse tecnologie di monitoraggio comprovate sul campo che richiedono le turbine. Le soluzioni wireless di Emerson, basate sul percorso, rappresentano il perfetto equilibrio tra il monitoraggio della qualità e l'implementazione economicamente vantaggiosa per queste applicazioni.

Esplorare AMS Wireless Vibration Monitor

Esplora

Esplorate AMS Asset Monitor