Le applicazioni del sistema di controllo per BESS Emerson coordinano la risposta degli impianti di accumulo dell'energia in batterie gestendo la potenza attiva e reattiva, distribuendo i setpoint di carica e scarica e rispondendo alle variazioni della rete e delle condizioni operative. Le soluzioni di controllo scalabili Ovation™ supportano applicazioni che spaziano dalle piccole installazioni di BESS alle grandi architetture di impianti ridondanti, integrandosi con sistemi di gestione delle batterie, sistemi di conversione della potenza, software SCADA e sistemi di gestione dell'energia.
Cos'è un sistema di controllo per BESS?
Un sistema di controllo per BESS applica una logica di controllo a livello di impianto per coordinare il modo in cui un impianto di accumulo dell'energia in batterie risponde ai comandi dell'operatore, agli obiettivi di gestione dell'energia, ai segnali della rete e alle mutevoli condizioni operative. Utilizza le informazioni provenienti da sistemi di gestione delle batterie (BMS), sistemi di conversione della potenza (PCS), contatori e altre apparecchiature collegate per gestire la potenza attiva e reattiva, distribuire i setpoint di carica e scarica e supportare i requisiti di impianto e rete.
A differenza di un BMS, che gestisce singole batterie, moduli e gruppi di batterie, il sistema di controllo per BESS coordina la risposta dell'intero impianto. Le applicazioni di controllo Ovation traducono i requisiti a livello di impianto in azioni coordinate delle apparecchiature, tenendo conto della disponibilità delle apparecchiature, dello stato di carica (SOC) e dei limiti operativi.
- Controllo coordinato dell'energia
Gestisci la potenza attiva e reattiva, le velocità di rampa e la risposta in tensione o frequenza a livello di impianto.
- Distribuzione del setpoint scalabile
Alloca la domanda di carica e scarica su più inverter utilizzando algoritmi di controllo specifici per l'applicazione.
- Gestione dello stato di carica
Tieni conto della disponibilità delle batterie, dei limiti operativi e dello stato di carica quando si distribuisce la domanda dell'impianto.
- Logica flessibile e gestibile
Adatta le strategie di controllo ai requisiti del progetto con logica configurabile, dati accessibili e strumenti di progettazione comuni.
Cos'è un controllore per centrale elettrica (PPC) con BESS?
Un controllore per centrale elettrica (PPC) con BESS coordina la risposta dell'impianto in tempo reale al punto di interconnessione. Traduce gli obiettivi a livello di impianto e i comandi esterni in comandi di potenza attiva e reattiva coordinati per PCS, inverter e altre apparecchiature collegate, utilizzando le misure dell'impianto e i limiti operativi per gestire la risposta che ne risulta.
All'interno di un'architettura di controllo per i sistemi BESS, il PPC fornisce il coordinamento a livello di impianto necessario per allineare la risposta delle singole apparecchiature ai requisiti generali di impianto e rete.
Controllo della potenza attiva
Supporta i setpoint di potenza attiva a livello di impianto, la riduzione, la gestione della velocità di rampa e altre strategie di controllo specifiche del progetto.
- Controllo di potenza reattiva e tensione
Coordina le strategie per potenza reattiva, fattore di potenza e supporto della tensione in base ai requisiti dell'impianto e dell'interconnessione.
- Coordinamento del punto di interconnessione
Utilizza le misure della rete e il feedback delle apparecchiature per coordinare la risposta dell'impianto al punto di connessione.
- Risposta dell'impianto in tempo reale
Coordina la risposta di PCS e inverter al variare degli obiettivi operativi, delle condizioni della rete e della disponibilità dell'impianto.
Controllori Ovation scalabili per applicazioni BESS
Emerson offre opzioni di controllori flessibili per l'implementazione di applicazioni del sistema di controllo per BESS e del controllore della centrale elettrica (PPC). I controllori Ovation supportano impianti di diverse dimensioni e architetture, fornendo al contempo una base comune per il controllo dell'impianto in tempo reale.
Controllore Ovation OCR3000
L'OCR3000 stabilisce una piattaforma di controllo ad alte prestazioni per applicazioni BESS di grandi dimensioni che richiedono un controllo ridondante dell'impianto. Può eseguire strategie di controllo del PPC (controllore della centrale elettrica) e del BESS nell'ambito di un'architettura di automazione integrata Ovation.
Controllore Ovation OMC100
L'OMC100 offre un'opzione di controllo scalabile e compatta per applicazioni BESS di piccole dimensioni che non richiedono un controllo ridondante dell'impianto. Può supportare strategie di controllo PPC e a livello di impianto, stabilendo al contempo una piattaforma di controllo Ovation flessibile per applicazioni con requisiti di sistema di controllo meno complessi.
Collega il controllo per BESS con SCADA e la gestione dell'energia
Controllo per BESS, SCADA e gestione dell'energia svolgono funzioni distinte ma connesse. Il sistema di controllo per BESS o PPC coordina la risposta dell'impianto in tempo reale, lo SCADA fornisce visibilità operativa e comunicazioni mentre il sistema di gestione dell'energia (EMS) BESS determina quando e come utilizzare l'energia accumulata.
Sistema SCADA BESS
Monitora le apparecchiature BESS collegate, le condizioni operative, gli allarmi e le informazioni di controllo in un ambiente di supervisione unificato.
Sistema di gestione dell'energia BESS (BESS EMS)
Coordina programmazione, ottimizzazione e obiettivi operativi per determinare quando e come utilizzare l'energia accumulata.
Coordina le apparecchiature BESS per il controllo a livello di impianto
Le applicazioni di controllo Ovation coordinano le informazioni e il controllo tra apparecchiature BESS e sistemi dell'impianto collegati per soddisfare i requisiti operativi a livello di impianto. Misure, disponibilità delle apparecchiature e limiti operativi forniscono gli input necessari per distribuire i comandi e coordinare la risposta dell'impianto.
Sistemi di gestione delle batterie
Utilizza le informazioni su disponibilità delle batterie, SOC e limite di funzionamento fornite dal BMS come input per il controllo a livello di impianto.
Sistemi di conversione di potenza e inverter
Distribuisci comandi di potenza attiva e reattiva o di carica e scarica alle apparecchiature PCS e inverter collegate.
Sistemi SCADA
Scambia informazioni operative, stato del controllore, setpoint e informazioni sulla risposta dell'impianto con l'ambiente operativo di supervisione.
Interfacce con aziende di pubblica utilità e rete
Ricevi comandi esterni applicabili e scambia informazioni sull'impianto tramite le interfacce supportate.
Centralina di allarme antincendio (FACP)
Utilizza lo stato dell'allarme antincendio e le relative informazioni di sistema come input per supportare le operazioni e la risposta coordinate a livello di impianto.
Misuratori e misure della rete
Utilizza le misure elettriche e il feedback delle apparecchiature per coordinare la risposta dell'impianto e il controllo a circuito chiuso.
Sistemi di gestione energetica
Ricevi obiettivi operativi e informazioni sulla disponibilità del BESS da utilizzare per coordinare la risposta dell'impianto in tempo reale.
Supporta i requisiti di rete e impianto
Le applicazioni di controllo Ovation coordinano la risposta del sistema BESS nel punto di connessione dell'impianto. Le strategie di controllo configurabili consentono di gestire la potenza attiva e reattiva, i setpoint di distribuzione, le velocità di rampa, la risposta in tensione e frequenza e altri requisiti specifici del progetto. Misure della rete, feedback delle apparecchiature e limiti operativi forniscono le informazioni necessarie per regolare la risposta dell'impianto, mentre l'architettura del controllore può essere scelta in base ai requisiti dell'applicazione.
- Controllo della potenza attiva
Supporta la riduzione, la gestione della velocità di rampa, la distribuzione di setpoint a circuito chiuso, il funzionamento in riserva e la risposta in frequenza.
- Controllo di potenza reattiva e tensione
Coordina le strategie per potenza reattiva, fattore di potenza e supporto della tensione in base ai requisiti dell'impianto e dell'interconnessione.
- Coordinamento del punto di connessione Utilizza le misure della rete per coordinare la risposta dell'impianto al punto di connessione.
- Interfacce di sottostazione e rete
Scambia comandi di distribuzione e informazioni sull'impianto con le apparecchiature delle sottostazioni, i servizi di pubblica utilità e gli operatori di trasmissione o di rete mediante le interfacce supportate.
- Controllo scalabile dell'impianto
Applica architetture di controllori e sistemi di controllo adatte a installazioni BESS di piccole dimensioni o ad applicazioni più grandi che richiedono un controllo ridondante.
Domande frequenti su sistemi di controllo per BESS e PPC
Un sistema di controllo per BESS applica una logica di controllo a livello di impianto per coordinare il modo in cui un impianto di accumulo dell'energia in batterie risponde agli obiettivi operativi, ai comandi e alle condizioni mutevoli di rete e impianto. Coordina le apparecchiature collegate per gestire la potenza attiva e reattiva, le richieste di carica e scarica e altri requisiti a livello di impianto.
Un controllore di centrale elettrica con BESS coordina la risposta dell'impianto in tempo reale al punto di interconnessione. Utilizza obiettivi operativi, misure della rete, condizioni dell'impianto e informazioni sulle apparecchiature per coordinare la risposta della potenza attiva e reattiva tra PCS, inverter e altre apparecchiature collegati.
Un sistema di controllo per BESS descrive le funzionalità di controllo a livello di impianto più ampie utilizzate per coordinare il funzionamento di accumulo dell'energia in batterie. Il PPC esegue il coordinamento in tempo reale necessario per tradurre obiettivi dell'impianto e requisiti esterni in una risposta coordinata delle apparecchiature alla connessione alla rete.
Un sistema di gestione delle batterie monitora e gestisce le condizioni a livello di batteria e i limiti operativi. Un PPC per BESS utilizza le informazioni provenienti dal BMS e da altri sistemi dell'impianto per coordinare la risposta dell'intero impianto.
Il sistema di gestione dell'energia determina quando e come l'energia accumulata deve essere utilizzata in base agli obiettivi operativi, mentre il PPC coordina la risposta dell'impianto in tempo reale necessaria per raggiungere tali obiettivi.
Il PPC esegue un controllo coordinato a livello di impianto, mentre lo SCADA offre agli operatori visibilità su stato del controller, setpoint dell'impianto, risposta delle apparecchiature, allarmi e altre informazioni operative.
Emerson può utilizzare il controllore OCR3000 per le applicazioni di maggiori dimensioni che richiedono un controllo ridondante dell'impianto e il controllore OMC100 per le applicazioni di controllo BESS più piccole. La scelta del controllore dipende dai requisiti e dall'architettura del progetto.
Le applicazioni di controllo per BESS possono coordinare potenza attiva e reattiva, velocità di rampa, risposta in tensione e in frequenza e altri requisiti di controllo specifici del progetto utilizzando misure della rete, informazioni operative dell'impianto e apparecchiature collegate.