La nostra suite di algoritmi specializzati e avanzati semplifica il controllo delle batterie e dei pannelli solari fotovoltaici grazie a blocchi funzione pre-impostati ma personalizzabili.
Soluzioni a basso rischio che migliorano la disponibilità e riducono i costi
Le soluzioni per rinnovabili Ovation Green di Emerson aiutano a ottimizzare prestazioni, efficienza e redditività dei siti nuovi ed esistenti.
Il nostro software e le nostre tecnologie di gestione dell'energia delle batterie forniscono in modo sicuro dati cronologici e in tempo reale alle principali parti interessate, con informazioni di utilità pratica che migliorano i processi decisionali e incrementano i ricavi.
Le nostre soluzioni, progettate per la flessibilità, sono scalabili e in grado di soddisfare le esigenze di sistemi di stoccaggio a batteria indipendenti o di applicazioni ibride che includano energia solare, eolica e idrica.
Funzionalità del sistema per la gestione energetica
Arbitraggio dell'energia
Ottimizza l'arbitraggio dell'energia e i ricavi programmando automaticamente il sistema di stoccaggio dell'energia in batterie per caricare durante i periodi a basso costo e scaricare quando i prezzi sono più alti. Utilizzando algoritmi avanzati e dati in tempo reale, il nostro sistema prevede le variazioni di prezzo e garantisce una gestione ottimale dell'energia. Integra senza problemi, monitora le prestazioni e personalizza le impostazioni utilizzando la nostra interfaccia di facile utilizzo per ottenere stoccaggio e trading efficienti.
Livellamento del carico
Coordina in modo efficiente il dispacciamento dell'energia accumulata dalle batterie per ridurre il carico su fonti che generano picchi, configurando il sistema di gestione delle batterie in modo da caricare e accumulare energia nei periodi di generazione in eccesso e scaricare o erogare energia nei periodi di domanda in eccesso.
Servizi di rete
Contribuisci alla stabilità della rete utilizzando lo stoccaggio a batteria per servizi di rete quali la risposta in frequenza e la regolazione della tensione. Reagisci rapidamente agli squilibri a breve termine di offerta e domanda utilizzando un controllo attivo (frequenza) o reattivo (tensione).
Riserve
Mantenere un funzionamento affidabile dell'impianto di alimentazione implementando un sistema di stoccaggio della batteria senza emissioni, sotto forma di riserve di rotazione, non rotazione o supplementari. Un monitoraggio attento dello stato di carica conferma la disponibilità del dispositivo a fornire rapidamente la potenza accumulata in risposta a eventi di emergenza, come un'interruzione dell'alimentazione o durante i periodi di domanda elevata.
Energia per black start/backup
Fornisci servizi energetici per black start o backup utilizzando l'energia della batteria in sito, evitando i costi del combustibile e le emissioni dei tradizionali generatori per black start. Alimenta rapidamente gli asset che generano energia o utilizza l'alimentazione stoccata per evitare costose interruzioni e consentire le normali operazioni dopo un guasto o un blackout a livello di sistema.
Gestione e automazione moderne dell'energia influiscono positivamente sulle operazioni
Con un'architettura aperta, protocolli standard e blocchi funzione preconfigurati ma personalizzabili, le nostre strategie di controllo del sistema di gestione dell'energia ottimizzano automaticamente i cicli di ricarica e scarico e le interazioni sulla rete, per una gestione efficace ed efficiente della domanda. Questo approccio standardizzato consente una rapida implementazione in più sedi, riduce le visite presso i siti e garantisce coerenza delle operazioni. La formazione del personale si semplifica, poiché il sistema funziona in modo uniforme su tutte le apparecchiature, indipendentemente dal produttore.
Logica aperta basata su profili grafici
Adatta con facilità le strategie di controllo con un accesso completo ai dati e regolazioni specificate dall'utente
Logica con auto-documentazione
Manutenzione e risoluzione dei problemi semplificate grazie al rilevamento automatico degli aggiornamenti dei controlli
Database comune sincronizzato
Propaga in modo istantaneo le modifiche dei controlli in tutto il sistema, con un solo clic
Acquisizione e registrazione dei dati ad alta velocità
Rileva e analizza rapidamente i problemi potenziali con la registrazione di dati a frequenza elevata
Software specifico per il settore
Ottimizza le operazioni con prestazioni degli asset precise grazie a software e logiche di controllo comprovati, appositamente creati e ripetibili
Strumenti di progettazione comuni
Implementa strategie coerenti e riduci le esigenze di formazione con strumenti di progettazione familiari
Suite di protocolli completa
Unifica più dispositivi e sistemi in un'unica piattaforma integrata con un'ampia libreria per la comunicazione
Ridondanza integrata
Garantisci un funzionamento ininterrotto con le opzioni di sistema a prova di guasto e le funzionalità di correzione autonoma e automatica
Domande frequenti sui sistemi di gestione dell'energia accumulata in batterie
Un sistema di gestione energetica (EMS) per un sistema di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS) è un avanzato sistema di controllo progettato per ottimizzare prestazioni, efficienza e durata delle unità di stoccaggio a batteria, con la gestione di tutti i componenti elettrici che compongono un sistema BESS inclusi i sistemi di gestione delle batterie, i sistemi di conversione della potenza, le apparecchiature di supporto e altro ancora.
Il sistema EMS supervisiona i cicli di ricarica e scarico, gestisce il flusso di energia da e verso la rete o altri sistemi collegati, oltre ad assicurare che l'energia immagazzinata venga utilizzata nel modo più efficace possibile. Un EMS risponde alla domanda di potenza attiva e reattiva dell'operatore del sistema (la rete), scaricando in modo ottimale l'energia immagazzinata, garantendo un'uscita equilibrata dai singoli asset di stoccaggio e dai rispettivi sistemi di conversione della potenza, monitorando al contempo il sistema per eventuali anomalie e regolandolo di conseguenza. Allo stesso modo, l'EMS gestisce la ricarica per l'intero sito e a fronte della capacità delle singole unità a batteria.
Può inoltre integrare funzionalità di analisi predittiva e monitoraggio dei dati in tempo reale, per migliorare i processi decisionali, salvaguardare lo stato del sistema e garantire l'affidabilità e la sostenibilità complessive dell'energia.
Il runaway termico in un sistema BESS è una situazione pericolosa e incontrollabile in cui la temperatura delle celle della batteria aumenta rapidamente e porta a una reazione a catena di ulteriore riscaldamento. Il calore eccessivo che si genera durante questa catena di eventi può causare la degradazione dell'elettrolita e di altri materiali, con il rilascio di più calore e portando potenzialmente all'innesco di gas infiammabili. Questa situazione può diffondersi rapidamente alle celle adiacenti, creando un effetto a cascata che fa aumentare in modo drastico il rischio di incendi o esplosioni.
Gli eventi che possono potenzialmente scatenare un runaway termico nelle batterie sono molti. È principalmente il risultato di cortocircuiti interni provocati dagli effetti della degradazione degli elettrodi. Un carico o scarico eccessivo può causare questi effetti della degradazione. Altri fattori che contribuiscono sono le fonti esterne di calore, le rotture degli elettroliti e i sistemi di gestione delle batterie non consoni. Nel corso del tempo, inoltre, le condizioni che contribuiscono al runaway termico possono aggravarsi con l'invecchiamento e l'usura delle batterie.
I runaway termici nei sistemi di stoccaggio di energia a batteria (BESS) possono generare gravi rischi per la sicurezza, l'ambiente e le operazioni. Dal punto di vista operativo, i runaway termici producono danni significativi al sistema di batterie e causano lunghi tempi di fermo per la riparazione e la sostituzione dei componenti. L'impatto sull'impianto può comportare un'interruzione completa o una perdita di potenza durante il periodo di ripristino. Nella maggior parte delle nuove installazioni, i componenti delle batterie sono separati in blocchi in modo che i danni causati da un eventuale runaway termico producano un impatto solo su una sezione ridotta del sito.
Monitorando attentamente i vari parametri all'interno del sistema BESS, un sistema di gestione energetica (EMS, Energy Management System) è in grado di rilevare in modo tempestivo i sintomi di condizioni che potrebbero causare un runaway termico. Quando viene identificato un potenziale rischio, l'EMS può quindi intraprendere le necessarie azioni preventive.
L'integrazione completa di un sistema EMS con i dati dei sensori a livello di cella con un sofisticato software diagnostico può ulteriormente ridurre il rischio di runaway termico nei sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria. Infine, le soluzioni basate su intelligenza artificiale integrate nel sistema di automazione aggiungono il potenziale di un ulteriore livello di velocità e robustezza per evitare i runaway termici.
Vantaggi per gli stakeholder
Scalabilità oltre il sistema SCADA per impianti solari con controlli degli impianti ibridi
Sebbene il sistema SCADA per impianti solari garantisca un monitoraggio in tempo reale di fondamentale importanza, la gestione di asset di generazione e stoccaggio di energia solare situati nella stessa sede richiede un’ottimizzazione automatizzata. Per massimizzare il ROI e soddisfare i rigorosi codici della rete, i servizi di pubblica utilità devono guardare oltre la raccolta dei dati di base. L'implementazione di un sistema unificato per la gestione dell'energia ibrida e di un sistema di controllo delle centrali ibride consente di bilanciare in modo ottimale la produzione solare variabile, evitare limitazioni della produzione e automatizzare la distribuzione intelligente dell'energia.
Controllori SCADA e impianti per la produzione di energia comprovati sul campo
Semplifica le operazioni, riduci la complessità e i costi grazie a un sistema SCADA completamente integrato e a una piattaforma di controllori degli impianti per la produzione di energia. Le soluzioni dedicate alle fonti rinnovabili Ovation™ Green di Emerson consentono il monitoraggio in tempo reale, migliorano l'accuratezza dei dati e facilitano il controllo coordinato, al fine di migliorare la produzione e la distribuzione dell'energia.
Sistema SCADA Ovation Green
Per quanto attiene a visualizzazione, monitoraggio e KPI, il software SCADA Ovation Green è una piattaforma aperta e orientata ai dati, creata appositamente per le applicazioni su energia rinnovabile che includano energia solare, eolica e stoccaggio a batteria. Che si tratti di uno o centinaia di siti, la solida architettura SCADA di Ovation Green è in grado di monitorare e archiviare milioni di punti dati.
Controllore per centrale elettrica Ovation
Il controllore per centrale elettrica (PPC) Ovation è progettato per ottimizzare la produzione di energia, migliorare l'efficienza e mantenere la stabilità della rete. Integra il monitoraggio in tempo reale, gli aggiustamenti automatizzati e l'analisi predittiva per gestire meglio la produzione di energia e ridurre i costi operativi delle centrali di produzione di energia solare. La perfetta integrazione del controllore e del sistema SCADA di Emerson migliora l'affidabilità, l'interoperabilità e la scalabilità, rendendola una soluzione affidabile per la gestione delle centrali di produzione di energia solare.
Un'unica piattaforma per la gestione delle applicazioni ibride
Le soluzioni dedicate alle energie rinnovabili Ovation Green di Emerson combinano le nostre profonde competenze in materia di energia, le applicazioni per le rinnovabili, una piattaforma di automazione leader del settore e i programmi di assistenza completi in un portafoglio specifico e unificato.
Storie di successo e articoli dei clienti
Emerson è all'avanguardia nella fornitura di soluzioni innovative in grado di migliorare efficienza operativa, produttività e progresso tecnologico in tutto il settore dell'energia. Gli articoli riportati di seguito si riferiscono ad applicazioni reali delle soluzioni Ovation Green per il fotovoltaico solare e lo stoccaggio dell'energia a batteria che hanno consentito di vincere le sfide specifiche dei clienti, promuovendo miglioramenti tecnologici e una crescita sostenibile.
L'automazione trasformativa con intelligenza artificiale generativa di Emerson offre nuovi e potenti strumenti per i settori dell'energia e della gestione delle acque
La piattaforma di automazione Ovation con intelligenza artificiale generativa offrirà nuovi strumenti alla forza lavoro e consentirà di ottimizzare le operazioni