Utilizzate, connettete e regolate la vostra centrale solare in tutta sicurezza
Gli impianti fotovoltaici (PV) e a energia solare concentrata (CSP) presentano problematiche operative e di controllo specifiche. I produttori di energia solare cercano di implementare le risorse rinnovabili in modo da garantire la conformità normativa, riducendo allo stesso tempo costi, rischi e impatti sullo staff.
Il sistema Ovation™ Green SCADA e i software di automazione di Emerson aiutano a controllare i processi critici di produzione dell'energia solare, aumentando l'efficienza degli impianti e la produzione di megawatt e consentendo risparmi in termini di operatività e manutenzione a lungo termine.
Controllo dell'interfaccia con la rete dell'impianto fotovoltaico
Gli operatori di impianti fotovoltaici (PV) devono sostenere un aumento della pressione non solo per il controllo dell'uscita degli impianti, ma anche per il supporto di stabilità e sicurezza delle reti che servono.
Emerson comprende queste sfide e ha ottimizzato la sua tecnologia di automazione per soddisfare le esigenze esclusive del settore del fotovoltaico. La suite completa di funzioni di controllo dell'interfaccia con la rete di Ovation Green offre un controllo stabile e sicuro dell'uscita nel punto di interconnessione (POI) dell'impianto con la rete.
Controllore comprovato sul campo e progettato per la gestione di impianti fotovoltaici
Gli operatori di impianti fotovoltaici richiedono una piattaforma di automazione affidabile, aperta, scalabile e integrata con un controllore dell'impianto di produzione di energia (PPC) progettato in modo specifico per monitorare, azionare e gestire gli asset presso un singolo sito o una flotta di siti. Il sistema di controllo delle centrali elettriche Ovation è una piattaforma comprovata sul campo che soddisfa le esigenze specifiche del settore del solare fotovoltaico. Inoltre, la perfetta integrazione del controllore e del sistema SCADA di Emerson migliora l'affidabilità, l'interoperabilità e la scalabilità.
Scalabilità oltre il sistema SCADA per impianti solari con controlli degli impianti ibridi
Sebbene il sistema SCADA per impianti solari garantisca un monitoraggio in tempo reale di fondamentale importanza, la gestione di asset di generazione e stoccaggio di energia solare situati nella stessa sede richiede un’ottimizzazione automatizzata. Per massimizzare il ROI e soddisfare i rigorosi codici della rete, i servizi di pubblica utilità devono guardare oltre la raccolta dei dati di base. L'implementazione di un sistema unificato per la gestione dell'energia ibrida e di un sistema di controllo delle centrali ibride consente di bilanciare in modo ottimale la produzione solare variabile, evitare limitazioni della produzione e automatizzare la distribuzione intelligente dell'energia.

Soluzioni di controllo dell'energia solare
La tecnologia di automazione Ovation aiuta a supportare la stabilità della rete e la flessibilità della flotta negli impianti solari.
Soluzioni di controllo dell'energia solare
Una visione unificata delle operazioni rinnovabili con Ovation Green
Optimize Renewable Energy Asset Operations with Ovation Green
Lodestone Energy Uses Emerson's Ovation™ Automation Platform
Sistemi SCADA per diversi impianti per l'energia solare
Il software SCADA Ovation Green di Emerson per il fotovoltaico fornisce una soluzione di controllo integrata e scalabile per massimizzare l'uscita in kWh e la redditività, contribuendo al contempo alla stabilità della rete e/o delle micro-reti di distribuzione. Fornisce inoltre un monitoraggio remoto sicuro delle operazioni del PV da apparecchiature mobili o in una sala di controllo centrale. Infine, il sistema è ottimizzato per raccogliere dati da inverter, inseguitori solari, scatole di combinazione, stazioni meteorologiche, trasformatori, quadri elettrici e sistemi di gestione delle batterie.