Cos'è un controllore di centrale elettrica (PPC)?

Cos'è un controllore di centrale elettrica (PPC)? 

Un controllore di centrale elettrica (PPC) è una piattaforma di automazione progettata per gestire e ottimizzare il funzionamento di un parco solare. I PPC utilizzano un software di controllo avanzato per gestire in modo efficiente l'impianto e mantenere la stabilità della rete, nel rispetto dei requisiti normativi. In breve, un PPC aggrega tutti i componenti del parco solare, i sensori meteorologici, gli inverter, gli inseguitori e i sistemi di sottostazione per creare una "centrale elettrica" dal punto di vista del gestore del sistema di trasmissione.

Alcune delle funzioni principali di un controllore di centrale elettrica (PPC) includono l'acquisizione di dati in tempo reale, il monitoraggio delle prestazioni e il controllo del processo di generazione dell'energia. Raccoglie dati da vari sensori e apparecchiature installati in tutta la centrale elettrica per valutarne le condizioni di funzionamento. Utilizzando questi dati, il PPC può prendere decisioni intelligenti per ottimizzare la potenza erogata, ad esempio regolando l'angolazione dei pannelli solari o modificando gli inverter in modo da compensare le zone con prestazioni insufficienti.

Un PPC è anche responsabile dell'integrazione e del supporto della rete. Garantisce che l'impianto funzioni entro le specifiche richieste dalla rete elettrica, mantenendo la stabilità di tensione e frequenza. Ciò comporta la regolazione della potenza attiva e reattiva in uscita, la gestione delle velocità di rampa e la fornitura di servizi ausiliari quali la risposta in frequenza e il controllo della tensione. Di conseguenza, il PPC contribuisce a garantire l'affidabilità e la stabilità complessive della rete, che è diventata sempre più importante con la crescita delle fonti di energia rinnovabile.

 

In che modo il controllore di una centrale elettrica differisce da un sistema SCADA? 

Un controllore di centrale elettrica e un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) svolgono ruoli distinti ma complementari nella gestione e nell'ottimizzazione delle operazioni degli impianti solari, ma differiscono per funzioni specifiche, ambito di applicazione e complessità.

Il PPC è progettato per il controllo e l'ottimizzazione in tempo reale del processo di generazione di energia. Garantisce un funzionamento efficiente dell'impianto solare, nel costante rispetto dei requisiti della rete. Le funzioni chiave di un PPC includono conformità della rete, gestione dell'energia e coordinamento di vari componenti dell'impianto come inverter e sistemi di stoccaggio dell'energia. Effettuando regolazioni istantanee in base alle condizioni attuali e alle istruzioni dell'operatore di rete, il PPC garantisce livelli di produzione ottimali, qualità dell'energia e stabilità complessiva.

Il sistema SCADA è il livello superiore del PPC ed è focalizzato sul monitoraggio, l'acquisizione dei dati e il controllo remoto. Fornisce una panoramica completa delle operazioni del parco solare, consentendo agli operatori di gestire il sistema da una postazione centralizzata. Il sistema SCADA raccoglie in modo costante i dati in tempo reale e storici da sensori e dispositivi, monitora le prestazioni, genera allarmi in caso di anomalie e produce report dettagliati per la valutazione delle prestazioni e la pianificazione della manutenzione.

Insieme, il PPC e il sistema SCADA creano un solido framework per la gestione degli impianti solari. Il sistema SCADA raccoglie e visualizza i dati, consentendo di prendere decisioni informate, mentre il PPC utilizza tali dati per ottimizzare la produzione di energia e garantire la conformità della rete. Questo approccio integrato garantisce che siano soddisfatti in modo efficace sia le esigenze di controllo in tempo reale che i requisiti di monitoraggio a lungo termine, promuovendo l'eccellenza operativa nella produzione di energia solare.

 

Scelta del controllore dell'impianto e del sistema SCADA più idonei 

La scelta del sistema PPC e SCADA più adatto richiede una valutazione completa dei fattori tecnici, operativi e finanziari. Valutando attentamente compatibilità, funzionalità, scalabilità, affidabilità e assistenza, gli operatori o i proprietari di parchi per l'energia solare possono scegliere i sistemi che meglio soddisfano le proprie esigenze e garantire un funzionamento efficiente e affidabile dell'impianto.
La piattaforma di automazione Ovation di Emerson offre soluzioni convenienti e collaudate sul campo sia peri controllori di centrali elettriche (PPC) che  peri sistemi SCADA per il solare. Inoltre, una stretta integrazione tra le due soluzioni aiuta a garantire affidabilità, interoperabilità e scalabilità.

Fallback image