Controllore di centrale elettrica

Controllori per centrali elettriche (PPC) collaudati nel settore che gestiscono e ottimizzano il funzionamento dei parchi solari. 

Ovation Compact Controller PPC

Un PPC per ottimizzare la produzione di energia garantendo la stabilità della rete

Il controllore per centrale elettrica (PPC) Ovation™ è progettato per ottimizzare la produzione di energia, migliorare l'efficienza e mantenere la stabilità della rete. Utilizzato nei parchi solari, il controllore integra monitoraggio in tempo reale, regolazioni automatiche e analisi predittive per gestire meglio la produzione di energia e ridurre i costi operativi del tuo impianto solare. 

Risoluzione dei problemi più comuni del controllo degli impianti

Ovation PPC Ramp Rate Control

La variabilità a breve termine dell'energia generata dagli impianti fotovoltaici può influire negativamente su altre risorse di generazione, sulla qualità dell'energia e sull'affidabilità della rete. Il controller per centrali elettriche Ovation offre un controllo preciso della velocità di rampa per soddisfare le istruzioni di dispacciamento dell'operatore di rete in percentuale sulla potenza nominale dell'impianto.

Soluzioni di automazione per il settore delle energie rinnovabili