Con installazioni in oltre 1,500 siti idroelettrici in ~40 paesi, tra cui il 42% delle strutture idroelettriche statunitensi, Emerson è un fornitore globale di soluzioni per l'automazione affidabile. La nostra offerta integrata comprende sistemi di controllo, sistemi SCADA, dispositivi di escissione, regolatori e componenti meccanici, consentendo agli impianti idroelettrici di ottenere una maggiore precisione, affidabilità ed efficienza operativa.
Un'unica piattaforma offre soluzioni idroelettriche complete
La piattaforma di automazione Ovation può eliminare i rischi integrando il controllo per tutte le funzioni dell'impianto, inclusi ausiliari, unità, regolatore, eccitazione e monitoraggio delle vibrazioni. La riduzione del numero di attività di configurazione e interfaccia associate a più sistemi può comportare un minor numero di punti di guasto. Questo si traduce in una maggiore affidabilità e disponibilità del processo. Le strategie di controllo integrate garantiscono un preavviso sui guasti in via di sviluppo, contribuendo a prevenire costosi danni alle apparecchiature e interruzioni forzate.
Soluzioni fondamentali per una centrale idroelettrica moderna
Le centrali idroelettriche hanno lunghi cicli di vita e alcuni impianti sono ancora in funzione dopo più di 100 anni. Una soluzione di controllo modernizzata può migliorare la vostra capacità di distribuzione dell'energia generata, prolungare la durata dell'impianto e migliorare l'affidabilità e la disponibilità del funzionamento dell'impianto.
Regolatori idroelettrici
Stoccaggio per pompaggio e stabilità della rete elettrica
Regolazione dell'eccitazione e della tensione
Monitoraggio dello stato e delle condizioni degli asset
Modernizzazione meccanica
Percorsi di modernizzazione per gli impianti idroelettrici odierni
La modernizzazione di un impianto idroelettrico segue una chiara progressione che prevede l'aggiornamento dei controlli di base, l'integrazione di sottosistemi, l'abilitazione della visibilità a livello di flotta e la stratificazione di strumenti digitali avanzati che garantiscono maggiore affidabilità, flessibilità ed efficienza di generazione.
Modernizzazione dei controlli
Emerson offre un pacchetto completo di soluzioni di automazione per l'aggiornamento di regolatori, sistemi di eccitazione, controlli di unità e schemi di protezione, per migliorare stabilità, efficienza da acqua a filo e reattività alle condizioni della rete elettrica. Con una moderna piattaforma di controllo digitale, gli impianti possono stabilire una base di automazione comune che supporta l'ottimizzazione futura, il coordinamento della flotta e i miglioramenti relativi alla sicurezza informatica.
Soluzioni di controllo completamente integrate per gli impianti idroelettrici
Le strategie di controllo Ovation strettamente integrate e le apparecchiature meccaniche progettate da Emerson formano una soluzione completa che aumenta l'accuratezza, estende l'affidabilità a lungo termine e ottimizza le prestazioni degli impianti.
Gli aggiornamenti dei regolatori meccanici, analogici e digitali garantiscono una risposta immediata e precisa alle variazioni dei setpoint in megawatt e alle perturbazioni di frequenza.
Il controllo sequenziale auto-documentato, conforme alla norma IEC 61131 e dotato di diagnostica online, garantisce avviamenti e spegnimenti regolari dell'unità.
Algoritmi integrati specifici del settore allocano su base economica la domanda di energia alle unità di generazione per una risposta più rapida e accurata alle variazioni del carico.
Le applicazioni avanzate distribuiscono in modo efficiente i setpoint di carico tra le unità operative disponibili o gli impianti per soddisfare la domanda in modo economicamente vantaggioso, riducendo al minimo l'usura dell'unità.
Una suite di soluzioni idromeccaniche quali rilevamento della velocità, aggiornamenti dei dispositivi di sgancio e soluzioni aggiuntive per l'ammodernamento di paratoie di sfioro e condotte forzate, nonché per l'aggiornamento delle parti OEM più datate.
Come migliorare l'efficienza idroelettrica con l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata
Poiché le centrali idroelettriche devono affrontare una maggiore richiesta di flessibilità, affidabilità e processi decisionali in tempo reale, l'IA sta diventando un potente strumento per l'ottimizzazione delle operazioni. Le applicazioni Ovation basate sull'intelligenza artificiale si integrano alla perfezione con il sistema di controllo per trasformare i dati dell'impianto in informazioni utili, utilizzando modelli di machine learning per prevedere il comportamento delle apparecchiature, rilevare i problemi emergenti e consigliare regolazioni che migliorano le prestazioni. Dall'ottimizzazione della distribuzione delle turbine e dell'efficienza idraulica al supporto della manutenzione basata sulle condizioni e alla riduzione delle interruzioni non pianificate, l'IA aiuta gli operatori a operare in modo più efficiente garantendo la stabilità critica per la rete elettrica.
Come migliorare le prestazioni idroelettriche con la simulazione digital twin ad alta fedeltà
La simulazione avanzata sta diventando essenziale per ottimizzare le operazioni idroelettriche, la formazione della forza lavoro e le prestazioni reattive alle condizioni della rete elettrica. La tecnologia digital twin di Ovation™ riflette in tempo reale il comportamento di turbine, generatori, paratoie e ausiliari dell'impianto, offrendo agli operatori un ambiente dinamico e sicuro per testare la logica di controllo, convalidare le risposte delle apparecchiature e provare scenari anomali o di emergenza senza mettere a rischio la produzione.
L'integrazione di modelli ad alta fedeltà direttamente con il sistema di controllo consente agli impianti idroelettrici di ridurre i tempi di messa in opera, migliorare la fiducia degli operatori e ottimizzare in modo costante le prestazioni dell'impianto.
Come rafforzare l'affidabilità dell'energia idroelettrica con la sicurezza informatica ICS integrata
I moderni impianti idroelettrici devono affrontare un rischio informatico crescente man mano che la tecnologia operativa diventa più connessa e basata sui dati. La suite di sicurezza informatica per energia elettrica e acqua di Emerson integra le funzionalità comprovate di sicurezza informatica ICS direttamente nell'architettura di controllo, per proteggere gli asset di generazione critici, tenere al sicuro le reti degli impianti e supportare la conformità NERC CIP.
Dal monitoraggio continuo e dal rilevamento delle anomalie all'accesso remoto sicuro, alla gestione delle patch e alla risposta coordinata agli incidenti, il nostro approccio a più livelli aiuta gli operatori idroelettrici a ridurre l'esposizione informatica, senza per questo compromettere le prestazioni operative.
Operazioni remote sicure e flessibili per le centrali idroelettriche
Gli operatori di energia idroelettrica stanno adottando sempre più spesso le operazioni da remoto per migliorare la flessibilità del personale, ridurre gli spostamenti verso i siti più lontani e mantenere la continuità durante i cambiamenti della rete o delle condizioni ambientali. La piattaforma di automazione Ovation consente monitoraggio e controllo da remoto sicuro e in tempo reale degli asset idroelettrici, offrendo agli operatori piena visibilità sullo stato dell'impianto, gli allarmi, le prestazioni delle apparecchiature e le condizioni idrauliche da posizioni centralizzate o distribuite. Le protezioni integrate di sicurezza informatica aiutano a garantire un accesso sicuro ai sistemi critici, mentre la diagnostica avanzata e gli strumenti di consapevolezza situazionale supportano un processo decisionale più rapido e un coordinamento tra più impianti semplificato.
Approfondimenti tecnici & soluzioni collaudate sul campo
Scopri case study reali e white paper tecnici che dimostrano come l'automazione idroelettrica avanzata migliori la stabilità della rete, ottimizzi il ciclo di vita degli asset e modernizzi le operazioni della flotta. Scarica i brief tecnici completi o visualizza le storie di successo dei progetti riportati di seguito.
Domande frequenti sulle soluzioni di automazione per gli impianti idroelettrici
Un sistema completo di controllo per impianti idroelettrici è una piattaforma unificata di automazione digitale con sottosistemi specializzati, tra cui regolatori idraulici digitali, sistemi di eccitazione statici o brushless, SCADA dell'impianto, controlli della sequenza delle unità acqua-filo e monitoraggio integrato dello stato degli asset. Una piattaforma realmente unificata deve incorporare funzionalità avanzate, come l'analisi operativa abilitata all'intelligenza artificiale, suite complete di sicurezza informatica ICS e simulazione del digital twin ad alta fedeltà, direttamente nell'architettura di controllo principale, piuttosto che affidarsi a componenti aggiuntivi di terze parti diversi.
I regolatori digitali moderni utilizzano algoritmi avanzati di controllo della frequenza e di regolazione della velocità per fornire risposte immediate e ripetibili alle variazioni del setpoint nell'ordine dei megawatt e alle perturbazioni della rete. La regolazione precisa consente agli impianti idroelettrici di intervenire rapidamente per bilanciare le fonti di energia rinnovabile intermittenti.
Sì. Percorsi di modernizzazione meccanica chiavi in mano consentono alle strutture di aggiornare i componenti OEM meno recenti con unità di potenza idraulica (HPU) ad alte prestazioni, servomotori digitali e moderna strumentazione per turbine, collegandoli direttamente a un sistema di controllo distribuito centralizzato (DCS) per una visibilità a livello di flotta.