Sintesi esecutiva: la modernizzazione dell'eccitazione idroelettrica a livello di flotta migliora affidabilità ed fficienza
Salt River Project (SRP) ha completato una modernizzazione pluriennale dei sistemi di eccitazione dei generatori in quattro dighe idroelettriche lungo il fiume Salt in Arizona. Standardizzando i controlli dell'eccitazione e dell'impianto sulla piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson e integrando i nuovi sistemi con i controlli distribuiti esistenti, SRP ha migliorato la visibilità operativa, ridotto i costi di manutenzione e rafforzato l'affidabilità dell'unità.
La modernizzazione supporta un'erogazione continua di energia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, semplificando le operazioni, accelerando la risoluzione dei problemi e consentendo procedure di avviamento e arresto affidabili in tutta la flotta idroelettrica. Il progetto posiziona gli asset idroelettrici di SRP in modo ideale per continuare a supportare la crescente domanda di elettricità e una rete in evoluzione che incorpora più risorse di energia rinnovabile.
Risultati: minori costi di manutenzione, risoluzione dei problemi più rapida ed elevata affidabilità dell'unità
- Riduce i costi di manutenzione del 30%
- Dimezza i tempi di risoluzione dei problemi
- Evita ritardi che avrebbero potuto raddoppiare la durata di avviamento e spegnimento
- Contribuisce a mantenere l'affidabilità dell'unità del 90° percentile
- Supporta una generazione di elettricità continua e affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Applicazione
Modernizzazione del sistema di eccitazione dell'intero parco idroelettrico, con l'adozione di una piattaforma di automazione comune.
Cliente
Un progetto di modernizzazione pluriennale presso quattro dighe idroelettriche di Salt River Project (SRP) lungo il fiume Salt in Arizona. Le dighe Roosevelt, Horse Mesa, Mormon Flat e Stewart Mountain di SRP generano 265 megawatt di energia idroelettrica, sufficienti per alimentare più di 60.000 case per un anno.
La sfida: crescenti esigenze della rete e infrastruttura di eccitazione obsoleta
L'aumento del consumo di elettricità guidato dalla crescita record nell'area di Phoenix, insieme alle temperature estreme nelle aree di servizio, ha richiesto ai fornitori di energia come SRP di continuare a investire nel miglioramento proprie infrastrutture, compresa l'eccitazione del generatore.
La soluzione: eccitazione Ovation standardizzata e controlli integrati dell'impianto
Emerson, leader nel campo della tecnologia industriale che offre soluzioni di automazione avanzate, ha completato un progetto di modernizzazione pluriennale su quattro dighe idroelettriche del Salt River Project (SRP) lungo il fiume Salt River in Arizona. Le dighe Roosevelt, Horse Mesa, Mormon Flat e Stewart Mountain di SRP generano 265 megawatt di energia idroelettrica, sufficienti per alimentare più di 60.000 case per un anno.
SRP ha modernizzato i sistemi di eccitazione legacy, vitali per la produzione di energia, e li ha integrati perfettamente con i sistemi di controllo distribuiti già presenti nelle sue quattro dighe idroelettriche. Grazie alla standardizzazione sulla piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson e all'implementazione di moderne strategie di controllo, SRP ha ridotto i costi operativi e di manutenzione del 30% e dimezzato i tempi di risoluzione dei problemi, contribuendo a garantire la continuità operativa e a rafforzare le prestazioni della rete elettrica. La visibilità operativa migliorata mantiene efficienti le procedure critiche di avviamento e arresto, evitando ritardi che avrebbero potuto raddoppiarne la durata.
I sistemi di eccitazione personalizzati Ovation, due dei quali sono destinati a unità di pompaggio e accumulo di energia che richiedono un'integrazione specifica quando si passa alla modalità di pompaggio, sono perfettamente integrati nei controlli distribuiti Ovation esistenti. Il nuovo sistema di impianto coeso migliora le capacità idroelettriche di SRP, contribuendo a rafforzare l'affidabilità della rete e a soddisfare le esigenze di una rete in evoluzione che utilizza più risorse di energia rinnovabile come il solare e l'eolico.
La nuova piattaforma di automazione completamente integrata di SRP semplifica le operazioni e la manutenzione utilizzando gli stessi pezzi di ricambio, semplificando la formazione, mantenendo la familiarità degli operatori e gestendo un unico punto di contatto per il supporto e l'assistenza all'automazione.
La maggiore visibilità e l'affidabilità delle operazioni idroelettriche aiuta Salt River Project a garantire il funzionamento costante per fornire in modo efficiente ai propri clienti l'energia su cui fanno affidamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La visione di SRP di standardizzare su un sistema di automazione completamente unificato è stata un passo trasformativo che posizionerà l'azienda per il successo, anche a fronte di cambiamenti dei mercati energetici e all'aumento del fabbisogno di energia, per i decenni a venire.
Perché è importante: operazioni idroelettriche modernizzate, progettate per la resilienza a lungo termine della rete.
Per gli operatori idroelettrici, la modernizzazione dei sistemi di eccitazione e controllo è fondamentale per garantire affidabilità, efficienza operativa e sostenibilità a lungo termine degli asset. L'approccio di SRP a livello di flotta dimostra come la standardizzazione su una piattaforma di automazione completamente unificata possa semplificare la manutenzione, ridurre la complessità operativa e migliorare la risoluzione dei problemi in più strutture.
Aumentando la visibilità delle operazioni idroelettriche e migliorando la coerenza delle procedure di avvio e spegnimento, SRP ha rafforzato l'affidabilità delle unità, supportando al contempo una fornitura di energia affidabile e continua. Il progetto rappresenta un investimento strategico in infrastrutture idroelettriche resilienti in grado di soddisfare le future esigenze della rete.
"In qualità di operatore di lunga data delle dighe del Bureau of Reclamation, abbiamo la responsabilità di garantire la fornitura di una fonte di energia affidabile, pulita e continua da cui dipende la comunità.
Standardizzando sulla piattaforma di automazione Ovation™ completamente unificata di Emerson su tutta la nostra flotta idroelettrica per l'eccitazione e il controllo dell'impianto, e grazie alla stretta collaborazione tra i team di progetto, abbiamo completato tutte le installazioni del sistema in tempo, anche con tempistiche serrate. Ora disponiamo di una migliore visione operativa e di una risoluzione dei problemi più semplice, che aiuta a mantenere l'affidabilità dell'unità al 90° percentile".
- Shari Brady, Hydro Electric Engineer, Salt River Project
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di automazione idroelettrica Emerson
Modernizza e ottimizza il tuo impianto idroelettrico con il portafoglio di soluzioni di automazione specifiche per l'idroelettrico di Emerson:
- Sistemi di controllo per impianti idroelettrici Ovation
Sistemi di controllo per impianti idroelettrici, SCADA e soluzioni meccaniche per una maggiore precisione, affidabilità e ottimizzazione degli impianti idroelettrici. - Sistemi di eccitazione Ovation
Un sistema nativo di eccitazione del generatore e di controllo dell'eccitazione con funzionalità avanzate per contribuire a mantenere la stabilità della rete elettrica e un funzionamento affidabile dell'impianto. - Soluzioni di automazione per l'idroelettrico con accumulo per pompaggio
Modernizza le operazioni di accumulo per pompaggio unificando le applicazioni dell'impianto in un'architettura sicura, flessibile e resiliente. - Regolatori idroelettrici
Controlla con competenza le turbine idroelettriche per fornire energia affidabile che risponde alle esigenze dinamiche della rete elettrica.
Case study correlati
Scopri altri esempi di come le soluzioni di automazione idroelettrica Emerson migliorano l'affidabilità, la distribuzione delle unità e la stabilità della rete elettrica.
Modernizzazione della strategia di automazione di una flotta idroelettrica legacy
Consulta un esperto
Contatta i nostri esperti di soluzioni per l'automazione di impianti idroelettrici per scoprire di più sui sistemi di controllo per centrali idroelettriche e sulle soluzioni di automazione di Emerson e su come possono modernizzare e ottimizzare la tua struttura.