L'energia idroelettrica con accumulo per pompaggio (PSH) è la colonna portante dello stoccaggio di energia a lungo termine, garantendo una risposta rapida, il sostegno della frequenza e la stabilità della rete elettrica man mano che la produzione da fonti rinnovabili cresce. Molti impianti di accumulo per pompaggio, tuttavia, si avvalgono di sistemi di controllo e apparecchiature ormai obsolete, che non sono mai state progettate per i frequenti cicli di funzionamento odierni, i rapidi cambi di modalità o i moderni requisiti di sicurezza informatica. La piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson modernizza le operazioni dell’idroelettrico per pompaggio unificando i controlli di turbina, pompa-turbina, motore-generatore, idraulici e balance‑of‑plant in un’architettura sicura, flessibile e resiliente. Il risultato è una migliore affidabilità operativa, un coordinamento più stretto delle unità, transizioni di modalità più sicure e una migliore visibilità del comportamento del sistema in entrambe le modalità di pompaggio e generazione.
Che cos’è l’energia idroelettrica con accumulo per pompaggio?
L'energia idroelettrica per pompaggio (o idroelettrica di accumulo per pompaggio) è una forma di accumulo di energia che sposta l'acqua tra due serbatoi a diverse altitudini. Durante i periodi di bassa domanda o di generazione rinnovabile in eccesso, l'impianto funziona in modalità di pompaggio, pompando acqua dal serbatoio inferiore a quello superiore. Durante i periodi di forte domanda, l'impianto passa alla modalità di generazione, rilasciando acqua verso il basso per consentire alle unità di produrre energia.
I moderni impianti di accumulo per pompaggio utilizzano in genere gruppi di pompe-turbine e motore-generatore reversibili che devono passare rapidamente e in sicurezza da una modalità operativa all'altra. Queste transizioni comportano interazioni complesse tra sistemi idraulici, sistemi elettrici e apparecchiature meccaniche. L'automazione diventa quindi fondamentale per ottenere prestazioni affidabili e ripetibili.
Le sfide che devono affrontare oggi gli impianti di accumulo per pompaggio
Molte unità PSH si affidano ancora a regolatori, eccitatori e strumentazione analogica vecchi di decenni che non garantiscono la precisione, le funzionalità di sicurezza informatica e le capacità diagnostiche necessarie per un funzionamento flessibile.
Man mano che la rete elettrica diventa più dinamica, le unità di stoccaggio per pompaggio devono avviarsi, arrestarsi, sincronizzarsi e invertire il flusso molto più spesso di quanto progettato in origine. Questo tipo di utilizzo fa aumentare l'usura delle apparecchiature e richiede un controllo strettamente sincronizzato.
Reversible units require precise coordination between electrical and hydraulic systems to manage torque, speed, synchronization, and loading across both pumping and generating modes.
Le grandi strutture idrauliche come condotte forzate, serbatoi di compensazione, paratoie e valvole devono essere controllate con precisione per limitare le fluttuazioni di pressione ed evitare l'usura o le perdite di efficienza delle apparecchiature.
Gli impianti di accumulo per pompaggio devono soddisfare i moderni requisiti CIP NERC e spesso necessitano di una connettività sicura per le operazioni centralizzate della flotta o il supporto da remoto.
Gli operatori potrebbero non avere una visione unificata dei livelli di monte/valle, delle prestazioni dell'unità, delle vibrazioni, dei trend di efficienza e delle condizioni generali degli asset.
Funzionalità Emerson per l'energia idroelettrica di accumulo per pompaggio
Controllo di turbine e pompe-turbine
- Algoritmi avanzati di regolazione progettati per il comportamento reversibile delle pompe-turbine
- Transizioni fluide e prevedibili tra le modalità di pompaggio e di generazione
- Coordinamento del controllo di saracinesca e flusso
- Protezione da velocità eccessive e andamento incontrollato per salvaguardare le apparecchiature
- Coordinamento di più unità per ottimizzare la produzione e la risposta del sistema
Perché scegliere Emerson per l'accumulo per pompaggio?
Emerson e la piattaforma di automazione Ovation combinano competenze di controllo, elettriche, idrauliche e meccaniche in un ambiente unificato costruito appositamente per condizioni idroelettriche complesse. La lunga storia di Emerson nella modernizzazione dell'energia idroelettrica e la profonda conoscenza del settore nella produzione di energia offrono agli operatori:
Esperienza comprovata in grandi sistemi di accumulo per pompaggio e unità reversibili
Stretto coordinamento dei controlli pompa-turbina, motore-generatore e idraulici
Transizioni in modalità prevedibili e ripetibili con minore stress sulle apparecchiature
Architettura scalabile per impianti a unità singola o grandi flotte a più unità
Progettazione e manutenzione semplificate grazie a una piattaforma unificata
Moderne misure di sicurezza informatica e funzionalità remote che supportano l'evoluzione delle esigenze della rete elettrica
Emerson aiuta gli impianti di accumulo per pompaggio a fornire una capacità affidabile e flessibile e garantisce che rimangano asset strategici in un sistema energetico a forte intensità di energie rinnovabili.
Domande frequenti sull'automazione dell'accumulo per pompaggio
Coordina turbina, pompa-turbina, motore-generatore e sistemi idraulici, elettrici e ausiliari per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente sia in modalità di pompaggio che di generazione.
Algoritmi di controllo avanzati gestiscono le posizioni delle paratoie, il controllo del motore/generatore, la sequenza delle valvole, la sincronizzazione, il carico, le variazioni di pressione e i transitori idraulici per offrire transizioni fluide e ripetibili.
Offre servizi di accumulo di lunga durata e di risposta rapida che aiutano a stabilizzare la rete elettrica man mano che la generazione eolica e solare più variabile entra in linea.
Coordinando con precisione i sistemi elettrici e idraulici, la piattaforma di automazione Ovation riduce i picchi di pressione, il carico meccanico e l'usura durante i cicli ad alta frequenza.
L'accumulo mediante pompaggio richiede l'integrazione del comportamento reversibile pompa-turbina, il funzionamento del motore-generatore e cicli frequenti. Tutto ciò richiede strategie di automazione avanzate.
Sì. Emerson e la piattaforma di automazione Ovation supportano la modernizzazione graduale e possono interfacciarsi con dispositivi legacy, consentendo aggiornamenti incrementali senza tempi di inattività estesi.