La GenAI di Emerson è destinata a trasformare il settore dell'energia e dell'acqua con soluzioni predittive più efficaci e una maggiore efficienza
La trasformazione digitale nel settore dell'energia e dell'acqua ha portato alla generazione di una grande quantità di dati su produzione, affidabilità, sicurezza e sostenibilità, spesso frammentati in diversi sistemi. La piattaforma di automazione Ovation™ con l'integrazione sicura dell'intelligenza artificiale potenzia l'esperienza della forza lavoro, automatizzando le attività per aumentare la produttività, garantire l'affidabilità, migliorare la customer experience e semplificare le operazioni.
Video

L'intelligenza artificiale in azione - Episodio 1: Analisi delle cause principali e guida all'avvio per impianti a ciclo combinato
L'intelligenza artificiale in azione - Episodio 1: Analisi delle cause principali e guida all'avvio per impianti a ciclo combinato
L'intelligenza artificiale in azione - Episodio 2: black start e ripristino per l'energia idroelettrica
L'intelligenza artificiale in azione - Episodio 3: recupero dai picchi di piogge abbondanti nel trattamento delle acque
Intelligenza artificiale in azione: Episodio 4 - Data center
Virtual Advisor è uno strumento potente al servizio degli operatori e promuove l'efficienza
Ovation Virtual Advisor di Emerson è un assistente basato sull'intelligenza artificiale strettamente integrato nella piattaforma di automazione Ovation 4.0. Utilizzando modelli locali sicuri, Advisor offre assistenza in tempo reale e supporto per la risoluzione dei problemi, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione e i tempi di fermo e consentendo agli operatori di ottimizzare le prestazioni del sistema.
Gli operatori possono interagire con Advisor per reagire rapidamente recuperando la documentazione, eseguendo le operazioni di risoluzione dei problemi e scoprendo opportunità di ottimizzazione, tutto mediante un'interazione con il linguaggio naturale.
Ovation Virtual Advisor vince l'argento nella categoria Prodotto dell'anno
Questo riconoscimento assegnato al Plant Engineering 2026 Product of the Year evidenzia la costante attenzione di Emerson alla creazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che aiutano i clienti a migliorare le prestazioni, l'affidabilità e i processi decisionali in tutte le operazioni. Ovation Virtual Advisor si è aggiudicato l'argento nella categoria Power, Utilities & Facility Infrastructure.
Cosa posso fare con Ovation Virtual Advisor?
Scopri
Accesso rapido alle informazioni del sistema Ovation mediante un'interfaccia utente intuitiva
Risoluzione dei problemi
Rileva, diagnostica e risolvi i potenziali problemi del sistema Ovation
Personalizza
Crea, aggiorna e migliora i modelli di intelligenza artificiale locali pre-addestrati di Ovation
Estensione delle operazioni assistite dall'intelligenza artificiale con gli agenti di IA Ovation
Gli agenti di intelligenza artificiale Ovation™ portano nelle operazioni industriali l'IA orientata alle attività, offrendo informazioni approfondite, diagnostica e flussi di lavoro guidati in tempo reale. Nell'ambito della piattaforma di automazione Ovation, aiutano le organizzazioni a migliorare le prestazioni operative pur mantenendo la supervisione e il controllo umano.
"La rivoluzione digitale sta generando una enorme quantità di dati preziosi che la nostra piattaforma Ovation Automation basata sull'intelligenza artificiale è in grado di raccogliere per creare informazioni accessibili e di utilità pratica che consentono di intraprendere azioni più intelligenti e tempestive."
Bob Yeager
Presidente
del business Power and Water Solutions di Emerson
Tecnologie in evidenza
Tecnologia digital twin Ovation
La tecnologia digital twin di Ovation integra una simulazione ad alta fedeltà con il sistema di controllo per offrire una formazione accurata degli operatori, restare al passo con le modifiche apportate al processo e convalidare la logica di controllo senza impatti sul funzionamento dell'impianto.
Casi di valore prodotto dall'intelligenza artificiale
Combinando una lunga esperienza nel settore e nelle tecnologie di automazione con una storia da leader nell'innovazione con l'intelligenza artificiale, Emerson ha adottato un approccio diversificato per migliorare la produttività in tutti i settori industriali.
I sistemi basati sull'intelligenza artificiale elaborano ampi set di dati per scoprire pattern e informazioni spesso non rilevati dagli esseri umani. Questi sistemi migliorano il processo decisionale, ottimizzano l'allocazione delle risorse e garantiscono l'efficienza operativa. Il risultato è una riduzione delle interruzioni del processo con un sensibile miglioramento delle operazioni dell'impianto.
Le piattaforme basate sull'intelligenza artificiale offrono accesso immediato a dati fondamentali, supportando i dipendenti nella gestione di flussi di lavoro complessi e nella risoluzione efficiente dei problemi. In tal modo si velocizza la risoluzione dei problemi e si forniscono alle aziende le conoscenze necessarie per eseguire le attività in modo più efficiente e rispondere rapidamente ad ambienti commerciali in continua evoluzione.
I sistemi basati sull'intelligenza artificiale elaborano ampi set di dati per scoprire pattern e informazioni spesso non rilevati dagli esseri umani. Questi sistemi migliorano il processo decisionale, ottimizzano l'allocazione delle risorse e garantiscono l'efficienza operativa. Il risultato è una riduzione delle interruzioni del processo con un sensibile miglioramento delle operazioni dell'impianto.
Portafoglio di agenti IA di Ovation
Scopri gli agenti di intelligenza artificiale Ovation di Emerson, progettati per migliorare il funzionamento dell'impianto, la manutenzione, la diagnostica, la gestione degli allarmi e l'esecuzione delle sequenze con un'assistenza intelligente e sensibile al contesto. Sono compresi manutenzione predittiva, analisi delle cause prime, monitoraggio delle prestazioni del circuito, informazioni sugli allarmi e agenti Sequence Assistant.
Articoli in evidenza
Scopri come le soluzioni Emerson basate sull'intelligenza artificiale consentiranno alle aziende di ottimizzare le operazioni, aumentare la produttività e ottenere risultati più efficienti e sostenibili.
Con i nuovi agenti intelligenti Emerson amplia il portafoglio di prodotti di intelligenza artificiale Ovation
Progettati per integrarsi alla perfezione con la versione 4.0 della piattaforma di automazione Ovation, i nuovi agenti di intelligenza artificiale Ovation si integrano nei flussi di lavoro e negli strumenti operativi nativi, eliminando la necessità di passare da un sistema all'altro.