Che cos'è il funzionamento assistito dall'intelligenza artificiale nelle centrali elettriche?

Come i sistemi di controllo intelligenti aiutano gli operatori a gestire la crescente complessità dei sistemi.

Riepilogo

I sistemi di generazione dell'energia stanno diventando sempre più complessi a causa dell'integrazione delle energie rinnovabili, della distribuzione delle risorse energetiche e dell'aumento dei dati operativi. Il termine funzionamento assistito dall'IA si riferisce all'uso dell'intelligenza artificiale negli ambienti di controllo per supportare gli operatori con processi decisionali più rapidi, migliore risoluzione dei problemi e accesso più facile alle conoscenze del sistema senza sostituire il controllo deterministico.

 

Cos'è il funzionamento assistito dall'intelligenza artificiale?

Il funzionamento assistito dall'IA è l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno di ambienti di controllo industriale per supportare gli operatori umani nel monitoraggio, nella diagnosi e nella gestione di sistemi complessi.

A differenza dell'automazione tradizionale, che esegue logiche di controllo predefinite, i sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale:

  • Analizzano grandi volumi di dati operativi in tempo reale
  • Forniscono informazioni approfondite e consigli contestuali
  • Consentono un'interazione naturale con le informazioni del sistema
  • Aiutano gli operatori a prendere decisioni più rapide e informate

È importante sottolineare che l'IA in questo contesto non controlla direttamente il processo. Agisce invece come livello di supporto alle decisioni, migliorando l'esperienza dell'operatore ma preservando la base di controllo deterministico del sistema.

 

Perché le operazioni dei sistemi di generazione dell'energia stanno diventando più complesse

I moderni sistemi energetici non sono più definiti da una generazione di energia stabile e centralizzata. Gli operatori devono invece gestire:

  • Fonti di energia rinnovabile intermittenti (solare, eolica)
  • Risorse energetiche distribuite (DER)
  • Domanda di carico che cambia rapidamente
  • Aumento dei volumi di dati operativi e prestazionali

Questo cambiamento crea nuove sfide:

  • Maggiore variabilità e incertezza
  • Più informazioni da interpretare in meno tempo
  • Maggiore ricorso alle informazioni istituzionali e al contesto del sistema

Di conseguenza, gli operatori devono rispondere rapidamente ai problemi mentre navigano in un ambiente sempre più dinamico. Ciò comporta maggiori esigenze sia in termini di processo decisionale umano che di usabilità dei sistemi di controllo.

In che modo l'intelligenza artificiale supporta gli operatori nei sistemi di controllo

L'IA migliora le prestazioni operative concentrandosi su tre aree chiave:

1. Accesso alle informazioni del sistema

I sistemi di controllo contengono grandi quantità di informazioni, tra cui:

  • Documentazione tecnica
  • Dati storici
  • Dettagli di configurazione
  • Registri di manutenzione

I sistemi di intelligenza artificiale possono recuperare e presentare informazioni operative rilevanti, informazioni tecniche e contesto storico resi disponibili attraverso l'ecosistema Ovation e i servizi dati connessi per:

  • Trovare rapidamente dati rilevanti
  • Comprendere il contesto del sistema
  • Ridurre il tempo dedicato alla ricerca su più fonti

2. Rilevamento di anomalie e informazioni sul sistema

I modelli di intelligenza artificiale possono analizzare costantemente il comportamento del sistema e identificare:

  • Deviazioni delle prestazioni
  • Anomalie dell'apparecchiatura
  • Condizioni di guasto emergenti

Anziché basarsi esclusivamente su allarmi basati su soglie, l'intelligenza artificiale fornisce:

  • Avvisi contestualizzati
  • Riconoscimento dei pattern tra set di dati
  • Identificazione precoce di potenziali problemi

3. Guida contestuale e raccomandazioni

I sistemi assistiti dall'intelligenza artificiale possono guidare gli operatori attraverso scenari complessi nel modo seguente:

  • Suggerendo le probabili cause principali
  • Raccomandando azioni correttive
  • Fornendo supporto dettagliato per la risoluzione dei problemi

Ciò riduce il carico cognitivo e aiuta a garantire risposte coerenti, il che è particolarmente importante in situazioni di alta pressione.

 

Cos'è un virtual advisor nei sistemi di controllo industriale?

Nelle industrie di generazion e di processo dell'energia, i virtual advisor vengono implementati insieme ai sistemi di controllo distribuito (DCS) e alle piattaforme di automazione, e forniscono assistenza operativa basata sull'intelligenza artificiale.

Un virtual advisor è un assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale che interagisce con i sistemi di controllo industriale per fornire indicazioni operative e informazioni contestuali.

Soluzioni come Ovation Virtual Advisor di Emerson applicano questo concetto fornendo informazioni, diagnostica e indicazioni basate sull'intelligenza artificiale per supportare i flussi di lavoro e il processo decisionale dell'operatore.

Le caratteristiche principali includono:

  • Sensibilità al contesto 
    Funziona utilizzando dati specifici, configurazione del sistema e cronologia operativa dell'impianto
  • Interattività 
    Consente agli utenti di porre domande utilizzando il linguaggio naturale e recuperare risposte pertinenti
  • Miglioramento continuo 
    Sfrutta i dati specifici dell'impianto, il contesto operativo e le interazioni con gli utenti per fornire risposte e linee guida sempre più pertinenti
  • Integrazione nei flussi di lavoro operativi
    Accessibile come parte dei flussi di lavoro operativi esistenti, consente agli utenti di accedere a informazioni, diagnostica e guida senza lasciare l'ambiente di lavoro principale.

Un virtual advisor funge da ponte tra i dati di sistema grezzi e le informazioni fruibili, aiutando gli operatori a tradurre le informazioni in decisioni in modo più efficiente e ponendo le basi per funzionalità IA più avanzate e guidate dal flusso di lavoro.

Basandosi su queste funzionalità, Emerson sta espandendo le operazioni assistite dall'intelligenza artificiale all'interno della Piattaforma di automazione Ovation attraverso gli Agenti IA di Ovation, assistenti digitali orientati alle attività progettati per supportare specifici flussi di lavoro operativi. Questi agenti applicano dati in tempo reale, analisi e conoscenze di processo integrate per monitorare le condizioni, diagnosticare i problemi e guidare le azioni degli operatori in aree quali sequenze di avvio e arresto, gestione degli allarmi, prestazioni del circuito di controllo, rilevamento delle anomalie e pianificazione della manutenzione. 

Questa evoluzione riflette un approccio più agentico, in cui l'IA non solo fornisce informazioni approfondite, ma supporta anche azioni strutturate e sensibili al contesto, aiutando le organizzazioni a migliorare la coerenza, ridurre il carico sugli operatori e scalare le competenze operative mantenendo al contempo la piena supervisione umana.

Intelligenza artificiale e automazione: qual è la differenza?

Comprendere la distinzione tra IA e automazione tradizionale è fondamentale.

Automazione tradizionale
Funzionamento assistito dall'intelligenza artificiale

Esegue la logica di controllo predefinita

Supporta le decisioni dell'operatore 

Deterministica e basata su regole 

Adattivo e basato sul contesto

Gestisce circuiti di controllo 

Non controlla direttamente i processi

Si concentra sull'esecuzione 

Si concentra sulle informazioni e sulla comprensione 

L'intelligenza artificiale non sostituisce l'automazione. La migliora invece, fornendo ulteriore contesto e informazioni sul comportamento del sistema.

Dove si inserisce l'intelligenza artificiale nell'architettura del sistema di controllo 

L'IA nei sistemi di controllo industriali viene in genere implementata come livello accanto al sistema di controllo principale, non all'interno del circuito di controllo stesso. 

Principi chiave dell'architettura: 

  • Il controllo deterministico rimane intatto
    La logica di controllo di base continua a funzionare in modo prevedibile e affidabile 

  • L'IA opera a livello di supporto
    Elabora i dati, genera informazioni e interagisce con gli operatori all'interno di moderni sistemi di controllo distribuiti e piattaforme come la pPiattaforma di automazione Ovation™ di Emerson.

  • Implementazione locale per la sicurezza e le prestazioni
    Le soluzioni di intelligenza artificiale sono spesso implementate in locale o in ambienti sicuri per: 

       * Proteggere i dati operativi sensibili
       * Garantire una bassa latenza
       * Soddisfare i requisiti di sicurezza informatica 

  • Esperienza utente integrata
    Le funzionalità di IA sono accessibili attraverso le applicazioni e le esperienze dell'IA di Ovation che completano i flussi di lavoro esistenti del sistema di controllo, riducendo al minimo le interruzioni per gli operatori.

Esempio del mondo reale: assistenza all'operatore basata sull'intelligenza artificiale

Il funzionamento assistito dall'intelligenza artificiale è già in fase di implementazione nei moderni sistemi di controllo per migliorare l'efficienza degli operatori.

Ad esempio, le soluzioni di IA integrate possono:

  • Fornire accesso immediato alla documentazione dell'impianto e alle informazioni del sistema
  • Rilevare anomalie su controllori e workstation
  • Suggerire azioni basate sulle prestazioni storiche e sulle best practice
  • Aiutare gli operatori a risolvere i problemi in modo più rapido e sicuro

Queste funzionalità consentono agli operatori di gestire la crescente complessità dei sistemi mantenendo prestazioni sicure e affidabili.

 

Perché oggi le operazioni assistite dall'intelligenza artificiale sono importanti

La transizione verso sistemi energetici più dinamici e decentralizzati sta accelerando. Con l'aumentare della complessità, la capacità di interpretare rapidamente i dati e prendere decisioni informate diventa fondamentale.

Il funzionamento assistito dall'intelligenza artificiale aiuta le organizzazioni con:

  • Miglioramento di efficienza operativa e sicurezza.
  • Riduzione del tempo necessario per la risoluzione dei problemi
  • Supporto degli operatori meno esperti con informazioni a livello di esperto
  • Garanzia di affidabilità negli ambienti più complessi

Anziché sostituire le competenze umane, l'IA garantisce che le competenze siano accessibili, scalabili e utilizzabili in tempo reale.

 

Domande frequenti

L'IA nelle operazioni delle centrali elettriche prevede l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale per analizzare i dati del sistema, rilevare anomalie e fornire supporto decisionale agli operatori.

No. L'IA non controlla direttamente il funzionamento dell'impianto. I sistemi di controllo deterministico rimangono responsabili dell'esecuzione della logica di controllo, mentre l'IA fornisce indicazioni e informazioni agli operatori.

Un virtual advisor è un assistente basato sull'intelligenza artificiale che viene implementato insieme a un sistema di controllo per aiutare gli operatori ad accedere alle informazioni, diagnosticare problemi e prendere decisioni migliori in tempo reale.

L'automazione tradizionale esegue regole predefinite, mentre l'intelligenza artificiale analizza i dati per fornire contesto, informazioni e consigli che supportano il processo decisionale dell'operatore.

Scopri di più sulle funzionalità e le applicazioni dell'IA di Ovation

  • Scopri come Ovation Virtual Advisor di Emerson porta l'IA industriale affidabile nei flussi di lavoro degli operatori e li aiuta ad accedere alle informazioni del sistema, diagnosticare i problemi e agire in modo sicuro in tempo reale.

  • Scopri come gli agenti IA di Ovation di Emerson estendono le operazioni assistite dall'intelligenza artificiale guidando flussi di lavoro specifici come la gestione degli allarmi, le sequenze di avvio e la manutenzione predittiva.