Emerson apporta una comprovata esperienza con progetti di controllo per oltre 350 modelli di turbine e oltre 65.000 installazioni in 50 paesi. I nostri oltre 40 kit di riparazione per OEM leader, come GE, Vestas, Siemens, Nordex, Suzlon, Senvion e Mitsubishi, prolungano la durata delle turbine e migliorano le prestazioni. Offriamo soluzioni software e per l'automazione complete che comprendono controlli, gestione dei parchi, monitoraggio delle condizioni, SCADA e gestione delle prestazioni degli asset, potenziati da un software di ottimizzazione intelligente per assicurare efficienza e affidabilità.
Software di controllo delle turbine eoliche progettato per ottimizzare la produzione
Fornire energia eolica affidabile e a basso costo, indipendentemente dalla posizione o dalle sfide meteorologiche con software di automazione scalabile e tecnologie che aumentano le prestazioni delle turbine o del parco eolici.
Le soluzioni integrate e personalizzate di Emerson sfruttano oltre 50 anni di innovazione ed esperienza in oltre 65.000 sistemi installati in tutto il mondo. Il nostro portafoglio di prodotti ad alta resa ottimizzato per il contenimento dei costi include controllo dell'inclinazione e delle turbine, ottimizzazione degli impianti agricoli, SCADA, monitoraggio delle condizioni e soluzioni di retrofit.
Video

Soluzioni complete multimarca per turbine e parchi eolici
L'esperienza e le tecnologie all'avanguardia di Emerson consentono una maggiore affidabilità e una produzione a costi inferiori per una generazione di energia eolica più intelligente e sostenibile. Ottimizza le operazioni con il nostro portafoglio completo di software, soluzioni e servizi.
Soluzioni complete multimarca per turbine e parchi eolici
Ottimizzazione delle operazioni eoliche con gli aggiornamenti chiavi in mano Emerson
Retrofit di turbine eoliche
L'approccio olistico di Emerson ai retrofit delle turbine eoliche offre ai proprietari e agli operatori del settore una visibilità completa dei dati e una visione vivida del funzionamento delle turbine. I nostri programmi di retrofit Ovation Green per l'automazione specifici per sito, per turbine eoliche più vecchie, sono un'opzione rapida, sicura e conveniente per prolungare la loro durata utile.
Il funzionamento con software e tecnologie di automazione moderni e progettati per il vento aumenta in modo conveniente la capacità, la produzione e i ricavi.
Monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche
La previsione della manutenzione imminente delle turbine eoliche meno recenti può essere difficile se i sistemi di automazione non dispongono del monitoraggio delle condizioni o limitano l'accesso ai dati dettagliati necessari per la pianificazione della manutenzione.
La soluzione di monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche Ovation Green di Emerson con analisi delle vibrazioni copre tutti gli aspetti del funzionamento di una turbina eolica, aiutando a individuare rapidamente la causa principale di un problema prima che si intensifichi, aumentando la disponibilità e riducendo nel contempo i tempi di fermo e i costi.
Impianto di inclinazione per turbine eoliche
Il robusto sistema di passo elettrico Ovation Green di Emerson aiuta a ridurre in modo sicuro i carichi stressanti sulle pale delle turbine eoliche, con conseguenti riduzione dei costi, prolungamento della durata operativa e maggiore potenza in uscita.
Regolazioni automatiche e accurate delle pale delle turbine vengono eseguite in base alle diverse condizioni del vento, proteggendo le turbine dalle velocità troppo elevate del vento.
Le nostre soluzioni sono progettate come sistemi chiavi in mano standard per modelli di turbine a tre pale fino a 10 MW o sistemi personalizzati per turbine a due pale fino a 20 MW.
Software applicativo per turbine eoliche
Una suite di software di controllo per turbine eoliche e applicazioni avanzate che consentono una produzione di energia sicura e ottimizzata.
Le soluzioni Ovation Green sono sviluppate da un team esperto di energie rinnovabili con una profonda conoscenza del settore, utilizzando un software intelligente e una potente piattaforma di automazione. Completa i tuoi esperti con servizi eolici Emerson che comprendono calcolo e ottimizzazione del carico, progettazione del controllo, fattibilità e studi concettuali sulle turbine eoliche e analisi e ottimizzazione dei costi energetici.
Soluzioni per turbine eoliche
Scalabilità oltre il sistema SCADA per impianti solari con controlli degli impianti ibridi
Sebbene il sistema SCADA per impianti solari garantisca un monitoraggio in tempo reale di fondamentale importanza, la gestione di asset di generazione e stoccaggio di energia solare situati nella stessa sede richiede un’ottimizzazione automatizzata. Per massimizzare il ROI e soddisfare i rigorosi codici della rete, i servizi di pubblica utilità devono guardare oltre la raccolta dei dati di base. L'implementazione di un sistema unificato per la gestione dell'energia ibrida e di un sistema di controllo delle centrali ibride consente di bilanciare in modo ottimale la produzione solare variabile, evitare limitazioni della produzione e automatizzare la distribuzione intelligente dell'energia.
Sfide comuni per le turbine eoliche
Esamina alcune delle sfide comuni incontrate nelle operazioni con le turbine eoliche e ottieni informazioni sulle soluzioni Emerson che affrontano queste sfide, contribuendo al contempo a mantenere efficienza e affidabilità nella produzione di energia eolica.