Cos'è il disallineamento del passo?

Fallback image

Cos'è il disallineamento del passo in una turbina eolica? 

Il disallineamento del passo si verifica quando tutte le lame di una turbina eolica non sono orientate a un angolo di passo identico. L'allineamento preciso di tutte le pale delle turbine eoliche consente alla turbina di catturare l'energia eolica nel modo più efficiente.

Il disallineamento del passo di una o più lame è problematico e può portare a carichi del rotore sbilanciati. Questo, a sua volta, causa l'aumento dei carichi di fatica e riduce la produzione annuale di energia (AEP) anche dello 0,7%.

Quali sono le cause del disallineamento del passo? 

Esistono diverse cause di disallineamento del passo. Fra gli altri:

  • Installazione impropria di una o più lame o modifica errata della loro posizione durante un'interruzione di manutenzione.
  • Punto di riferimento di grado zero inclinato o calibrato male, che stabilisce la linea di base per la posizione della lama.
  • Configurazioni di sistema di controllo difettose che gestiscono l'allineamento delle pale della turbina eolica.

Molti di questi fattori sono sintomi di un sistema che invecchia.

Come correggere un disallineamento del passo? 

Algoritmi di rilevamento del disallineamento del rotore incorporati nella logica di controllo avanzato di un moderno sistema di controllo delle turbine possono rilevare disallineamenti lama-lama ed effettuare correzioni.

Il rilevamento del bilanciamento del rotore è incluso nel retrofit del sistema di controllo della turbina eolica standard di Emerson. Quando il sistema rileva uno squilibrio, viene eseguita automaticamente una correzione ai punti di impostazione del passo per posizionare correttamente le lame.

Questa soluzione è in grado di migliorare la produzione di energia annuale anche dello 0,7% e ridurre i carichi di fatica dei rotori delle turbine eoliche. Per saperne di più, visitare le nostre pagine di retrofit delle turbine e turbine eoliche.