Sistemi di controllo del passo progettati per massimizzare disponibilità e prestazioni
Con migliaia di sistemi di controllo del passo in funzione in tutto il mondo, Emerson offre un comprovato sistema di controllo del passo che offre un alto grado di disponibilità e affidabilità per le turbine eoliche.
Il sistema di controllo del passo di Emerson è una soluzione chiavi in mano standard che si adatta a qualsiasi modello di turbina eolica a tre pale fino a 10 MW. Per le turbine fino a 20 MW e per le turbine a due pale, il nostro sistema di controllo del passo è personalizzato con condivisione del carico tra più misuratori servo-azionati e unità a lama per ogni singola lama.
Il sistema competitivo in fatto di costi, comprovato e certificato, consente un'elevata disponibilità
- Piattaforma comprovata con oltre 3.000 sistemi di controllo del passo in funzione
- Sistema estremamente robusto con una durata del design di 30 anni
- Design robusto e durevole per variazioni climatiche estreme e alta quota; include unità IP65 con custodie resistenti all'acqua di mare
- Sistema aperto per lo sviluppo e l'integrazione di software proprio nel controllore dell'hub
- La soluzione aperta consente soluzioni chiavi in mano o set di kit
- Elevata disponibilità e affidabilità, messa in opera rapida, autotest al volo e semplici procedure di manutenzione.
Partner comprovato con servizi di assistenza esperti
- Oltre 60.000 sistemi di controllo di turbine eoliche in servizio in tutto il mondo
- Include servizi di ottimizzazione delle prestazioni del passo
- Garanzia estesa di cinque anni a partire dal giorno della messa in opera
- Servizi completi di assistenza remota e in loco
- Certificazioni per ISO 13849-1, IEC 61400-1, IEC 61400-3, IEC 61400-22, GL 2010, GL 2012 e DNVGL-SE-0441
- Conforme a GB/T 25386 e NB/T 31018
Domande frequenti sul sistema di controllo del passo della turbina eolica
Il sistema di controllo del passo in una turbina eolica si riferisce al sistema che regola l'angolo delle lame della turbina in relazione al vento. Questa regolazione punta a ottimizzare le prestazioni e l'efficienza delle turbine controllando la velocità di rotazione e il sollevamento aerodinamico generato dalle lame.
I sistemi avanzati di controllo del passo sono automatizzati e regolano continuamente gli angoli delle lame in risposta ai cambiamenti delle condizioni di vento per ottimizzare le prestazioni della turbina, rilevando al contempo un disallineamento del passo.
Le turbine eoliche sono tipicamente dotate di un sistema idraulico di controllo del passo (EHC) o di un sistema elettrico di controllo del passo. Il sistema elettrico di controllo del passo di Emerson regola le lame del rotore collettivamente (CPC) o individualmente (IPC) per mantenere l'angolo di passo e la velocità ottimale del rotore. Per la massima sicurezza, le lame sono posizionate in posizione di assottigliamento - automaticamente e in modo autonomo in caso di attivazione del sistema di sicurezza.
Il nostro sistema di pitch elettrico monitora continuamente le comunicazioni dal controllore della turbina eolica e lo stato di tutti i componenti del sistema, tra cui il servomotore e lo stoccaggio di energia, e assicura che la turbina eolica venga arrestata nel caso in cui il sistema di controllo della turbina eolica non riesca a mantenere il funzionamento della turbina entro i limiti progettuali.
La migliore escursione per una lama della turbina eolica può variare a seconda di diversi fattori, tra cui la velocità del vento, il design delle pale e della turbina, e obiettivi operativi specifici. Non c'è una risposta adatta per tutti, in quanto l'angolo di escursione ottimale della lama è dinamico e continuamente regolato in base alle condizioni di vento in tempo reale.
Pertanto, il miglior passo per una turbina eolica non è un valore fisso ma piuttosto un parametro dinamico che viene continuamente ottimizzato dal sistema di controllo della turbina. Ciò garantisce che la turbina eolica funzioni nel modo più efficiente, sicuro e affidabile possibile in condizioni di vento variabili.
Il controllo del passo regola l'angolazione delle lame della turbina in relazione al vento. Questo angolo è noto come angolo di passo. Il controllo orizzontale regola l'orientamento dell'intera turbina eolica per fronteggiare il vento. Sia i sistemi di controllo del passo che quelli di sistema di controllo orizzontale lavorano insieme per garantire che una turbina eolica funzioni in modo efficiente e affidabile verso la massima potenza in uscita della turbina eolica.