Elevata efficienza e affidabilità dei parchi eolici con regolatori avanzati
I regolatori per turbine eoliche Ovation™ serie WP di Emerson sono progettati per supportare in modo flessibile l'ampia gamma di turbine eoliche su scala di servizi di pubblica utilità negli impianti eolici odierni. Disponibile con architettura CPU single-core o multicore, la serie WP consente di combinare, assemblare e creare una soluzione su misura specifica per le esigenze della generazione di energia.
Grazie alle numerose funzioni intelligenti, i nostri regolatori Ovation serie WP sono progettati per ottimizzare le prestazioni delle turbine eoliche e migliorare l'affidabilità a lungo termine.
Portafoglio di regolatori per turbine eoliche Ovation
Emerson offre un portafoglio di regolatori per turbine eoliche progettati per supportare diverse architetture di turbine, diverse filosofie di controllo e diversi requisiti del ciclo di vita. Che si tratti di modernizzare flotte pre-esistenti o di implementare regolatori per nuove installazioni di turbine, questi regolatori si integrano perfettamente con la piattaforma di automazione Ovation™ per migliorare prestazioni, disponibilità e manutenibilità a lungo termine.
Serie di regolatori Ovation WP100
La piattaforma Ovation™ WP100 è progettata appositamente per il controllo di turbine eoliche di piccole e medie dimensioni. La variante base ha una serie di vari canali I/O integrati che consentono di utilizzare il regolatore come dispositivo autonomo (senza moduli I/O aggiuntivi) per controllare i sistemi meno complessi. Allo stesso tempo, quando sono necessari più canali I/O, è possibile collegare fino a 3 moduli I/O WP-Line.
Progettato per un funzionamento robusto e a bassa manutenzione
- Costruiti per un funzionamento sicuro in condizioni ambientali difficili
- Senza manutenzione: nessuna ventola e nessuna batteria da sostituire
- Registrazione e archiviazione avanzata dei dati basata su eventi
- Integrazione diretta con il sistema di sicurezza
- Misura della rete integrata in tempo reale
Domande frequenti sui regolatori per turbine eoliche
Un regolatore per turbine eoliche è un sistema di controllo in tempo reale a livello di turbina che monitora le condizioni operative e regola automaticamente le funzioni chiave della turbina, come l'inclinazione delle pale, l'allineamento dell'imbardata, l'uscita del generatore e gli arresti di protezione. Il suo ruolo principale consiste nel massimizzare la produzione di energia della turbina eolica, garantendo al contempo un funzionamento sicuro e affidabile in condizioni mutevoli di vento, ambiente e rete.
No. Mentre le piattaforme PLC e DCS forniscono funzionalità di controllo generiche, un regolatore per turbine eoliche è progettato appositamente per i requisiti operativi della turbina, come il controllo rapido a circuito chiuso, le azioni coordinate di inclinazione e imbardata, la conformità al codice di rete e la logica di protezione specifica della turbina.
In molte applicazioni eoliche, i regolatori per turbine si integrano con un sistema di controllo a livello di impianto o di flotta per consentire il monitoraggio, la supervisione e l'ottimizzazione dell'intero parco eolico.
Sì. Molti regolatori per turbine eoliche possono essere applicati nell'ambito di progetti di modernizzazione o retrofit per prolungare la durata delle turbine, sostituire controlli obsoleti o migliorare prestazioni e disponibilità. Gli approcci di retrofit solitamente si concentrano sulla riduzione al minimo dei tempi di fermo durante l'integrazione con i sistemi meccanici, elettrici e di sicurezza esistenti.
Un regolatore per turbine eoliche esegue il controllo locale ad alta velocità delle singole turbine e contemporaneamente scambia dati e setpoint con sistemi di controllo di parchi eolici o impianti di livello superiore. Questo coordinamento rende possibili funzioni quali il dispacciamento dell'energia, il controllo della velocità di rampa, la riduzione e la conformità della rete nell'intero impianto eolico.
Un regolatore per turbine eoliche gestisce il funzionamento e la protezione della turbina stessa, compresa la regolazione della velocità, il controllo di inclinazione e imbardata, la sincronizzazione della rete e la gestione dei guasti. In genere viene utilizzato per applicazioni eoliche commerciali o su scala industriale.
Un regolatore di carica delle turbine eoliche, al contrario, viene utilizzato nei sistemi eolici di piccole dimensioni o off-grid per regolare la carica della batteria e prevenire il sovraccarico; non controlla la dinamica della turbina o l'interazione con la rete.