Sistemi comprovati sul campo ottimizzati specificamente per la vostra località
Le moderne turbine eoliche e i parchi eolici sono cresciuti sempre più con l'aumento della domanda globale di energia flessibile controllata. Un parco eolico deve essere ottimizzato e controllato correttamente per garantire che sia bilanciato e conforme agli standard di rete necessari.
Il sistema di controllo del parco eolico Emerson è costituito da hardware collaudato sul campo, sviluppato per ambienti difficili on e off-shore, insieme a un software di automazione avanzato ottimizzato specificamente per la vostra posizione.
Vantaggi del controllo di parchi eolici
- Progettato senza parti in movimento per garantire alta affidabilità e lunga durata
- Supporta standard aperti e architettura flessibile per il controllo e la supervisione
- Utilizza un hardware robusto, progettato specificamente per il funzionamento in ambienti difficili
- Soluzione altamente scalabile in grado di controllare fino a 2.500 turbine eoliche in raggruppamenti da 0 a 50
- Completa integrazione SCADA per il controllo e il monitoraggio centralizzati di tutti i parchi eolici locali, regionali e globali
- Soluzioni standard per la conformità del codice della rete
Domande frequenti sul controllo del parco eolico
Un parco eolico è controllato da un controllore di un parco eolico che invia i set point di potenza attivi e reattivi, come richiesto dall'operatore del sistema di trasmissione (TSO) direttamente all'unità della turbina eolica, o tramite un controllore di cluster all'interno di un grande parco eolico.
Il sistema di regolazione del parco eolico si adatta alla maggior parte dei codici di rete e in genere è costituito da un controllore di un parco eolico, un controllore di cluster, una stazione di griglia, una stazione meteo, un software di automazione avanzato completamente testato e i servizi associati. Anche se l'architettura del sistema di regolazione è solitamente un design standard, è possibile fornire una soluzione su misura per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.