Sistema SCADA per turbine eoliche

Software SCADA appositamente progettato per fornire una visione unificata delle operazioni rinnovabili.

Wind Turbine SCADA System

SCADA e software di gestione delle risorse per una completa visibilità operativa

La gestione delle risorse rinnovabili Ovation™ Green e il software SCADA di Emerson forniscono un accesso completo alle informazioni operative per una migliore conoscenza dello stato delle apparecchiature e delle opportunità di ottimizzazione.

Progettato per soddisfare le esigenze specifiche e le configurazioni per servizi di pubblica utilità, fornitori di servizi, OEM e proprietari, il software Ovation Green SCADA è disponibile tramite download in due versioni: Cloud ed Enterprise.

video-media
Ovation Green Renewable Asset Management and SCADA Software Technology Demonstration

Funzionalità SCADA della turbina eolica

Enterprise SCADA software

Il software SCADA Ovation Green basato su cloud si connette automaticamente ai sistemi di generazione di energia rinnovabile e di automazione dello stoccaggio per un monitoraggio continuo di produzione, disponibilità, problemi imminenti e molto altro ancora.

L'accesso completo ai dati di funzionamento da un browser web comune consente di prendere decisioni più informate per una reazione istantanea agli allarmi e agli spostamenti delle condizioni atmosferiche. La distribuzione cloud è una soluzione ospitata conveniente adatta per parchi eolici e cluster rinnovabili di piccole dimensioni.

Domande frequenti sul controllo del parco eolico

Un sistema SCADA (controllo di supervisione e acquisizione dati) è un sistema computerizzato con strumenti software utilizzati per il monitoraggio e il controllo delle turbine eoliche e/o dei parchi eolici da una console operativa o da una stazione. 

Un sistema SCADA della turbina eolica in genere monitora i dati come la velocità del vento, la velocità del rotore, la direzione del vento, la temperatura esterna e l'energia. Situato all'interno del parco eolico, il collettore dati del sistema SCADA richiede questi dati dalle turbine e li accumula come dati storici in modo che possano essere sincronizzati con il server principale o resi disponibili ad altri sistemi con protocolli standard.

Oltre al monitoraggio e al controllo delle turbine in un parco eolico, il sistema SCADA può includere anche funzioni di prestazione degli asset per strumenti analitici, di manutenzione predittiva e di previsione per ottimizzare le prestazioni di un parco eolico. Queste funzioni aiutano gli operatori eolici a prendere decisioni di invio, manutenzione e altre decisioni operative in tempo reale.

Soluzioni per turbine eoliche