Ottimizzazione delle turbine e dei parchi eolici

Soluzioni di ottimizzazione delle turbine eoliche e dei parchi eolici che riducono i carichi, migliorano la produzione e riducono i costi dell'energia.

wind farm optimization

Ottimizzazione delle turbine per ridurre il costo dell'energia

I nostri esperti di controllo e carico eolico sono specializzati nell'ottimizzazione delle turbine eoliche e offrono un'ampia gamma di caratteristiche di controllo avanzato. Applicando competenze e servizi avanzati nell'integrazione del controllo, siamo in grado di ridurre i carichi e/o migliorare la produzione di energia, riducendo così il costo dell'energia.

Questo include algoritmi e azionamenti per il controllo del passo della lama della turbina principale, la velocità del rotore, la potenza del generatore e il posizionamento orizzontale, ma anche le funzioni di supporto come raffreddamento, lubrificazione, alimentazione, ecc.

wind turbine optimization software

Le soluzioni Emerson riducono il costo dell'energia:

  • Produzione annuale di energia (AEP).
  • Strategie di controllo esclusive per migliorare la produzione e le prestazioni (2PI e coppia di serraggio).
  • Robusto controllo di passo e potenza per una produzione ottimale di potenza.
  • Controllo individuale del passo per la riduzione di inclinazione e orizzontale della navicella, carichi estremi di lama e torretta e di fatica.
  • Smorzamento della trasmissione per la riduzione dei carichi di fatica sulla trasmissione e sulla scatola degli ingranaggi.
  • Smorzamento attivo della torre per la riduzione dei carichi di fatica della torre.
  • Toolbox software di carico e controllo: per ottimizzare la progettazione e i calcoli di carico per turbine eoliche di tutte le dimensioni.

Domande frequenti sull'ottimizzazione delle turbine e dei parchi eolici

L'ottimizzazione delle turbine eoliche migliora le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità delle singole turbine eoliche. Ciò comporta varie strategie di controllo avanzato volte a massimizzare la potenza generata dalla turbina eolica, riducendo al minimo l'usura e riducendo i costi operativi. 

Alcune delle strategie di controllo avanzate utilizzate in un programma di ottimizzazione della turbina eolica possono includere tracciamento delle operazioni in tempo reale, velocità di cut-out estesa, controllo auto-taratura orizzontale, controllo individuale del passo, aumento di potenza e correzione automatica dello squilibrio del rotore.

migliorate le prestazioni e l'efficienza dell'intero parco eolico. Un progresso significativo è l'implementazione di sistemi di auto-taratura di sistema di controllo orizzontale. Questi sistemi regolano continuamente l'orientamento di ogni turbina per massimizzare la cattura dell'energia e compensare gli effetti della turbolenza della scia all'interno del parco eolico.
 

Un altro aspetto critico dell'ottimizzazione del parco eolico è l'integrazione dei sistemi avanzati di sistema di controllo dell'azienda agricola. Questi sistemi gestiscono l'uscita complessiva del parco eolico elaborando un singolo set point dall'operatore del sistema/della griglia per l'uscita complessiva dell'azienda: megawatt (MW) e megavolt-ampere reattivi (MVAR). Quindi distribuiscono i set point proporzionali alle singole turbine, garantendo una produzione agricola coerente e affidabile in linea con il set point desiderato e conforme ai modelli di stabilità della griglia. Questa funzione è particolarmente essenziale per soddisfare i requisiti dell'operatore di sistema ed è fondamentale per mantenere un controllo preciso sulla potenza del parco eolico, un compito che è difficile da raggiungere solo con gli operatori umani.

I vantaggi derivanti da queste tecniche di ottimizzazione comprendono prestazioni migliorate delle turbine e maggiore produzione energetica complessiva. Garantendo la conformità normativa e riducendo la necessità di intervento manuale, i sistemi di controllo di parchi eolici migliorano significativamente l'efficienza operativa. L'ottimizzazione del parco eolico è particolarmente vantaggiosa sia per installazioni moderne che per gli aggiornamenti a siti più vecchi, soprattutto quelli attualmente privi di controllori avanzati di parco. È adatto anche a progetti energetici su larga scala che mirano a ottenere prestazioni ottimizzate e aderenza alle normative, e in ultima analisi spianare la strada a soluzioni per l'energia eolica più sostenibili ed efficienti.