Possibilità di retrofit per migliorare le prestazioni e prolungare la durata delle turbine eoliche
Emerson offre una soluzione completa e conveniente per l'aggiornamento di turbine eoliche più vecchie. La nostra soluzione di retrofit aggiorna i sistemi elettrici e di controllo della vostra turbina eolica in modo che sia conforme ai più recenti standard locali e industriali. La nostra esperienza in oltre 40 diversi modelli di generatori eolica offre un percorso di aggiornamento sicuro e semplice per recuperare le massime prestazioni all'interno delle vostre turbine eoliche.
Il valore di un retrofit di una turbina eolica
Tutte le turbine eoliche, di dimensioni da kW a MW, possono beneficiare di un aggiornamento con una tecnologia di controllo nuova e comprovata sul campo. Ciò include stallo, stallo attivo, controllo del passo e turbine eoliche a 2 o 3 lame. Un retrofit Emerson include algoritmi di controllo avanzato e soluzioni SCADA intelligenti per migliorare la produzione annuale di energia, aumentare la disponibilità delle turbine e fornire l'accesso remoto. In combinazione con un nuovo accesso ai pezzi di ricambio, è anche possibile estendere la durata utile della turbina.
Video

Case study
Domande frequenti sui retrofit delle turbine eoliche
Il retrofit dei controlli di una turbina eolica, comunemente definito anche aggiornamento dei controlli di una turbina eolica o retrofit operativo della turbina eolica, è una modernizzazione completa dei sistemi di automazione e monitoraggio di una turbina. A differenza di una revisione meccanica, questa soluzione aggiorna il "cervello" della turbina sostituendo i componenti proprietari obsoleti con una piattaforma drop-in plug-and-play. A seconda degli obiettivi, un simile progetto in genere include:
- Sistemi principali: progettazione, sistema di controllo principale, software applicativo, SCADA e sistemi di connessione alla rete.
- Caratteristiche avanzate: monitoraggio delle condizioni, nuovi sensori/apparecchiature elettriche, controllo dei parchi eolici e certificazione.
- Supporto per il ciclo di vita: formazione completa, supporto continuo e assistenza sul campo.
L'implementazione di un moderno sistema di controllo comporta un aumento significativo della produzione energetica annuale (AEP), migliora la disponibilità delle turbine e introduce funzionalità complete di accesso remoto. Grazie all’introduzione di una tecnologia collaudata sul campo e al ripristino dell’accesso ai ricambi standard, è possibile prolungare la vita operativa delle turbine più datate. Inoltre, un retrofit Emerson garantisce la completa indipendenza dal produttore di apparecchiature originali (OEM), offrendo un accesso illimitato e trasparente a tutti i dati della turbina e operativi.