Sistemi di controllo per turbine eoliche

Emerson rivitalizza una Fuhrländer MD70 con una soluzione di retrofit per turbine eoliche

Sintesi: Retrofit rapido del controllore per turbine eoliche

Emerson ha aiutato un operatore europeo nel campo delle turbine eoliche a modernizzare una turbina Fuhrländer MD70 da 1,5 MW utilizzando un veloce retrofit plug-and-play del controllore per turbine eoliche Ovation™ completato in sole tre ore. Il sistema aggiornato aumenta la capacità di elaborazione per potenziare l'AEP, semplifica la sostituzione dell'hardware e supporta le misurazioni di rete secondo la norma IEC 61400-21. Con migliaia di unità MD70 in tutto il mondo, questa soluzione offre un percorso scalabile e conveniente per migliorare prestazioni e affidabilità.

Risultati: Retrofit rapido e a basso rischio per prestazioni superiori della turbina

  • Installazione plug-and-play completata in sole tre ore
  • Aumento della produzione di energia annuale (AEP) reso possibile da un hardware di elaborazione ad alte prestazioni
  • Costi di messa in opera ridotti grazie alla sostituzione semplificata dell'hardware
  • Soluzione a prova di futuro e facilmente replicabile su migliaia di turbine MD70 in tutto il mondo.

Applicazione

Retrofit di una turbina eolica Fuhrländer MD70 da 1,5 MW per sostituire l'obsoleto hardware di controllo e migliorare le prestazioni a lungo termine della turbina. Migliaia di turbine MD70 sono state installate in Europa e in Cina.

Cliente

Un operatore europeo di turbine eoliche che gestisce una vasta flotta di unità MD70 distribuite in più siti. 

La sfida: I controlli legacy limitano prestazioni e affidabilità delle turbine

Migliaia di turbine MD70 funzionano ancora con sistemi di controllo ed elettronica obsoleti, che limitano le prestazioni e aumentano i requisiti di manutenzione. L'operatore necessitava di un retrofit conveniente che si potesse installare rapidamente, riducesse i rischi tecnici e fornisse miglioramenti misurabili in termini di prestazioni senza mettere le turbine offline per periodi prolungati. 

La soluzione: Pacchetto di retrofit del controllore per turbine eoliche Ovation

Emerson ha collaborato con l'operatore delle turbine eoliche all'installazione e verifica di un nuovo controllore per turbine eoliche Ovation in una delle sue turbine MD70. La soluzione comprendeva:

  • Controllore Ovation installato nella navicella. Progettato per una sostituzione rapida plug-and-play dei sistemi legacy, il controllore offre una maggiore potenza di elaborazione per aumentare l'AEP e supporta la misura di rete secondo IEC61400-21.
  • Display Ovation installati nella navicella e alla base della torre per migliorare visibilità e controllo.

L'installazione è stata completata in sole tre ore e la messa in servizio completa è stata completata in meno di una settimana. Il successo del progetto dimostra la scalabilità e l'efficienza della soluzione di controllo per turbine eoliche di Emerson. 

Perché è importante: Creazione di un percorso di aggiornamento semplice ed economico

Questo progetto dimostra come una moderna piattaforma di controllo possa rivitalizzare turbine obsolete, prolungare la durata degli asset e migliorare la produzione di energia con interruzioni minime in loco. Per i proprietari di flotte MD70, una soluzione di retrofit con controlli Ovation offre un percorso collaudato e ripetibile per migliorare le prestazioni delle turbine e ridurre i costi del ciclo di vita.

"Sono bastate 3 ore per installare il nuovo regolatore. Dal punto di vista hardware, è bastato scollegare il vecchio controllore e collegare quello nuovo; la messa in servizio è stata completata in meno di una settimana".

- Ole Binderup, Direttore R&D - Renewable Energy Technologies, Emerson

Ulteriori informazioni sulle soluzioni Emerson per il retrofit delle turbine eoliche

Rafforza l'affidabilità delle turbine e prolunga la durata degli asset con il portafoglio di tecnologie di retrofit e monitoraggio di Emerson:

Case study correlati

Esplora altri esempi di come Emerson aiuta proprietari e operatori a modernizzare le turbine eoliche legacy:

Stai considerando un retrofit?

Scoprite come Emerson aiuta gli operatori a migliorare le prestazioni, prolungare la durata delle turbine e semplificare l'O&M per gli impianti eolici obsoleti. Contatta i nostri esperti di retrofit eolico  per avviare la conversazione.