Sintesi: Ripristino delle prestazioni in condizioni di vento forte in una vecchia turbina Nordex N60
Una grande azienda elettrica giapponese ha ripristinato le prestazioni di una turbina eolica Nordex N60 di vecchia generazione implementando un retrofit del sistema di controllo delle turbine eoliche di Emerson. Dopo due anni di prestazioni insufficienti, la turbina necessitava di una soluzione in grado di migliorare la disponibilità, ridurre i costi di manutenzione ed eliminare la dipendenza dal produttore dell’apparecchiatura originale.
Implementando un sistema di controllo delle turbine eoliche Ovation™ con Ovation™ Green SCADA, Emerson ha permesso alla turbina di tornare a funzionare ad alte prestazioni. Dopo il retrofit, la disponibilità ha superato il 99%, la produzione di energia ha superato gli 800 MWh poco dopo la messa in servizio e le operazioni in corso hanno beneficiato di maggiore flessibilità, accesso ai pezzi di ricambio e assistenza remota.
Risultati: miglioramenti misurabili in termini di disponibilità, produzione di energia ed efficienza operativa e di manutenzione
- Disponibilità della turbina al 99%
- Oltre 800 MWh prodotti poco dopo l’aggiornamento
- Ritorni di alto valore grazie a una maggiore efficienza operativa
- Costi di O&M ridotti e maggiore indipendenza dal produttore originale della turbina
- Pieno accesso ai pezzi di ricambio e supporto tecnico a lungo termine e supporto alla strumentazione.
Applicazione
Retrofit di una turbina eolica Nordex N60 situata sulle montagne del Giappone. La Nordex N60 è una turbina eolica di vecchia generazione a regolazione per stallo che alla fine degli anni ’90 era un vero cavallo di battaglia in condizioni di vento forte e che oggi rimane un punto di riferimento nei mercati della ristrutturazione e dell’estensione della vita utile.
Cliente
Grande servizi di pubblica utilità elettrica in Giappone.
La sfida: recuperare prestazioni e indipendenza da un sistema di controllo che invecchia
Per due anni, una turbina Nordex N60 ha funzionato al di sotto delle aspettative, con una produzione energetica e un’efficienza operativa ridotte. L’operatore aveva bisogno di una soluzione di retrofit affidabile in grado di ripristinare le prestazioni, ridurre i costi di manutenzione e garantire la sostenibilità a lungo termine senza dover dipendere dal produttore originale.
La soluzione: sistema di controllo per turbine eoliche Ovation e pacchetto di retrofit SCADA Ovation Green
Emerson ha fornito un pacchetto completo di retrofit per la turbina Nordex N60, che includeva l’hardware e il software del sistema di controllo Ovation™ e l’integrazione SCADA. Grazie al design aperto e flessibile della soluzione di Emerson, un fornitore di servizi locale è riuscito a installare l’hardware senza problemi. Il team di ingegneri di Emerson ha poi completato l’integrazione del software e condotto i test sul campo, assicurandosi che la turbina fosse ottimizzata e pronta per un funzionamento ad alte prestazioni.
La soluzione comprendeva:
- Hardware e software del sistema di controllo Ovation: completamente integrati nella configurazione esistente della turbina, consentendo una messa in servizio rapida e prestazioni affidabili.
- Ovation™ Green SCADA: ha fornito funzionalità di monitoraggio e controllo in tempo reale, migliorando la visibilità operativa e la reattività.
- Test sul campo: un test completo di 24 ore in condizioni di vento forte ha confermato le prestazioni e l’affidabilità della turbina.
- Assistenza remota: la messa a punto e la diagnostica post-installazione sono state effettuate da remoto, garantendo prestazioni e disponibilità ottimali.
Il retrofit ha portato a un notevole miglioramento della disponibilità della turbina – superiore al 99% – e ha riportato la produzione di energia a oltre 800 MWh poco dopo l’installazione. Il successo del progetto mette in evidenza l’efficacia delle soluzioni di retrofit per turbine eoliche di Emerson nel prolungare la vita utile delle turbine, migliorare il ROI e ridurre la dipendenza operativa dai produttori OEM.
Perché è importante: Prolungare il valore degli impianti eolici esistenti nelle regioni con venti forti
Le turbine eoliche esistenti che operano in ambienti difficili spesso subiscono cali di prestazioni e disponibilità man mano che i sistemi di controllo invecchiano e il supporto OEM diminuisce. Questo retrofit della Nordex N60 dimostra come i moderni sistemi di controllo per turbine eoliche possano ripristinare le prestazioni, aumentare l’affidabilità e ridurre il rischio operativo a lungo termine senza ricorrere alla sostituzione meccanica.
Migliorando la disponibilità, ripristinando la produzione di energia e garantendo l’indipendenza dal produttore originale della turbina, le soluzioni di retrofit per il controllo delle turbine eoliche di Emerson aiutano le aziende energetiche e gli operatori a massimizzare il ritorno sugli impianti esistenti, prolungando al contempo la vita utile delle turbine in condizioni operative difficili.
"Siamo stati effettivamente in grado di migliorare le prestazioni della turbina e portare la disponibilità al di sopra del 99%, il che è molto soddisfacente per tutte le parti coinvolte."
– Ingegnere di progetto del cliente, Emerson
Ulteriori informazioni sulle soluzioni Emerson per il retrofit delle turbine eoliche
Rafforza l'affidabilità delle turbine e prolunga la durata degli asset con il portafoglio di tecnologie di retrofit e monitoraggio di Emerson:
- Retrofit dei sistemi di controllo per turbine eoliche Ovation
Piattaforma di controllo moderna e pronta per il retrofit, progettata per parchi eolici con turbine di diversi produttori. - Regolatoreper turbine eoliche Ovation
Regolatore sostitutivo drop-in, ideale per i progetti di modernizzazione delle turbine legacy, che offre supporto a lungo termine e capacità di accesso remoto. - Soluzione di monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche Ovation Green
Monitoraggio della vibrazione e della temperatura in tempo reale per la manutenzione predittiva e il rilevamento precoce dei guasti. - Ovation Green SCADA
SCADA aziendale e basato su cloud che offre visibilità remota 24 ore su 24, 7 giorni su 7, analisi delle prestazioni e gestione degli allarmi da qualsiasi apparecchiatura.
Case study correlati
Esplora altri esempi di come Emerson aiuta proprietari e operatori a modernizzare le turbine eoliche legacy:
- Turbina eolica NEG Micon NM48 dismessa riportata in vita con la soluzione di retrofit di Emerson,
- Emerson riporta in vita la Fuhrländer MD70 con la soluzione di retrofit per turbine eoliche:
- L'operatore di un parco eolico ottiene risultati e ROI con il retrofit del controllo per turbine eoliche Vestas V44
Stai considerando un retrofit?
Scopri come Emerson aiuta gli operatori a migliorare le prestazioni, prolungare la vita utile delle turbine e semplificare la manutenzione e la gestione degli impianti eolici obsoleti. Contatta i nostri esperti di retrofit eolico per iniziare la conversazione.