Sistemi di controllo per turbine eoliche

Turbina eolica NEG Micon NM48 dismessa rivitalizzata con la soluzione di retrofit Emerson

Sintesi: Ripristino di una turbina da 600 kW dismessa

Un'azienda statunitense specializzata nella revisione e rivendita di turbine eoliche necessitava di una soluzione di controllo affidabile per una turbina NM48 destinata a un nuovo impianto di produzione alimentato da energia rinnovabile. Il cliente finale desiderava adottare una soluzione eolica durevole e a bassa manutenzione che potesse funzionare in modo affidabile senza specialisti dedicati in loco.

Emerson ha fornito un pacchetto di retrofit completo, comprensivo di nuovo regolatore Ovation™ WP100, soluzione di monitoraggio delle condizioni del vento Ovation™ Green e Ovation Green SCADA. Questo aggiornamento ha ripristinato l'affidabilità operativa, reso possibile la manutenzione predittiva e garantito la disponibilità a lungo termine dei ricambi.

Risultati: Manutenzione predittiva e monitoraggio remoto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Metrica/Caratteristica

Risultato del retrofit Emerson

Modello di turbina

NEG Micon NM48 (600 kW ricondizionata)

Sistema di controllo

Regolatore Ovation™ WP100 (sostituito il precedente TAC I)

Monitoraggio

SCADA remoto basato su cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Manutenzione

Monitoraggio predittivo delle condizioni (vibrazioni/temperatura)

Supporto

Documentazione completa e parti di ricambio garantite

Applicazione

Retrofit di turbine eoliche, in particolare di una turbina NEG Micon NM48 da 600 kW ricondizionata.

Il modello NEG Micon NM48 è una turbina eolica legacy da 600 kW comunemente impiegata nei parchi eolici statunitensi di prima generazione, molti dei quali ora devono affrontare i guasti ai sistemi di controllo giunti a fine vita.

Cliente

Azienda statunitense specializzata nella revisione e rivendita di turbine eoliche

La sfida: modernizzare gli asset eolici legacy per il controllo da remoto

Il cliente di un'azienda statunitense specializzata nella revisione di turbine eoliche stava costruendo un nuovo impianto di produzione alimentato da energia solare ed eolica. Il cliente finale necessitava di una soluzione per l'energia eolica durevole e a bassa manutenzione che si potesse facilmente monitorare e gestire senza richiedere personale a tempo pieno in loco.

La soluzione: Controllore Ovation WP100 e pacchetto di retrofit SCADA Ovation Green

L'azienda di revisione delle turbine eoliche ha collaborato con Emerson per implementare un retrofit completo del sistema di controllo. La soluzione comprendeva:

  • Sostituzione del sistema di controllo TAC I esistente con un nuovo controllore Ovation WP100. Questa affidabile piattaforma di automazione è progettata per applicazioni di retrofit e garantisce prestazioni solide, accesso remoto e compatibilità con l'hardware delle turbine legacy.
  • Soluzione di monitoraggio delle condizioni del vento Ovation Green: consente il monitoraggio in tempo reale di vibrazioni e temperatura dei componenti chiave, come la scatola ingranaggi, il generatore e il cuscinetto principale, consentendo la manutenzione predittiva e il rilevamento precoce dei guasti.
  • SCADA Ovation Green: Offre un'interfaccia basata su cloud per il monitoraggio remoto, l'analisi delle prestazioni e la gestione degli allarmi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Perché è importante: Garanzia di affidabilità e disponibilità dei ricambi a lungo termine

L'aggiornamento delle turbine eoliche meno recenti con sistemi di controllo moderni è essenziale per ridurre i rischi e garantire la redditività a lungo termine. Il retrofit della turbina eolica NM48 non solo ha rivitalizzato la turbina, ma ha anche salvaguardato l'asset per gli anni a venire.

La soluzione di retrofit garantisce:

  • Disponibilità a lungo termine delle parti di ricambio
  • Funzionalità di monitoraggio e manutenzione scalabili
  • Riduzione del rischio operativo e dei tempi di fermo
  • Migliori prestazioni energetiche e sostenibilità

Citazione del cliente

"I nostri clienti gestiscono solo una o due turbine eoliche, non sono specialisti delle turbine. Necessitano di un supporto esperto, durata e tempi di attività eccellenti senza personale a tempo pieno presente in loco. I nuovi controllori basati su Internet e la soluzione di monitoraggio delle condizioni del vento di Emerson si adattano alla perfezione a queste esigenze".

- Presidente, azienda di revisione di turbine eoliche con sede negli Stati Uniti
 

Ulteriori informazioni sulle soluzioni Emerson per il retrofit delle turbine eoliche

Rafforza l'affidabilità delle turbine e prolunga la durata degli asset con il portafoglio di tecnologie di retrofit e monitoraggio di Emerson:

Case study correlati

Esplora altri esempi di come Emerson aiuta proprietari e operatori a modernizzare le turbine eoliche legacy:

Stai considerando un retrofit?

Scopri come Emerson aiuta gli operatori a migliorare le prestazioni, prolungare la durata delle turbine e semplificare l'O&M per gli impianti eolici obsoleti. Contatta i nostri esperti di retrofit delle turbine eoliche per avviare la conversazione.