Che cos'è un sistema di gestione energetica ibrido e un regolatore per impianto elettrico ibrido?

Riepilogo

Un sistema ibrido di gestione dell’energia (HEMS) è una piattaforma software di automazione che ottimizza il funzionamento delle centrali elettriche ibride che combinano fonti rinnovabili come il solare con l’accumulo di energia in batterie e altri tipi di generazione. L’HEMS utilizza previsioni, algoritmi di dispacciamento e analisi predittive per bilanciare i flussi energetici, supportare servizi di rete come la regolazione della frequenza e il controllo della tensione e consentire la partecipazione ai mercati energetici. Un controller per centrali elettriche ibride (HPPC) offre l’hardware di base che fornisce la logica di controllo per eseguire i comandi software provenienti dall’HEMS. Insieme, queste tecnologie migliorano l’affidabilità della rete, riducono le limitazioni di produzione e massimizzano l’efficienza nei progetti di energia rinnovabile. La piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson e le soluzioni software per le rinnovabili Ovation™ Green integrano hardware di controllo avanzato con software di gestione dell'energia per un controllo sicuro e scalabile degli impianti ibridi.

Cos'è un sistema di gestione dell'energia ibrido?

Un sistema di gestione energetica ibrido (HEMS) è una piattaforma software progettata per ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici ibridi. L'HEMS gestisce in modo ottimale i cicli di ricarica e scarico, le portate in energia della rete e l'utilizzo dell'energia in tutto l'impianto ibrido. 

Un parco solare con un sistema di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS) è la disposizione più comune per gli impianti ibridi, ma è possibile utilizzare anche parchi eolici e altre fonti di generazione. Coordinando queste risorse, l'HEMS contribuisce in ultima analisi a garantire un dispacciamento efficiente dell'energia, la stabilità della rete e la partecipazione al mercato. 

Perché la gestione dell'energia ibrida è importante per le energie rinnovabili? 

I parchi solari ed eolici tradizionali operano in genere come sistemi a silos, che limitano il coordinamento e la reattività. Con la crescita degli asset di generazione di energia rinnovabile, la gestione di questi asset diversificati individualmente e manualmente è complessa e inefficiente. Un sistema di gestione energetica ibrido affronta questa sfida: 

  • Ottimizzare l'integrazione dell'energia rinnovabile e ridurre le riduzioni 
  • Coordinamento dell'accumulo di energia per la rasatura dei picchi e la regolazione della frequenza 
  • Supportare i servizi di rete come il controllo della tensione e la riserva rotante 
  • Consentire la partecipazione ai mercati dell'energia attraverso l'analisi predittiva e il dispacciamento automatizzato 

Come funziona un sistema di gestione dell'energia ibrido? 

HEMS utilizza algoritmi avanzati per prevedere la generazione, programmare il dispacciamento e bilanciare le portate in energia tra le diverse fonti di energia. In genere, è integrato con i sistemi SCADA per il monitoraggio in tempo reale e con i sistemi di gestione energetica (EMS) per un più ampio coordinamento della rete. Le funzionalità principali includono: 

  • Analisi predittiva per le previsioni sulle energie rinnovabili 
  • Controllo in tempo reale per il bilanciamento dinamico del carico 
  • Interfasi per lo scambio di energia per la partecipazione al mercato 

Cos'è un controllore di centrale elettrica ibrido? 

Un regolatore per impianto elettrico ibrido (HPPC) è l'hardware di controllo in tempo reale e la logica di controllo integrata che supporta il sistema di gestione dell'energia ibrido (HEMS) di primo livello. Mentre l'HEMS si concentra sull'ottimizzazione delle operazioni in tutto il portafoglio ibrido, l'HPPC garantisce: 

  • Automazione degli impianti e conformità agli standard di rete 
  • Esecuzione sicura e in tempo reale delle istruzioni di spedizione 
  • Integrazione con apparecchiature da campo per prestazioni affidabili 

Rispetto ai regolatori tradizionali per impianti elettrici, un HPPC è progettato per gestire la complessità delle configurazioni ibride, inclusa la variabilità delle rinnovabili e le dinamiche di stoccaggio. 

Vantaggi principali della soluzione Ovation di Emerson 

La piattaforma di automazione Ovation di Emerson combina un hardware di controllo avanzato con un software di gestione dell'energia integrato per offrire una soluzione sicura e scalabile per gli impianti elettrici ibridi. Alcuni vantaggi chiave includono: 

  • Perfetta integrazione delle energie rinnovabili con energia solare, eolica e BESS 
  • Operazioni ciberneticamente sicure per la conformità della rete 
  • Architettura flessibile per l'espansione futura e la partecipazione al mercato 

Altre domande frequenti sui sistemi di gestione dell'energia ibridi e sui regolatori per impianti elettrici ibridi

Una centrale elettrica ibrida combina più fonti di alimentazione in un'unica struttura coordinata. Un parco solare con un sistema di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS) è la soluzione più comune per le centrali elettriche ibride, ma anche i parchi eolici possono essere utilizzati insieme ad altre fonti di generazione di energia. Questa configurazione migliora l'affidabilità della rete e supporta l'integrazione delle rinnovabili.

Un sistema di gestione energetica ibrido (HEMS) è il livello software che ottimizza le portate in energia tra le diverse risorse. Utilizza algoritmi di previsione, dispacciamento e analisi predittiva per bilanciare in tempo reale generazione, stoccaggio e servizi di rete.

Il regolatore della centrale elettrica ibrida (HPPC) è l'hardware e la logica di controllo che esegue i comandi dall'HEMS. Mentre HEMS si concentra sull'ottimizzazione strategica, l'HPPC garantisce l'automazione dell'impianto in tempo reale e la conformità ai requisiti della rete.

HEMS può gestire solare, eolico, sistemi di accumulo di energia a batteria e altre fonti di alimentazione. Questa flessibilità consente agli impianti ibridi di fornire energia affidabile e di partecipare ai mercati dell'energia.

I sistemi ibridi di gestione dell'energia consentono servizi quali la regolazione della frequenza, il controllo della tensione, la riserva di rotazione e la capacità di black start. Queste funzioni aiutano a mantenere la stabilità della rete e supportano la penetrazione delle rinnovabili.

HEMS si integra con SCADA per il monitoraggio e il controllo in tempo reale e con i sistemi di gestione energetica (EMS) per un più ampio coordinamento della rete. Questa interoperabilità garantisce una comunicazione senza interruzioni tra le operazioni a livello di impianto e quelle a livello di azienda.

L'HEMS migliora l’efficienza operativa, riduce le limitazioni di produzione e massimizza i ricavi grazie a una gestione ottimizzata della produzione e alla partecipazione al mercato. Inoltre, migliora l’affidabilità della rete coordinando le risorse rinnovabili intermittenti con lo stoccaggio e la generazione convenzionale.

La piattaforma di automazione Ovation di Emerson combina hardware di controllo avanzato con software integrato di gestione energetica, offrendo soluzioni sicure, affidabili e scalabili per le centrali elettriche ibride. Supporta l’integrazione delle energie rinnovabili, il coordinamento dello stoccaggio di energia e la conformità agli standard di rete.

Ulteriori informazioni

Contatta un esperto 

Contatta un esperto Emerson per discutere dei sistemi di gestione energetica ibridi e/o dei regolatori per impianti ibridi. Fornisci qualche dettaglio sulla tua applicazione e ti metteremo in contatto con lo specialista giusto.

Contatta un esperto ↗