Microgrid Automation​

Coordina in modo intelligente sistemi energetici complessi per operazioni resilienti, scalabili e ottimizzate.​

Prestazioni sempre attive con una potente automazione delle microgrid​

La soluzione di automazione per microgrid di Emerson integra una comprovata esperienza nel settore che copre un'ampia gamma di risorse energetiche con una piattaforma unificata per il controllo in tempo reale e l'ottimizzazione intelligente degli asset energetici distribuiti. Una soluzione per il controllo totale dell'energia in ambienti energetici complessi.​

Intelligent Control-Optimization for Resilient Energy

Controllo e ottimizzazione intelligenti per un'energia resiliente​

Combinando la piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson e il sistema di gestione delle microgrid AspenTech™, le organizzazioni possono:​

  • ​Supportare operazioni di alimentazione resilienti attraverso il controllo e l'ottimizzazione coordinati ​
  • Ottimizzare costi, prestazioni ed emissioni ​
  • Sbloccare nuove entrate dai mercati dell'energia ​

​Insieme, queste tecnologie forniscono informazioni end-to-end sulle microgrid, dal controllo dei dispositivi a livello di millisecondi all'ottimizzazione economica a lungo termine e alla partecipazione alla rete. ​

Fallback image

Un approccio stratificato e integrato dal campo all'impresa​

Emerson applica un approccio a più livelli per l'automazione delle microgrid, distribuendo l'intelligenza abilitata all'intelligenza artificiale tra gli asset e in tutta l'organizzazione in modo da prendere le decisioni giuste al momento giusto. ​

  • Enterprise
    Coordinamento della flotta e partecipazione ai mercati dell'energia ​

  • Optimization
    Previsione, pianificazione, dispacciamento economico, ottimizzazione DER ​

  • Operations
    SCADA, visualizzazione, gestione degli allarmi, supporto decisionale per l'operatore ​

  • Control
    Automazione in tempo reale, bilanciamento del carico, controllo di tensione/frequenza ​

  • Campo
    Protezione dei dispositivi, I/O e controllo a livello di asset ​

 

Il feedback continuo garantisce prestazioni flessibili e intelligenti​

Insieme, il sistema di controllo per microgrid Ovation, il sistema di gestione dell'energia per microgrid Ovation e il sistema di gestione per microgrid AspenTech creano un ciclo di feedback continuo che consente operazioni adattive e intelligenti su ogni livello della microgrid. Le previsioni a livello macro e l'ottimizzazione economica guidano i programmi operativi strategici, mentre il controllo deterministico all'edge esegue una protezione a livello di millisecondi per mantenere un'alimentazione resiliente e ininterrotta.​

Microgrid Controller

Il sistema di controllo microgrid Ovation™ fornisce controllo deterministico in tempo reale e protezione fisica per mantenere operazioni energetiche affidabili e resilienti. Progettato intorno al controller microgrid Ovation ad alte prestazioni, il sistema esegue controllo elettrico in meno di un secondo, sincronizzazione della rete, distacco rapido del carico e risposta all'islanding. Combinando l'esecuzione ad alta velocità con un hardware robusto, mantiene la stabilità di tensione e frequenza coordinando in modo sicuro le risorse energetiche distribuite (DER), la generazione convenzionale, lo stoccaggio di energia e i carichi mission-critical.​​

Esplora il controller e sistema di controllo microgrid Ovation →​

Funzionalità comprovate che offrono risultati​

icon
Funzionamento affidabile​
  • Isolamento senza soluzione di continuità e sincronizzazione della rete ​
  • Bilanciamento domanda-offerta e distacco del carico ​
  • Regolazione di tensione e frequenza ​
icon
Utilizzo ottimizzato dell'energia.​

 

  • Dispacciamento economico delle risorse di generazione​
  • Peak shaving e riduzione dei costi​
  • Strategie di ottimizzazione delle emissioni ​
icon
Informazioni chiare​
  • Monitoraggio del processo in tempo reale 
  • ​Analisi storica e reporting ​
  • Analisi predittiva e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale
icon
Gestione degli asset​

  • Coordinamento e controllo multi-sito ​
  • Operazioni remote e centralizzazione ​
  • Orchestrazione delle risorse energetiche distribuite​

Product image

Progettato per le operazioni più impegnative​

La soluzione di automazione delle microgrid di Emerson supporta un'ampia gamma di settori e casi d'uso.​


Garantisci un uptime continuo con isole di alimentazione resilienti​


Migliorare la resilienza e la continuità operativa ​


Mantenere operazioni ininterrotte per i processi critici ​


Ottimizza le risorse limitate e l'affidabilità in ambienti isolati​


Proteggere i servizi essenziali dalle interruzioni​


Consentire l'integrazione delle energie rinnovabili su larga scala ​

Sistemi di gestione dell'energia appositamente progettati per infrastrutture mission-critical​

L'architettura di gestione dell'energia Ovation™ di Emerson si adatta alle esigenze operative, ai vincoli normativi e ai profili di carico unici degli ambienti di alimentazione specializzati. Scopri il nostro software su misura e le nostre soluzioni di controllo per le principali applicazioni energetiche.​

Sistemi di gestione dell'energia BESS​

Massimizza la durata e il ROI delle batterie grazie al monitoraggio ad alta velocità cell-to-grid, al bilanciamento dello stato di carica (SOC), alla mitigazione del degrado e alla rapida esecuzione della risposta in frequenza.​

​

Scopri i sistemi di gestione dell'energia BESS →​

Media

Assumi il controllo con la soluzione di automazione per microgrid di Emerson ​

icon
Built for Power Systems ​

Purpose-built for power generation, grid, and microgrid applications— not adapted from generic platforms. ​

icon
Unified Control & Optimization ​

A single platform for operational insights, real-time control, forecasting, and optimization ​

icon
Comprehensive Lifecycle Support ​

Comprehensive lifecycle programs with expert service, product support and educational offerings ​

icon
Unmatched Reliability at Scale ​

Trusted globally for uninterrupted operations with high-speed response and fail-safe architectures.​

icon
Asset and System Protection ​

DHS-Certified anti-terrorism automation technology and ISO-27001 certified cybersecurity software ​

icon
Ai-Driven Performance ​

AI-enabled guidance to help improve decision-making, cost, efficiency, and sustainability outcomes. ​

icon
Proven Control Strategies ​

Six decades of control system engineering expertise from a global power and water industry automation leader 

icon
Future-Ready Platform ​

OEM-agnostic architecture supporting evolving technologies, standards and markets ​

Approfondimenti tecnici: orchestrazione di microgrid & resilienza energetica 

Per affrontare le moderne sfide energetiche è necessario un approccio integrato al controllo ai margini della rete, all'islanding ad alta velocità e alla gestione energetica di supervisione. Esplorate i nostri articoli tecnici e le guide alle soluzioni dei problemi per scoprire come la piattaforma di automazione Ovation™ orchestra risorse energetiche distribuite complesse, protegge le operazioni mission-critical e risolve le pressanti esigenze energetiche delle moderne architetture di microgrid.​

Domande frequenti sulle soluzioni di automazione delle microgrid​

Una microgrid è un sistema energetico autonomo e localizzato che può funzionare in parallelo o indipendentemente dalla rete elettrica principale. In genere integra più risorse energetiche distribuite (DER), come pannelli solari, turbine eoliche, batterie di accumulo di energia e generatori di backup, tutti controllati da un software che coordina il modo in cui questa energia viene generata, immagazzinata e consumata. Sebbene le microgrid varino in scala, vengono utilizzate principalmente per servire ambienti critici ad alta intensità energetica in cui l'interruzione dell'alimentazione non è un'opzione. ​​

Le applicazioni principali includono:​​

  • Data Center & Infrastrutture critiche: garantire continuità operativa e una transizione senza interruzioni verso "isole di alimentazione" isolate durante le perturbazioni della rete.​

  • Campus e Industrie di processo: protezione dei servizi essenziali e dei processi industriali complessi da costose interruzioni operative.​

  • Operazioni remote & distribuite: ottimizzazione delle risorse locali e garanzia di elettricità affidabile in ambienti isolati, integrando al contempo l'energia rinnovabile su larga scala.​

L'automazione delle microgrid si riferisce all'orchestrazione completa end-to-end di un sistema energetico indipendente che gestisce tutto, dalle previsioni economiche a lungo termine fino al controllo degli asset in tempo reale. Mentre un sistema di controllo della microgrid funge da "cervello" che esegue azioni di controllo estremamente rapide a livello di dispositivo, l'automazione delle microgrid comprende il più ampio ecosistema software che integra più risorse energetiche distribuite (DER), ottimizza i costi dell'energia e gestisce la partecipazione alla rete.​

Un sistema di gestione energetica (EMS) di microgrid opera a livello di sito, collegando i controllori dell'impianto in tempo reale con il software di supervisione per ottimizzare i flussi di energia dell'impianto, gestire lo stato di carica della batteria (SOC) e applicare politiche di resilienza del sito (come l'headroom di riserva N+Z) per un periodo di minuti o ore.

Un sistema di gestione delle microgrid (MMS) funziona a livello aziendale, utilizzando analisi predittive avanzate, disponibilità delle unità, previsioni meteorologiche, tendenze storiche e altro ancora per valutare i costi operativi marginali e i prezzi di mercato, al fine di determinare e ottimizzare i piani di dispacciamento e le opportunità di fornitura di energia all’ingrosso.

Insieme, forniscono una soluzione unificata per il controllo totale dell'energia, colmando il divario tra l'ottimizzazione economica di alto livello e l'esecuzione fisica a livello di millisecondi:​

​Il sistema di gestione delle microgrid di AspenTech opera a livello macro, utilizzando algoritmi avanzati per prevedere i carichi energetici, gestire la partecipazione al mercato dell’elettricità e ottimizzare i costi operativi e le emissioni a lungo termine.​

​La piattaforma di automazione Ovation di Emerson opera a livello di esecuzione, fornendo il controllo robusto e in tempo reale, la resilienza alla sicurezza informatica e la velocità a livello di millisecondi necessarie per bilanciare i carichi, ridurre la potenza e gestire in sicurezza i dispositivi fisici.​

La produzione di energia behind-the-meter è un’applicazione specifica di una microgrid che si riferisce ad asset energetici situati sul lato cliente del contatore, che possono essere collegati o meno alla rete elettrica.

Non esattamente. Una microgrid è un sistema elettrico definito da un’applicazione generale che può funzionare collegato o separato dalla rete pubblica. Un'isola di energia è spesso usata come termine di applicazione più specifico per strutture o campus industriali, istituzionali o commerciali in grado di generare e gestire autonomamente le proprie risorse energetiche. In ogni caso, le soluzioni di automazione delle microgrid di Emerson possono essere applicate in modo efficace sia alle microgrid sia alle isole di energia.