Cosa è il controllo della micro-rete Ovation?

Per che cosa è stato progettato il controllo della micro-rete Ovation™?

Emerson vanta oltre 20 anni di esperienza nella gestione di micro-reti e sistemi di controllo elettrico indipendenti simili in campus universitari, strutture sanitarie, siti industriali e aziendali in tutto il mondo.  

Progettata specificamente per il settore dell'energia, lapiattaforma di automazione Ovation™gestisce gli asset di energia distribuita di una microgrid per produrre elettricità a basse emissioni di carbonio in modo economicamente vantaggioso, mantenendo al contempo la stabilità della rete e la resilienza operativa. Automatizza efficacemente il controllo di tutti i componenti della micro-rete e delle interconnessioni con la rete principale per soddisfare la domanda di energia e mantenere condizioni operative stabili in caso di disturbi elettrici nella rete principale.

La soluzione Ovation di Emerson per la gestione delle micro-reti comprende funzioni integrate standard come l’acquisizione dei dati, la gestione degli allarmi e l’archiviazione storica, oltre ad applicazioni integrate per la gestione energetica e il controllo elettrico. 

Quali sono le caratteristiche principali del controllo della micro-griglia Ovation? 

  • Bilancia le risorse energetiche distribuite per ridurre il costo totale dell’energia prodotta, minimizzando al contempo l’impatto ambientale 
  • Massimizza la resilienza della micro-rete fornendo un controllo su richiesta o automatico, sia in modalità collegata alla rete che in isola  
  • Rileva i disturbi elettrici e attua risposte precise per mantenere la stabilità della micro-rete 
  • Semplifica il funzionamento e la manutenzione delle risorse energetiche distribuite utilizzando hardware comune, interfacce uomo-macchina (HMI) e strumenti di ingegneria intuitivi 
  • Rafforza la sicurezza informatica 

Quali funzionalità sono incluse nel controllo della micro-rete Ovation?

  • Acquisizione dati
  • Grafici del processo
  • Gestione allarmi
  • Archiviazione dati
  • Generazione rapporti 
  • Ottimizzazione della produzione, dell'acquisto e dello stoccaggio di energia e della risposta alla domanda
  • Protezione da carichi elevati di domanda macrogrid 
  • Gestione della portata in energia e regolazione della tensione nel punto di accoppiamento comune
  • Controllo dell'interruttore e interfacciamento con gli IED 
  • Distacco del carico (gestione della domanda)
  • Controllo tensione 
  • Controllo VAR del generatore
  • Controllo connessione trasformatore 
  • Controllo del banco di condensatori
  • Sincronizzazione della griglia 

Come si inserisce il controllo microgrid Ovation in un'architettura microgrid?

Il sistema di controllo Ovation, progettato specificamente per il settore dell'energia, offre un controllo e un monitoraggio comprovati dei processi di gestione dell'alimentazione e dell'energia. 

Il regolatore compatto e scalabile di Ovation (modello OCC100) estende in modo economico la collaudata piattaforma Ovation ad asset o applicazioni ampiamente distribuiti che richiedono un controllo diretto in prossimità delle apparecchiature dell'impianto. 

In grado di utilizzare tecnologie di comunicazione di rete WAN (Wide Area Network), inclusi i metodi wireless, l'OCC100 funge da regolatore permicrogrid controllerche aiuta i proprietari di microgrid a gestire in modo conveniente gli asset distribuiti vitali. Protocolli nativi di collegamento dati collegano il sistema Ovation a un sistema host di dispositivi abilitati Ethernet, inclusi sistemi di gestione delle batterie e inverter di energia fotovoltaica.

Il layout flessibile e le opzioni di posizionamento di ingresso/uscita (I/O) consentono l'installazione in aree con spazio limitato o in armadi esistenti.

Articoli e risorse correlati

Scopri altre risorse sul controllo delle micro-reti e sulla gestione energetica.

Contatta un esperto

Contatta un esperto Emerson per discutere del controllo delle micro-reti Ovation™ e delle tue esigenze in materia di micro-reti. Fornisci qualche dettaglio sulla tua applicazione e ti metteremo in contatto con lo specialista giusto.

Contatta un esperto ↗