Microgrid per data center: resilienza energetica, implementazione rapida e generazione behind-the-meter

Riepilogo

Con l’aumento della domanda di densità di potenza e il prolungarsi dei tempi di attesa nelle code delle aziende di servizi di pubblica utilità, gli operatori dei data center stanno passando dall'alimentazione collegata alla rete elettrica con generazione di back-up alle microgrid dinamiche "behind-the-meter" (BTM), talvolta denominate "hypergrid" per via delle loro dimensioni. Una microgrid del data center coordina la generazione in loco, l'accumulo in batterie e le interconnessioni con le aziende di servizi di pubblica utilità per aggirare le limitazioni imposte da tali aziende, garantire un'alimentazione continua e ottimizzare i costi per l'energia senza compromettere gli obiettivi dei livelli di servizio (SLO).

 

Cos'è una microgrid per data center?

Una microgrid per data center è un sistema elettrico integrato e localizzato progettato per la gestione della produzione di energia, dell'accumulo di energia in batterie e dei carichi della struttura a valle del contatore della rete elettrica. A differenza dei sistemi di backup di emergenza standard, che rimangono inattivi fino a quando non si verifica un'interruzione della fornitura elettrica, una microgrid per data center orchestra attivamente risorse come sistemi UPS, sistemi di accumulo dell'energia in batterie (BESS), gruppi elettrogeni a diesel/gas, celle a combustibile e solare fotovoltaico per fornire alimentazione primaria e ininterrotta alla struttura.

Funziona in due modalità principali:

  • Funzionamento in collegamento alla rete elettrica: gestisce il livellamento dei picchi, la risposta alla domanda e la generazione in parallelo con la rete elettrica principale. 
  • Alimentazione in isolamento: si disconnette istantaneamente dalla rete elettrica pubblica durante interruzioni o disturbi significativi della qualità dell'alimentazione, consentendo al data center di continuare a funzionare in modo indipendente utilizzando le risorse di generazione e accumulo dell'energia in loco senza interrompere i carichi di lavoro per l'IT critici.

Perché i data center stanno adottando le microgrid behind-the-meter

I carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale stanno determinando aumenti senza precedenti della densità dei rack, del consumo di energia e dei requisiti di espansione delle strutture. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi di pubblica utilità in molti mercati devono affrontare ritardi pluriennali nell'adozione delle nuove infrastrutture di fornitura di energia e nelle approvazioni di interconnessione. Ne consegue che gli operatori dei data center si rivolgono sempre più spesso a una generazione behind-the-meter, accumulo in batterie e architetture di microgrid per garantire una capacità di alimentazione affidabile, indipendentemente dalle tempistiche di implementazione dell'alimentazione dalla rete elettrica.

Gli operatori dei data center implementano le microgrid BTM per risolvere quattro problemi operativi fondamentali:

  • Bypassare i colli di bottiglia dell'interconnessione: consente agli operatori di mettere online la capacità di nuove strutture molto più rapidamente, generando energia primaria o supplementare in loco, in attesa degli aggiornamenti dei sistemi dei servizi di pubblica utilità che consentiranno la connessione alla rete elettrica.
  • Oltre il 99,9% di tempo di attività & qualità dell'alimentazione: protegge l'infrastruttura IT più sensibile da cali di tensione, deviazioni di frequenza e blackout della rete, con un'esecuzione del trasferimento senza interruzioni e senza transitori.
  • Riduzione di tariffe & addebiti in base alla domanda: distribuzione della capacità del BESS disponibile o della generazione in loco a basso costo durante i periodi di prezzi elevati della rete o di picco della domanda, al fine di ridurre i costi per l'energia e gli addebiti in base alla domanda delle aziende di servizi elettrici.
  • Sostenibilità & riduzione delle emissioni di carbonio: integra fonti con combustibile a basse emissioni di carbonio e risorse rinnovabili per ridurre le emissioni in Scope 1 e Scope 2 senza sacrificare la ridondanza N+Z.

Soluzioni di automazione per le microgrid per data center di Emerson

La gestione di fonti di generazione diversificati insieme ai carichi per l'IT ad alta densità richiede un'architettura di automazione a tre livelli:

1. AspenTech Microgrid Management System™

A livello di ottimizzazione aziendale, AspenTech Microgrid Management System™ (MMS) utilizza le previsioni di carico e produzione basate sull'intelligenza artificiale per sviluppare strategie operative a lungo termine per le microgrid dei data center. Valutando la distribuzione economica, le tariffe delle utenze, gli obiettivi di sostenibilità e le opportunità offerte dal mercato all'ingrosso, AspenTech MMS contribuisce a migliorare le prestazioni finanziarie e ambientali a lungo termine.

2. Ovation™ Microgrid Energy Management System
Per il coordinamento a livello di sito, Ovation™ Microgrid Energy Management System (EMS) traduce i piani operativi a livello aziendale in strategie energetiche concrete a livello di struttura, in un arco di tempo che va da pochi minuti a qualche ora. Bilancia generazione, accumulo, alimentazione di rete e carichi critici, applicando al contempo requisiti di resilienza come margine di riserva N+Z e limiti di sicurezza correlati allo stato di carica della batteria (SOC). I data center possono così perseguire la partecipazione al mercato e l'ottimizzazione dei costi, senza compromettere le riserve di energia necessarie per garantire i tempi di attività critici del sito.

3. Ovation™ Microgrid Control Systems
Il controllo fisico ad alta velocità della microgrid è gestito dai controllori per microgrid Ovation™, come l'OCR3000 per le applicazioni di controllo centralizzato complesse e il compatto OMC100 per le aree distribuite o in spazi limitati. Questi controllori deterministici eseguono il distacco rapido dei carichi, la sequenza di avvio autonomo black-start, la sincronizzazione dei generatori e l'isolamento ad alta velocità per garantire la stabilità della microgrid e la continuità dei carichi per l'IT critici.

Domande frequenti sulle microgrid per data center

Una microgrid per data center è un sistema di alimentazione localizzato che combina generazione in loco, sistemi di accumulo di energia in batterie, interconnessioni con la rete elettrica e software di controllo per fornire elettricità affidabile per le operazioni dei data center. Una microgrid aiuta gli operatori a migliorare la resilienza, supportare una rapida espansione della capacità e ridurre la dipendenza dai vincoli imposti dall'infrastruttura dell'azienda di servizi di pubblica utilità.

La gestione tradizionale dell'energia per i data center si concentra sulla riduzione dei consumi di energia all'interno della struttura mediante ottimizzazione del raffreddamento, controlli dell'impianto HVAC, monitoraggio e iniziative di efficientazione. Una microgrid per data center si concentra sul modo in cui l'energia viene generata, accumulata e distribuita alla struttura mediante risorse presenti in loco come generatori, batterie, celle a combustibile e sistemi per l'energia rinnovabile.

I data center implementano le microgrid per migliorare la resilienza, accelerare l'implementazione di nuove strutture, ridurre l'esposizione ai ritardi di interconnessione alla rete elettrica, supportare la crescita della domanda di energia imposta dall'intelligenza artificiale e garantire un funzionamento continuo durante le interruzioni della fornitura di energia o le fasi di instabilità della rete.

Sì. Durante un'interruzione del servizio di rete, una microgrid progettata correttamente può passare al funzionamento in isolamento, consentendo agli asset di generazione e accumulo dell'energia in loco di continuare ad alimentare carichi critici senza fare affidamento sulla rete pubblica.

Un EMS per le microgrid funge da livello di ottimizzazione e supervisione delle microgrid. Coordina le risorse di generazione, i sistemi di accumulo in batterie, le interazioni con le aziende di servizi di pubblica utilità e i vincoli operativi, garantendo al contempo che venga garantita una capacità di riserva sufficiente a supportare la resilienza e i requisiti di continuità operativa in caso di emergenza.