Gestione energetica dei data center: controllo microgrid e bilanciamento della rete

Orchestrazione intelligente tra microgrid, sistemi di accumulo di energia in batterie (BESS) e impianti rinnovabili, per garantire un funzionamento continuo e l'ottimizzazione energetica.

Gestione integrata di alimentazione ed energia per data center moderni da esperti dell'energia

L'implementazione accelerata dei data center crea spesso una rete di complessità, con numerosi sistemi di controllo configurati in silos che gestiscono i singoli processi. La piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson, leader del settore, utilizzata in tutto il mondo per la produzione del 20% della produzione di energia globale e del 50% in Nord America, con contratti per la produzione di oltre 10 GW di capacità per i data center, aggiunge semplicità e affidabilità a queste sfide. La piattaforma unificata coordina produzione di energia, stoccaggio e sistemi elettrici integrando alla perfezione le singole risorse delle isole di alimentazione e i sistemi di supporto, offrendo una visione coesa dei dati e delle operazioni a livello di sito.

reliable, integrated power generation automation and microgrid control for data center complexes

Generazione di energia integrata e controllo microgrid per data center

Ottieni informazioni intelligenti in tutto il complesso del data center utilizzando l'innovativa piattaforma di automazione integrata Ovation di Emerson che controlla, monitora e ottimizza in modo efficiente la produzione e le prestazioni di alimentazione, bilanciando le richieste di carico. 

Soddisfa i requisiti di disponibilità con tecnologie unificate e a basso rischio che vanno oltre il tradizionale controllo distribuito. La piattaforma di automazione Ovation combina funzionalità di intelligenza artificiale integrate, applicazioni avanzate, strumenti di simulazione e soluzioni di sicurezza informatica, supportate da programmi completi per il ciclo di vita, per ottimizzare la generazione, la distribuzione e il consumo nelle operazioni del data center.

Product image

Gestione energetica efficiente, sicura e ridondante per garantire un'affidabilità critica

Una piattaforma unificata e a tolleranza di errore integra il controllo di supervisione degli asset di generazione, stoccaggio e microgrid, ottimizzando l'equilibrio tra potenza e carichi per contribuire a raggiungere un'affidabilità del 99,99%.​


Un controller per micro-rete che coordina le risorse energetiche distribuite, tra cui impianti solari, sistemi di accumulo a batteria, impianti a gas, impianti eolici e generatori di riserva​


  • Bilancia la produzione di energia tra gli asset dell'isola di alimentazione con carichi variabili del data center e fonti rinnovabili intermittenti con stoccaggio e generazione da combustibili fossili​
  • Attiva lo scarico automatico del carico in caso di guasto o sovraccarico​
  • Gestisce i cicli di carico/scarico del sistema di energia a batteria per energy shifting, peak shaving e alimentazione di backup​


  • Controllo sicuro e affidabile di componenti elettrici come motori, quadri elettrici, interruttori e circuiti​
  • Le funzioni includono acquisizione dati, monitoraggio, controllo interruttori, gestione/condivisione del carico in megawatt​


  • Gestione e gestione del carico predittive basate sull'intelligenza artificiale​
  • Utilizza modelli digital twin per simulazione di sistemi di alimentazione, carico e termici e per migliorare la pianificazione e l'ottimizzazione.


  • Implementa le best practice per irrobustire la postura di sicurezza utilizzando un approccio di difesa in profondità basato sul rischio​
  • Segmentazione della rete e guida al monitoraggio​

Bilanciamento di produzione di energia e domanda di carico con strategie comprovate

icon
Funzioni integrate standard
  • Acquisizione dati
  • Grafici del processo
  • Gestione allarmi
  • Archiviazione dati
  • Generazione rapporti
icon
Gestione dell'energia
  • Ottimizzazione della produzione, dell'acquisto e dello stoccaggio di energia e della risposta alla domanda
  • Protezione da carichi elevati di domanda macrogrid
  • Gestione della portata in energia e regolazione della tensione nel punto di accoppiamento comune
icon
Comando elettrico
  • Controllo dell'interruttore e interfacciamento con gli IED
  • Distacco del carico (gestione della domanda)
  • Controllo tensione
    • Controllo VAR del generatore
    • Controllo connessione trasformatore
    • Controllo del banco di condensatori
  • Sincronizzazione della griglia

Risoluzione delle sfide per l'alimentazione dei data center: domande frequenti tecniche

La soluzione di gestione dell'energia di Emerson (nota anche come gestione dell'energia) fornisce il controllo dei sistemi di alimentazione per coordinare la generazione in loco, lo stoccaggio dell'energia a batteria (BESS), le energie rinnovabili e i controlli elettrici, mantenendo tempi di funzionamento dell'impianto, stabilità e prestazioni energetiche efficienti. Include configurazioni di alimentazione sia connesse alla rete che non connesse alla rete (isolate) che supportano data center mission-critical e hyperscale.

Un regolatore per microgrid orchestra le risorse energetiche distribuite (DER), come generatori, BESS e energie rinnovabili, per bilanciare carico e generazione, gestire le transizioni tra le modalità operative e mantenere la stabilità elettrica. Supporta configurazioni collegate alla rete, isolate o ibride a seconda del design del sito. 

BESS offre potenza di risposta rapida per ride-through, peak shaving, livellamento delle rinnovabili ed energy shifting. Nei siti isolati o multi-isola, BESS aiuta anche a stabilizzare frequenza, tensione ed eventi transitori, rafforzando l'affidabilità complessiva del sito anche in assenza di una connessione alla rete. La soluzione EMS BESS di Emerson è progettata specificamente per risolvere questo problema. 

La gestione dell'alimentazione ottimizza il modo in cui gli asset di generazione e stoccaggio vengono utilizzati per soddisfare le richieste di carico e gli obiettivi di efficienza. Il controllo elettrico gestisce interruttori, quadri, trasferimenti di carico, controlli dei motori e schemi di protezione in tutta la rete di distribuzione dell'alimentazione. Entrambi si applicano a isole di alimentazione connesse alla rete e isolate, garantendo tempi di funzionamento dell'impianto sicuri e affidabili.

Sì. La piattaforma di automazione Ovation integra i singoli asset delle isole di alimentazione, siano essi collegati alla rete, autonomi o parzialmente isolati, in una visione unificata delle operazioni di generazione, stoccaggio ed elettriche. Funziona con fornitori e architetture miste per coordinare utilizzo, protezione e prestazioni energetiche. 

I modelli di analisi predittiva e simulazione prevedono il carico, rilevano anomalie e valutano le strategie operative in configurazioni di alimentazione complesse. I digital twin aiutano gli operatori a pianificare e ottimizzare i sistemi di alimentazione isolati o multi-isola testando in modo sicuro le risposte a disturbi, transizioni e scenari di invio DER.

La piattaforma di automazione Ovation includestrumenti di sicurezza informatica integratieservizi dedicatiprogettati specificamente per l'alimentazione e le infrastrutture energetiche. Queste funzionalità aiutano a proteggere le risorse di generazione, stoccaggio e controllo elettrico da attacchi informatici mediante architetture di controllo rinforzate, percorsi di comunicazione sicuri, monitoraggio continuo e pratiche di sicurezza allineate alla conformità. Tali protezioni si applicano a configurazioni di alimentazione connesse alla rete, isolate e multi-isola per garantire l'affidabilità e l'integrità delle operazioni energetiche critiche.

Storie di successo dei clienti