Emerson alimenta l'integrazione di un nuovo data center hyperscale

Emerson integra un data center hyperscale da 80+ MW con un impianto a ciclo combinato esistente utilizzando una gestione avanzata dell'alimentazione e dell'energia per un'affidabilità grid-to-chip.

Sintesi esecutiva: Integrazione della gestione dell'alimentazione di un data center hyperscale

Emerson sta integrando un nuovo data center hyperscale da 80+ MW con un impianto a ciclo combinato esistente utilizzando la piattaforma di automazione Ovation™. Sfruttando i protocolli IEC 61850 con lo SCADA Ovation e la tecnologia di regolatore compatto, questo progetto di gestione avanzata dell'alimentazione e dell'energia garantirà una perfetta affidabilità grid-to-chip, fornendo una base scalabile per l'infrastruttura digitale mission-critical senza interrompere le operazioni di generazione esistenti.

La sfida: collegare alimentazione industriale e dati mission-critical 

Con l'accelerazione dell'economia digitale globale, la domanda di affidabilità "a cinque nove" (ovvero del 99,999%) nell'alimentazione dei data center non è mai stata così elevata. Un fornitore leader di energia in Asia, che gestisce un impianto a ciclo combinato (CCPP) ad alta efficienza da 180+ MW, affronta la sfida di dover fare evolvere la propria infrastruttura per supportare l'aggiunta significativa di un data center hyperscale da 80+ MW.

Per facilitare questa espansione, la struttura richiede una nuova sottostazione in grado di mantenere una comunicazione senza interruzioni tra gli asset di generazione esistenti e il carico critico del data center. L'ostacolo principale è l'integrazione delle moderne apparecchiature elettroniche intelligenti (IED) in un'architettura di controllo unificata senza interferire con il funzionamento dell'impianto esistente.

La soluzione: un'architettura unificata grid-to-data center 

Emerson sta sfruttando la scalabilità intrinseca della piattaforma di automazione Ovation per integrare tra loro la centrale elettrica e la struttura hyperscale. Trattando la nuova sottostazione come un'estensione logica dell'impianto esistente, Emerson garantirà una vista a dashboard unificata per gli operatori.

I principali componenti tecnici dell'implementazione includeranno:

  • Integrazione del server SCADA Ovation™ per facilitare l'acquisizione dei dati ad alta velocità e il controllo di supervisione della nuova sottostazione.
  • Implementazione del regolatore compatto Ovation™ (modello OCC100) per una gestione compatta e potente della logica locale e dell'I/O.
  • Standardizzazione IEC 61850 in modo che il progetto utilizzi il protocollo standard del settore per l'automazione della sottostazione al fine di garantire un'interfase IED e un'interoperabilità senza soluzione di continuità, consentendo uno scambio di dati accurato.
  • Perfetta integrazione della sottostazione nell'impianto, direttamente nell'architettura del sistema di controllo Ovation esistente per eliminare i silos di dati e ridurre la complessità della rete di controllo.

I risultati: potenza scalabile per un'economia digitale 

Sfruttando l'investimento esistente nella piattaforma di automazione Ovation, il cliente sarà in grado di evolversi con successo da fornitore di energia tradizionale a partner infrastrutturale critico per il mercato hyperscale.

Affidabilità mission-critical: il miglioramento della stabilità della rete assicura che il data center da 80+ MW mantenga i tempi di attività dell'impianto costanti richiesti per le operazioni hyperscale.

  • Continuità operativa: un'integrazione perfetta eviterà impatti negativi sull'efficienza o sulla stabilità dell'impianto a ciclo combinato esistente.
  • Scalabilità a prova di futuro: la natura modulare del server SCADA Ovation e del regolatore compatto Ovation fornisce un modello a prova di future espansioni con la crescita del campus del data center.
  • Alimentazione sicura e stabile: supporta e rafforza l'economia digitale locale fornendo un'alimentazione rinforzata e sicura alle infrastrutture mission-critical.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni Emerson per data center

Emerson offre un portafoglio di tecnologie di automazione progettate per aiutare gli operatori di data center a rafforzare l'affidabilità, semplificare l'integrazione e scalare con sicurezza man mano che la domanda cresce.

  • Gestione dell'energia del data center per microgrid e isole di energia 
    Fornisce un'orchestrazione intelligente tra microgrid, sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria (BESS) e altri asset rinnovabili o tradizionali per tempi di funzionamento dell'impianto continui e ottimizzazione energetica.
  • Controllori per microgrid 
    Offrono elaborazione della logica locale ad alta velocità e gestione sicura degli I/O, consentendo un coordinamento preciso tra gli asset dell'impianto e la domanda in rapida evoluzione del data center.
  • Applicazioni basate sull'intelligenza artificiale Ovation 
    Applica un supporto decisionale intelligente per migliorare la stabilità della rete, prevedere i modelli di carico e identificare le anomalie per una migliore affidabilità ed efficienza.
  • Suite di sicurezza informatica per energia e acqua 
    Rafforza la resilienza informatica negli ambienti OT con monitoraggio continuo, rilevamento delle minacce e controlli degli accessi basati sui ruoli progettati per proteggere l'infrastruttura di alimentazione mission-critical.

Case study relativi ai data center

Esplora altri progetti di data center che dimostrano come le tecnologie Emerson vengono applicate per migliorare le prestazioni energetiche e la resilienza operativa.

Desideri ulteriori informazioni?

Scopri come Emerson aiuta i data center a soddisfare i rigorosi requisiti di disponibilità con tecnologie di automazione unificate e a basso rischio. Contatta i nostri esperti di data center per iniziare la conversazione.