L'intelligenza artificiale sta promuovendo una crescita esplosiva nei data center hyperscale. Le strutture cloud tradizionali consumano circa 5-10 MW, ma i siti incentrati sull'intelligenza artificiale spesso superano i 100 MW. Questi impianti mirano a tempi di disponibilità quasi perfetti, il che rende la pianificazione dell'energia e l'integrazione delle rinnovabili molto più complesse.
Perché l'integrazione solare non è semplice
L'energia solare è attraente per il suo basso costo e la sua implementazione rapida. Tuttavia, la variabilità della presenza del sole nel corso della giornata crea rischi per i data center che non possono permettersi interruzioni. Per rendere il solare fattibile, gli operatori hanno bisogno di strumenti di automazione e previsione che permettano di bilanciare le energie rinnovabili con la generazione costante in tempo reale.
L'approccio di Emerson: controllo unificato e pianificazione intelligente
La piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson può aiutare a superare le sfide in tempo reale delle energie rinnovabili riunendo tutti gli asset di generazione in un unico ambiente di controllo unificato. Grazie alla sua comprovata esperienza nel settore solare, eolico, dello stoccaggio a batteria e delle fonti di generazione tradizionali (come gas e diesel), la piattaforma Ovation integra automazione, controllo e previsione avanzati per aiutare gli operatori a ottenere:
- Un'unica dashboard per una visibilità completa
- Bilanciamento e riduzione rapida del carico per proteggere i carichi IT critici
- Perfetta integrazione con gli strumenti di previsione e pianificazione
Gestione digitale della rete (DGM)
L'aggiunta del software DGM estende il controllo alle decisioni strategiche in materia di energia:
- Ottimizza gli acquisti di energia del giorno successivo per evitare costose tariffe spot
- Decidi quando acquistare dalla rete e quando vendere alla rete
- Crea un programma di dispacciamento DER giornaliero ottimale
- Gestisci lo stoccaggio a batteria e la produzione di idrogeno utilizzando l'energia solare in eccesso
Insieme, la piattaforma di automazione Ovation e la DGM aiutano gli hyperscaler a ridurre i costi, migliorare l'affidabilità e prepararsi alle esigenze di energia future.
Costruire per il domani
Operatori lungimiranti stanno già utilizzando queste tecnologie per integrare l'energia rinnovabile senza sacrificare i tempi di funzionamento dell'impianto. I siti che adottano oggi piattaforme di automazione scalabili e integrate saranno pronti ad adattarsi rapidamente e acquisiscono un vantaggio competitivo con l'aumento delle pressioni sulla sostenibilità.
Domande frequenti sui data center e l'energia rinnovabile
Una struttura su larga scala progettata per carichi di lavoro di elaborazione di grandi dimensioni, spesso superiori a 100 MW di consumo energetico.
L'energia solare ed eolica sono intermittenti, rendendo difficile mantenere gli standard Tier IV dell'Uptime Institute per tempi di funzionamento dell'impianto annuali del 99,995%. Strumenti di controllo e previsione avanzati possono aiutare a superare la natura intermittente delle fonti di energia rinnovabili.
Combinando la piattaforma di automazione Ovation con il software di gestione digitale della rete (DGM), Emerson offre un controllo unificato e strumenti di pianificazione intelligenti per un'integrazione affidabile delle energie rinnovabili.
Ulteriori informazioni
- Scopri la piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson
- Scopri di più sulle soluzioni Emerson per la gestione dell'energia dei data center
- Scopri come Ovation™ Green ottimizza le operazioni con le energie rinnovabili
Attribuzione delle fonti:
Questa prospettiva di Emerson si basa sulle intuizioni pubblicate per la prima volta da Solar Power World - "Building tomorrow's data center today" (30 ottobre 2025, di Brett Benson) - e le amplia con le pratiche di automazione e integrazione della rete di Emerson per i data center hyperscale. Leggi l'articolo originale ↗