Creazione di data center hyperscale, pronti per le energie rinnovabili senza rallentare l'implementazione dell'intelligenza artificiale

I carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale stanno rimodellando la progettazione dei data center hyperscale a una velocità che non ha precedenti. Le strutture che una volta richiedevano anni di attenta pianificazione dell'alimentazione ora devono entrare in funzione in tempi compressi, spesso superando i 200 MW e supportando carichi altamente dinamici e ad alta intensità di GPU. Allo stesso tempo, gli operatori devono affrontare una crescente pressione per integrare le fonti di energia rinnovabile nell'ambito delle strategie di sostenibilità a lungo termine.

Questa combinazione crea un dilemma: come si può fornire capacità velocemente oggi senza bloccare rigide architetture energetiche che limiteranno le opzioni rinnovabili domani.

Perché velocità e flessibilità entrano spesso in conflitto

Per rispettare programmi di implementazione aggressivi, molti progetti hyperscale danno priorità alla generazione stabile, alle interconnessioni di rete e ai progetti per l'energia collaudati che riducono al minimo i rischi durante la messa in opera. Sebbene questo approccio supporti l'affidabilità a breve termine, i progettisti devono considerare con attenzione le strategie di automazione fin dall'inizio, prima che l'integrazione delle energie rinnovabili venga effettuata in un secondo momento.

L'energia solare, eolica, lo stoccaggio in batterie e altre risorse energetiche distribuite introducono una variabilità che non può essere gestita in modo affidabile con processi manuali o strumenti debolmente integrati su scala hyperscale. L'adozione fin dall'inizio di un approccio per il controllo unificato aiuta a mitigare complessità, costi e rischi operativi che possono verificarsi quando si aggiungono le energie rinnovabili in una fase successiva. 

Un'architettura Control-First cambia l'equazione

Un data center pronto per le energie rinnovabili dispone di sistemi per il controllo e l'elaborazione dei dati che consentono di integrare le fonti di energia rinnovabile in un secondo momento del ciclo di vita, senza incidere sull'affidabilità o interrompere le operazioni. Invece di stratificare nuovi sistemi man mano che le strategie energetiche si evolvono, gli operatori stabiliscono un ambiente di controllo unificato in grado di coordinare la generazione programmabile, le rinnovabili, lo stoccaggio e l'interazione con la rete in tempo reale.

Emerson supporta questo approccio progettando e implementando architetture di controllo a livello di sito e interattive con la rete che scalano di pari passo con la crescita della struttura. La Ovation™ Automation Platform offre un controllo deterministico in tempo reale su diversi asset energetici, mentre il software di gestione digitale della rete aggiunge funzionalità di previsione, programmazione e ottimizzazione orientata al mercato.

Insieme, questi sistemi consentono agli hyperscaler di:

  • Mettere rapidamente in opera le strutture utilizzando configurazioni di alimentazione iniziali stabili
  • Integrare l'energia rinnovabile in modo incrementale, senza destabilizzare le operazioni
  • Bilanciare i carichi basati sull'intelligenza artificiale con generazione e stoccaggio variabili in tempo reale
  • Prendere decisioni meglio informate in materia di energia nel giorno precedente e nell’arco della giornata, man mano che i mercati si evolvono

Preservare l'opzionalità lungo l'intero ciclo di vita del data center

Le strutture hyperscale più resilienti non sono definite da una singola scelta energetica, ma dalla capacità di adattamento. Man mano che i carichi di lavoro dell'IA si spostano, le condizioni della rete cambiano e le nuove tecnologie rinnovabili o di stabilizzazione raggiungono la maturità, un'architettura incentrata sul controllo preserva la flessibilità senza richiedere una riprogettazione radicale.

Trattando controllo e orchestrazione dell'energia come infrastruttura di base, gli hyperscaler possono muoversi velocemente oggi, mantenendo aperti i percorsi energetici futuri.

 

Domande frequenti sui data center pronti per le energie rinnovabili

Un data center pronto per le energie rinnovabili dispone di sistemi per il controllo e l'elaborazione dei dati che consentono di integrare le fonti di energia rinnovabile in un secondo momento del ciclo di vita, senza incidere sull'affidabilità o interrompere le operazioni.

Utilizzando sistemi di controllo e previsione unificati che coordinano le energie rinnovabili con la generazione da distribuire in loco, lo stoccaggio e l'interazione con la rete in tempo reale.

Emerson progetta e offre una piattaforma unificata di controllo e automazione con software di gestione dell'energia integrato che aiuta gli operatori hyperscale a bilanciare risposta, affidabilità e flessibilità dell'energia a lungo termine.

Ulteriori informazioni

  • Scopri come la Ovation Automation Platform supporta il controllo unificato e in tempo reale per i sistemi energetici hyperscale
  • Scopri come Emerson consente la gestione dell'energia dei data center e l'orchestrazione dell'alimentazione tra generazione programmabile, rinnovabili e stoccaggio
  • Scopri come Ovation™ Green supporta le operazioni su fonti rinnovabili all'interno di strutture che interagiscono con la rete

 

Riconoscimento delle fonti

Questa prospettiva di Emerson approfondisce le sfide del settore esposti in DatacenterDynamics, "Data center dilemma: How hyperscalers can meet AI‑driven timelines without limiting renewable energy options" (Dilemma del data center: come gli hyperscaler possono rispettare le tempistiche basate sull'intelligenza artificiale senza limitare le opzioni di energia rinnovabile) (aprile 2026). L'articolo originale presenta il punto di vista del settore su questa sfida. In questa pagina si amplia la discussione con l'esperienza di Emerson nella progettazione e installazione di architetture di controllo per impianti hyperscale su larga scala integrati con la rete elettrica. Leggi l'articolo originale ↗