I data center per l'intelligenza artificiale stanno creando una domanda di energia senza precedenti e allo stesso tempo rimodellando il modo in cui i sistemi di alimentazione devono funzionare. I carichi di lavoro di intelligenza artificiale sono altamente dinamici e possono creare rapide fluttuazioni della domanda, mentre la crescente dipendenza dall'energia solare introduce variabilità sul lato della generazione dell'equazione.
I sistemi di accumulo dell'energia in batterie (BESS) aiutano a colmare questa lacuna, offrendo la flessibilità necessaria per bilanciare la generazione intermittente da rinnovabili con i requisiti di carico in rapida evoluzione. Tuttavia, man mano che le interconnessioni tra solare, accumulo, generazione e rete vengono aggiunte al mix energetico dei data center, la sfida si sposta dall'implementazione di singole tecnologie al loro coordinamento come parte di un unico sistema per l'energia.
Per gestire efficacemente l'energia solare, l'accumulo e la volatilità del carico determinata dall'intelligenza artificiale è necessario un approccio unificato che consenta a tutte le risorse di operare in sinergia in tempo reale.
Solare e accumulo stanno rimodellando le strategie per l'energia dei data center
L'energia solare sta diventando una componente sempre più importante delle strategie di alimentazione dei data center hyperscale. Offre opportunità per espandere la capacità di generazione, supportare gli obiettivi di sostenibilità e ridurre l'esposizione alle fluttuazioni dei mercati dell'energia.
Allo stesso tempo, i sistemi di accumulo di energia in batterie si stanno evolvendo oltre i tradizionali ruoli di backup. Le moderne implementazioni BESS aiutano a ridurre la variabilità delle rinnovabili, a rispondere alle variazioni improvvise nella domanda di carico e a fornire flessibilità operativa in un'ampia gamma di condizioni operative.
Energia solare e accumulo insieme creano nuove opportunità per gli operatori di data center. Tuttavia, introducono anche nuovi livelli di complessità operativa che aumentano man mano che i sistemi si espandono.
La sfida del coordinamento su scala hyperscale
Con la crescita dei sistemi per l'energia nei data center, gli operatori devono gestire volumi crescenti di dati operativi e coordinare asset che spesso provengono da più produttori e ambienti di controllo.
Gli impianti solari, i sistemi a batterie, gli inverter, la generazione in loco e le interconnessioni alla rete elettrica generano ciascuno i propri flussi di dati e requisiti operativi. Senza un approccio coordinato, gli operatori possono trovarsi ad affrontare:
- Visibilità limitata sugli asset energetici
- Risposte più lente alle variazioni delle condizioni operative
- Processi di messa in opera e risoluzione dei problemi più complessi
- Capacità di ottimizzare l'uso dell'energia in tempo reale ridotta
Queste sfide sono aggravate dalla volatilità del carico creata dall'intelligenza artificiale, dove grandi variazioni nella domanda possono verificarsi in pochi secondi. In questi ambienti il funzionamento affidabile dipende non solo dalle prestazioni dei singoli asset, ma anche dall'efficacia con cui tali asset lavorano insieme.
L'approccio di Emerson prevede l'adozione di un'architettura di controllo energetico unificata
Emerson ha una comprovata esperienza nell'aiutare gli operatori hyperscale ad affrontare queste sfide grazie a un'architettura di controllo unificata che coordina generazione, accumulo, risorse di energia rinnovabile e comportamento del carico in un unico ambiente operativo.
L'Ovation™ Automation Platform offre un controllo deterministico in tempo reale e una visibilità centralizzata su sistemi per l'energia complessi, consentendo agli operatori di gestire diversi asset come un unico sistema coordinato.
Questo approccio consente:
- Coordinamento in tempo reale tra impianti solari, sistemi di accumulo e asset di generazione convenzionali
- Risposta automatica alle fluttuazioni di domanda e offerta
- Visibilità operativa centralizzata
- Risoluzione dei problemi e messa in opera più rapide
- Maggiore affidabilità in condizioni operative estremamente dinamiche
Stabilendo un quadro di controllo comune, gli operatori possono trasformare l'energia solare e l'accumulo da tecnologie autonome in componenti integrati di un'architettura reattiva per l'energia.
Connessione del controllo in tempo reale con l'ottimizzazione energetica
Garantire la stabilità in tempo reale è solo una parte dell'equazione. Man mano che i data center continuano a crescere, gli operatori devono anche ottimizzare l'utilizzo dell'energia, l'utilizzo dell'accumulo e la pianificazione delle risorse su orizzonti temporali più lunghi.
Emerson supporta questo approccio a più livelli grazie a funzionalità integrate di previsione, pianificazione e ottimizzazione. Piattaforme come AspenTech Digital Grid Management (DGM) aiutano gli operatori a:
- Prevedere la generazione da rinnovabili e la domanda di carico
- Ottimizzare le strategie di carica e scarica della batteria
- Pianificare l'utilizzo dell'energia su orizzonti day-ahead e intraday
- Migliorare l'efficienza operativa supportando al contempo gli obiettivi di affidabilità
Insieme, controllo in tempo reale e ottimizzazione predittiva consentono di adottare una strategia energetica coordinata che bilancia flessibilità, resilienza e gestione dei costi.
Costruzione di sistemi energetici che si adattino alle esigenze future
Poiché i requisiti di alimentazione dei data center continuano a crescere, gli operatori necessitano di architetture per l'energia in grado di evolversi insieme ai mutevoli obiettivi aziendali, normativi e di sostenibilità.
Un approccio coordinato alla generazione di energia solare, all'accumulo in batterie e al controllo dell'energia aiuta a preservare la flessibilità durante l'intero ciclo di vita della struttura. Le nuove risorse rinnovabili si possono integrare in modo più efficiente, la capacità di accumulo può espandersi con l'aumentare delle esigenze e gli operatori acquisiscono la capacità di partecipare più attivamente all'evoluzione dei mercati dell'energia.
In definitiva, la capacità di coordinare le risorse energetiche come un sistema unificato giocherà un ruolo sempre più importante nel determinare l'efficacia con cui i data center per l'intelligenza artificiale bilanciano crescita, affidabilità e flessibilità energetica a lungo termine.
Domande frequenti sull'integrazione di energia solare e accumulo per i data center per l'IA
Sebbene l'energia solare offra una generazione conveniente e sostenibile, la sua produzione varia in base alle condizioni meteorologiche e di luce diurna. I data center per l'intelligenza artificiale richiedono in genere risorse aggiuntive e sistemi di controllo coordinati per ottenere una disponibilità di alimentazione affidabile.
I sistemi di accumulo dell'energia in batterie aiutano a regolare la variabilità delle rinnovabili, rispondono rapidamente alle fluttuazioni del carico e offrono una flessibilità operativa a supporto di un'erogazione di energia stabile.
Pannelli solari, batterie, asset di generazione e interconnessioni di rete devono funzionare insieme in tempo reale. Il controllo coordinato aiuta a ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e ridurre la complessità operativa.
Un'architettura di controllo dell'energia unificata offre visibilità centralizzata e controllo coordinato su generazione, accumulo, risorse di energia rinnovabile e carichi della struttura in un unico ambiente operativo.
Gli operatori utilizzano sistemi di controllo in tempo reale, accumulo in batterie e strumenti di ottimizzazione dell'energia per coordinare le risorse e garantire un funzionamento stabile al variare della domanda.
Emerson fornisce soluzioni di controllo, automazione, SCADA, gestione delle batterie e ottimizzazione dell'energia che aiutano gli operatori a coordinare le risorse di energia rinnovabile, i sistemi di accumulo, gli asset di generazione e il comportamento del carico in un quadro unificato.
Ulteriori informazioni
- Scopri come Ovation Automation Platform consente di implementare un controllo centralizzato sugli asset energetici dei data center
- Scopri come AspenTech Digital Grid Management (DGM) supporta previsione, programmazione e ottimizzazione energetica
- Scopri come Emerson supporta la gestione dell'energia dei data center mediante la generazione da rinnovabili, l'accumulo e l'interconnessione alla rete
- Scopri come le funzionalità di gestione dell'energia da batterie di Emerson aiutano a coordinare le implementazioni di accumulo dell'energia su larga scala
Riconoscimento delle fonti
Questa prospettiva di Emerson approfondisce le sfide per il settore illustrate in DatacenterDynamics, "Making solar and storage work for AI-scale data centers" (Come sfruttare energia solare e accumulo per i data center per l'IA) (13 luglio 2026), di Ryan Franks. L'articolo originale esamina il ruolo crescente dell'energia solare e dell'accumulo in batterie nel supportare i requisiti di alimentazione dei data center per l'IA. Questa pagina estende la discussione evidenziando come le architetture di controllo unificate, il coordinamento in tempo reale e le tecnologie di ottimizzazione dell'energia di Emerson aiutino a integrare la generazione da solare, i sistemi di accumulo in batterie e i carichi di lavoro dinamici dell'intelligenza artificiale in un sistema per l'energia coeso. Leggi l'articolo originale ↗