Sintesi: gestione centralizzata degli impianti rinnovabili in tutto il Colorado occidentale
Holy Cross Energy necessitava di una soluzione unificata per monitorare, gestire e ottimizzare un portafoglio in crescita di asset di generazione da rinnovabili in tutto il Colorado occidentale. La cooperativa ricorre ad accordi di acquisto di energia rinnovabile e ad asset di proprietà per fornire energia affidabile e sostenibile a oltre 45.000 membri, mantenendo costi stabili e supportando le esigenze in continua evoluzione del mercato dell'energia.
Per rafforzare visibilità e controllo operativo, Holy Cross Energy ha implementato lo SCADA Ovation™ Green e il software di gestione degli asset di Emerson in quattro strutture per l'energia rinnovabile, tra cui impianti solari, di stoccaggio dell'energia ed eolici. La piattaforma offre una supervisione operativa in tempo reale, funzionalità di pianificazione avanzate, analisi delle prestazioni e strumenti di business intelligence che aiutano gli operatori a ottimizzare la distribuzione, supportare la partecipazione al mercato e garantire un servizio affidabile ai soci della cooperativa.
Risultati: visibilità unificata e miglioramento del processo decisionale operativo
- Rafforza il processo decisionale operativo
- Supporta un servizio stabile e sostenibile per i membri della cooperativa
- Offre la gestione delle prestazioni dell'impianto in tempo reale
- Consente una distribuzione ottimale di energia pulita all'interno della rete dei soci
- Fornisce informazioni operative e aziendali utili
- Ottimizza le risorse rinnovabili per soddisfare le esigenze dei soci
- Supporta la partecipazione al mercato e le previsioni in tempo reale
Applicazione
Controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA) e gestione degli asset di quattro impianti di produzione di energia rinnovabile nel Colorado occidentale, tra cui:
- Mamm Creek - solare e stoccaggio: 10 MW di energia solare e 20 MW di accumulo in batterie
- High Mesa - solare e stoccaggio: 10 MW di energia solare e 20 MW di accumulo a batteria
- Impianto di generazione di energia solare Hunter da 30 MW
- Bronco Plains II: progetto eolico da 150 MW
Cliente
Holy Cross Energy, una cooperativa di proprietà dei soci che serve le comunità in tutto il Colorado occidentale.
La sfida: gestire un portafoglio diversificato di energie rinnovabili
Holy Cross Energy svolge un ruolo fondamentale nel sostenere l'economia locale fornendo energia a college, allevamenti, infrastrutture residenziali e strutture turistiche, comprese località di fama mondiale come Vail e Aspen. La cooperativa senza scopo di lucro, di proprietà dei soci, fornisce energia sostenibile e affidabile che si allinea con i valori ambientali dei suoi clienti e mantiene prezzi dell'energia convenienti e stabili.
Gli accordi di acquisto di energia (PPA) con i fornitori locali di energia rinnovabile consentono a Holy Cross Energy di fornire ai suoi soci energia rinnovabile locale a basso costo. La cooperativa necessitava di un moderno software di gestione delle risorse per gestire quattro centrali elettriche che forniscono energia solare, eolica e stoccaggio in batterie a oltre 45.000 soci, quasi 52.000 famiglie e 60.000 contatori attivi, con un carico di picco di circa 300 megawatt.
La soluzione: SCADA Ovation™ Green e software di gestione degli asset
Il sistema SCADA Ovation Green e il software di gestione degli asset di Emerson stanno aiutando Holy Cross Energy a gestire, monitorare e ottimizzare i suoi quattro siti critici per la produzione di energia rinnovabile nel Colorado occidentale. Il software offre strumenti digitali per rafforzare il processo decisionale operativo e supportare un servizio stabile e sostenibile per i soci della cooperativa.
Il software SCADA Ovation Green personalizzato implementato presso le strutture di Mamm Creek, High Mesa, Hunter e Bronco Plains II è progettato per garantire un controllo altamente granulare, che consente agli operatori di gestire le prestazioni degli impianti in tempo reale e impostare programmi per il giorno successivo e per più giorni, controllando gli impianti ora per ora.
Per gestire la generazione da rinnovabili di Holy Cross Energy, gli operatori utilizzano lo SCADA Ovation Green di Emerson per controllare la distribuzione dell'energia dai siti di generazione. I dashboard degli indicatori chiave di prestazione, i pianificatori del sistema di accumulo di energia a batteria, i dashboard PPA e di conformità operativa, nonché la telemetria e l'analisi dei tempi di inattività offerti dal software forniscono un elevato livello di controllo di supervisione su tutti gli asset e aiutano gli utenti del centro di controllo centralizzato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a comprendere meglio le operazioni, per servire al meglio i soci della cooperativa.
Il software consente inoltre ai team operativi e aziendali di recuperare rapidamente grandi quantità di dati storici di produzione in diversi formati da utilizzare per la fatturazione, il monitoraggio e l'andamento delle prestazioni degli impianti nel tempo e per comprendere se gli impianti soddisfano i requisiti dei contratti.
Le organizzazioni incentrate su soci, come Holy Cross Energy, riconoscono l'importanza di soluzioni digitali integrate per gestire le loro operazioni complesse e sfaccettate e fornire informazioni aziendali chiave. Il software Ovation Green offre alla cooperativa un'unica piattaforma per una visibilità operativa completa su una varietà di asset di generazione, nonché un migliore controllo di supervisione per garantire la fornitura di energia stabile e sostenibile che i loro clienti si aspettano.
Perché è importante: semplificazione delle operazioni delle flotte rinnovabili
Man mano che i portafogli di prodotti rinnovabili diventano più diversificati e distribuiti geograficamente, i servizi di pubblica utilità e le cooperative per l'energia necessitano di soluzioni centralizzate che forniscano sia controllo operativo che business intelligence.
Questo progetto dimostra come una piattaforma unificata di gestione degli asset per le fonti rinnovabili possa offrire alle aziende di pubblica utilità un'unica visione operativa delle risorse solari, eoliche e di accumulo di energia in batterie. Con l'integrazione dei dati provenienti da più asset in un'unica piattaforma, le organizzazioni possono migliorare la visibilità, ottimizzare le decisioni di dispacciamento, supportare i requisiti di conformità e partecipare meglio all'evoluzione dei mercati dell'energia.
Per le aziende di pubblica utilità che intendono aumentare l'adozione di energie rinnovabili mantenendo al contempo affidabilità e convenienza, le piattaforme SCADA centralizzate e di gestione degli asset possono aiutare a trasformare i dati operativi in informazioni utili che supportano gli obiettivi aziendali a lungo termine.
"Il software SCADA Ovation™ Green consente ai nostri operatori di gestire con precisione la produzione e di distribuire in modo ottimale l'energia pulita sulla nostra rete. L'integrazione dei dati provenienti da diversi asset e sistemi per le rinnovabili in un'unica piattaforma ci ha permesso di accedere alle informazioni necessarie per prendere decisioni aziendali critiche.
Questa visione operativa unificata aiuta a ottimizzare le risorse, soddisfare le esigenze dei soci, monitorare gli obblighi contrattuali e i requisiti di prestazione e supportare la partecipazione al mercato in tempo reale e le previsioni".
- Phil Armstrong, Power Supply Manager, Holy Cross Energy
Scopri di più sulle soluzioni per le energie rinnovabili Ovation™ Green
Rafforza le prestazioni degli asset per le energie rinnovabili e migliora la visibilità operativa con il portafoglio di tecnologie di gestione di Emerson:
- Software SCADA Ovation™ Green Monitoraggio, controllo, analisi e reportistica a livello aziendale per gli asset di generazione di energia rinnovabile.
- Software di gestione degli asset per l'energia rinnovabile Ovation™ Green Visibilità centralizzata su energia solare, eolica, stoccaggio in batterie e asset per l'energia ibridi.
- Sistema di gestione dell'energia con batterie (BEMS) Ovation™ Funzionalità avanzate di controllo, ottimizzazione, previsione e distribuzione del sistema di accumulo di energia a batteria che aiutano gli operatori a ottimizzare il valore degli asset di batterie, supportando al contempo la partecipazione alla rete e al mercato.
- Monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche Ovation™ Green Funzionalità di rilevamento precoce dei guasti e manutenzione predittiva progettate per migliorare l'affidabilità degli asset.
Gestisci più asset per le energie rinnovabili?
Scopri come Emerson aiuta le aziende di pubblica utilità e le cooperative per l'energia a unificare monitoraggio, controllo, programmazione e distribuzione tra risorse solari, eoliche e di accumulo di energia in batterie. Contatta i nostri esperti di energia rinnovabile per avviare una conversazione.