SCADA e sistemi di controllo per BESS

Monitora, gestisci e controlla i sistemi di stoccaggio dell'energia in batterie con SCADA integrato e controlli dell'impianto per un funzionamento affidabile.

I sistemi SCADA e di controllo dei BESS integrati di Emerson offrono agli operatori una visione unificata degli asset delle batterie, coordinando al contempo una risposta affidabile dell'impianto. Il sistema Ovation™ Green SCADA connette sistemi di gestione delle batterie, sistemi di conversione della potenza, inverter, contatori e apparecchiature di sottostazioni per centralizzare dati, allarmi, trend e diagnostica. Le applicazioni di controllo Ovation specificamente progettate distribuiscono i setpoint di potenza attiva e reattiva, gestiscono lo stato di carica e supportano i requisiti della rete, mediante l'utilizzo di un'unica piattaforma di automazione scalabile.

Battery Energy Management Systems

Cos'è lo SCADA BESS?

Un sistema SCADA per un sistema di accumulo di energia in batterie (BESS) offre agli operatori una visione centralizzata delle operazioni dell'impianto di accumulo. Raccoglie e organizza i dati da sistemi di gestione delle batterie, sistemi di conversione dell'energia, inverter, contatori, apparecchiature delle sottostazioni e altri sistemi collegati. Gli operatori possono utilizzare queste informazioni per monitorare stato e prestazioni degli asset, rivedere allarmi e tendenze, diagnosticare problemi e analizzare lo storico delle operazioni.

Il software SCADA Ovation™ Green riunisce i dati provenienti da più asset, produttori di apparecchiature e tecnologie di controllo in un unico ambiente operativo. Le comunicazioni dirette con gli asset e la connettività dei sistemi di terze parti aiutano a ridurre i silos di dati, supportando al contempo la visibilità a livello di sito e di flotta.

  • Visibilità centralizzata
    Monitora le apparecchiature BESS collegate e i dati operativi tramite un'interfaccia unificata. 

  • Informazioni operative utili Utilizza allarmi, dashboard, trend, diagnostica e dati storici per comprendere le condizioni dell'impianto e rispondere ai problemi. 

  • Connettività flessibile
    Integra apparecchiature e sistemi diversi mediante i protocolli per le comunicazioni industriali supportati.

  • Operazioni scalabili
    Supporta il monitoraggio in un singolo sito BESS o in un portafoglio di energia rinnovabile più ampio.
Battery storage array at power plant in the desert near Palm Springs

Cos'è un sistema di controllo per BESS?

Un sistema di controllo per BESS applica una logica di controllo a livello di impianto per coordinare il modo in cui un impianto di stoccaggio dell'energia a batteria risponde ai comandi dell'operatore, ai segnali della rete e alle mutevoli condizioni operative. Utilizza le informazioni provenienti da sistemi di gestione delle batterie, sistemi di conversione dell'energia, misuratori e altre apparecchiature per gestire l'energia attiva e reattiva, distribuire i setpoint di carica e scarica e supportare i requisiti di tensione e frequenza. A differenza dei BMS, che gestiscono le singole batterie, i sistemi di controllo dei BESS coordinano la risposta dell'intero impianto.

Le applicazioni del sistema di controllo Ovation traducono i requisiti a livello di impianto in azioni coordinate sulle apparecchiature. Gli algoritmi configurabili possono distribuire i setpoint di energia attiva e reattiva tra gli inverter, tenere conto dello stato di carica e dei limiti operativi e bilanciare dinamicamente la domanda di carica o scarica. Le configurazioni scalabili supportano diverse architetture dell'impianto, offrendo al contempo l'accesso alla logica di controllo e ai dati per il funzionamento e la manutenzione a lungo termine.

  • Controllo coordinato dell'energia
    Gestisci l'energia attiva e reattiva, le velocità di rampa e la risposta in tensione o frequenza a livello di impianto.

  • Distribuzione scalabile dei setpoint
    Alloca la domanda di carica e scarica su più inverter utilizzando algoritmi di controllo specifici per l'applicazione.

  • Gestione dello stato di carica
    Tieni conto della disponibilità della batteria, dei limiti operativi e dello stato di carica quando distribuisci la domanda dell'impianto.

  • Logica flessibile e gestibile
    Adatta le strategie di controllo ai requisiti del progetto con logica configurabile, dati accessibili e strumenti di progettazione comuni.

Come funzionano insieme SCADA BESS e sistemi di controllo

Il software SCADA BESS e i sistemi di controllo svolgono funzioni distinte ma strettamente connesse. Il sistema di controllo utilizza misure, limiti operativi e comandi per coordinare la risposta dell'impianto, mentre il software SCADA offre agli operatori visibilità su stato delle apparecchiature, azioni di controllo, allarmi e prestazioni. Insieme, creano un ciclo operativo continuo che aiuta i team a supervisionare l'impianto, eseguire le strategie di controllo e verificare la risposta che ne risulta.

L'architettura di automazione dei BESS di Ovation supporta questa relazione tra BMS, PCS/inverter, controllore dell'impianto, software SCADA, sottostazioni e interfacce di rete o di servizio.  Il software SCADA Ovation Green supporta anche il monitoraggio e il controllo mediante i protocolli per le comunicazioni industriali, inclusa un'integrazione specificamente identificata per le apparecchiature BESS.  

icon
Monitor

Raccogli i dati operativi da BMS, PCS/inverter, contatori, apparecchiature delle sottostazioni e altri sistemi collegati.

icon
Valuta

Valuta le condizioni dell'impianto, la disponibilità delle apparecchiature, i limiti operativi e i comandi dell'operatore o della rete.

icon
Controllo

Applica la logica a livello di impianto e distribuisci i setpoint di energia attiva e reattiva o di carica e scarica.

icon
Verifica

Conferma la risposta delle apparecchiature, identifica le condizioni anomale e fornisci agli operatori allarmi e diagnostica.

icon
Registra

Archivia eventi e dati storici per l'analisi delle tendenze, la reportistica, l'analisi e la revisione operativa.

Collega il BESS completo

Il software SCADA Ovation Green e le applicazioni del sistema di controllo Ovation collegano dati operativi e funzioni di controllo tra asset di batterie, apparecchiature elettriche e sistemi esterni. Questa architettura integrata aiuta gli operatori a supervisionare le condizioni dell'impianto, coordinare la risposta delle apparecchiature e scambiare informazioni con le aziende di servizi di pubblica utilità o gli operatori di rete.

Sistemi di gestione delle batterie

Fornisci i dati su stato delle batterie, stato di carica, stato di salute, disponibilità e limiti operativi per il monitoraggio e il controllo dell'impianto. 

Media
Renewable_11_digital_female

Gestisci gli asset BESS con maggiore visibilità e sicurezza

Il software SCADA Ovation Green consente agli operatori di accedere alle informazioni correnti e storiche provenienti dalle apparecchiature BESS collegate in un unico ambiente operativo. Dashboard, allarmi, trend e diagnostica aiutano i team a riconoscere i cambiamenti delle condizioni, analizzare i problemi e prendere decisioni meglio informate su funzionamento e manutenzione. Le opzioni di implementazione scalabili supportano un singolo sito o forniscono una visibilità più ampia su un portafoglio di energie rinnovabili.

  • Visualizzazione dell'operatore
    Visualizza lo stato delle apparecchiature, le condizioni operative e le informazioni sulle prestazioni in un'unica interfaccia.  

  • Allarmi e diagnostica
    Individua le condizioni anomale e utilizza le informazioni di allarmi, eventi e diagnostica per supportare la risoluzione dei problemi.  

  • Analisi dello storico e reportistica 
    Analizza le tendenze e i dati storici e crea report pianificati o su richiesta utilizzando le informazioni provenienti da SCADA e fonti di dati esterne. 

  • Opzioni di sicurezza informatica 
    Estendi la protezione del sistema con funzionalità convalidate per la protezione antivirus, il controllo di applicazioni e dispositivi, la gestione di configurazione e patch, il monitoraggio degli eventi di sicurezza, la valutazione delle vulnerabilità e il backup e ripristino.
BESS

Supporta i requisiti di rete e impianto

Le applicazioni del sistema di controllo Ovation coordinano la risposta dei sistemi BESS nel punto di connessione dell'impianto. Le strategie di controllo configurabili consentono di gestire l'energia attiva e reattiva, i setpoint di distribuzione, le velocità di rampa, la risposta in tensione e frequenza e altri requisiti specifici del progetto. Le misure della rete, il feedback delle apparecchiature e i limiti operativi forniscono le informazioni necessarie per regolare la risposta dell'impianto, mentre le opzioni di ridondanza aiutano a supportare una disponibilità affidabile dei controlli.

  • Controllo dell'energia attiva 
    Supporta la riduzione, la gestione della velocità di rampa, l'invio di setpoint a circuito chiuso, il funzionamento di riserva e la risposta in frequenza.

  • Controllo di energia reattiva e tensione 
    Coordina le strategie per energia reattiva, fattore di potenza e supporto della tensione in base ai requisiti dell'impianto e dell'interconnessione. 

  • Coordinamento sul punto di connessione 
    Usa le misure della rete, incluso il supporto per punti di connessione virtuali o multipli, per coordinare la risposta a livello di impianto. 

  • Interfacce di rete e sottostazioni 
    Scambia comandi di distribuzione e informazioni sull'impianto con le apparecchiature delle sottostazioni, i servizi di pubblica utilità e gli operatori di trasmissione o rete mediante le interfacce supportate. 

  • Controllo dell'impianto resiliente 
    Configura i controllori ridondanti dell'impianto e gli ingressi dei misuratori di rete per supportare disponibilità del sistema di controllo e requisiti del progetto. 

Domande frequenti su SCADA per BESS e sistemi di controllo

Il software SCADA BESS raccoglie i dati operativi dai sistemi connessi e li presenta in un ambiente operativo centralizzato. Gli operatori possono monitorare stato e prestazioni delle apparecchiature, rivedere allarmi e tendenze, indagare sugli eventi, analizzare i dati storici e supportare la reportistica relativa a un sito o a un portafoglio. 

Il software SCADA BESS offre monitoraggio di supervisione, visibilità dell'operatore, allarmi, diagnostica e dati storici. Un sistema di controllo per BESS applica una logica a livello di impianto e coordina la risposta delle apparecchiature, inclusi il controllo dell'energia attiva e reattiva, la distribuzione dei setpoint di carica e scarica, le velocità di rampa e il supporto di tensione o frequenza. I due strumenti collaborano per monitorare le condizioni dell'impianto, eseguire le strategie di controllo e verificare le prestazioni.

Il sistema di gestione delle batterie monitora le condizioni delle batterie e comunica informazioni come stato di carica, stato di salute, disponibilità e limiti operativi. Il sistema di controllo per BESS utilizza le informazioni pertinenti su apparecchiature e rete per coordinare la risposta dell'impianto, mentre il software SCADA offre agli operatori visibilità su stato dell'impianto, comandi, allarmi e prestazioni. Le responsabilità precise dipendono dall'architettura del progetto e dalle apparecchiature collegate. 

Un sistema di controllo per BESS esegue il controllo a livello di impianto e coordina la risposta delle apparecchiature. Un sistema di gestione dell'energia delle batterie supporta decisioni di livello più alto su quando e come utilizzare l'energia immagazzinata in base a obiettivi operativi o economici. In un'architettura integrata, il sistema di gestione dell'energia può stabilire un obiettivo operativo, il sistema di controllo può eseguirlo e il software SCADA può aiutare gli operatori a supervisionare il risultato. 
Scopri i sistemi di gestione dell'energia accumulata in batterie >

A seconda di come è concepito il progetto, le connessioni possono includere sistemi di gestione delle batterie, blocchi di batterie, sistemi di conversione dell'energia e inverter, contatori, apparecchiature delle sottostazioni, controllori di impianti, interfacce di rete o verso i servizi di pubblica utilità e sistemi di terze parti. Il software SCADA Ovation Green supporta le opzioni di comunicazione industriale come Modbus TCP, OPC UA, IEC 61850 e IEC 60870-5-104, in base alla compatibilità e alla configurazione delle apparecchiature. 

Dashboard centralizzate, allarmi, trend, diagnostica e dati storici aiutano i team a identificare le condizioni in evoluzione e analizzare i problemi operativi. Le funzionalità di reportistica possono combinare i dati storici SCADA e quelli esterni per supportare report pianificati, riepiloghi operativi e analisi delle prestazioni degli asset. Le funzionalità disponibili dipendono dalla configurazione selezionata. 

Un sistema di controllo per BESS si può configurare per supportare funzionalità specifiche del progetto, come il controllo dell'energia attiva e reattiva, la gestione della velocità di rampa, la risposta in tensione e frequenza, la misura sul punto di connessione, il coordinamento della distribuzione e la ridondanza del controllore. Il supporto di queste funzionalità non garantisce di per sé la conformità al codice di rete, che dipende dalla progettazione completa dell'impianto, dalle apparecchiature e dalla configurazione del progetto convalidata. 

Il software SCADA Ovation Green può essere supportato dai moduli della Power and Water Cybersecurity Suite per protezione antivirus, controllo di applicazioni e dispositivi, gestione di configurazioni e patch, monitoraggio degli eventi di sicurezza, valutazione delle vulnerabilità e backup e ripristino del sistema. Disponibilità e ambito dipendono dalla versione del software e dalla configurazione di sicurezza informatica selezionata.