Cos'è un sistema di eccitazione?
Un sistema di eccitazione è un mezzo per fornire corrente CONTINUA regolata agli avvolgimenti di campo di un generatore, per produrre una tensione di uscita al campo. Il generatore viene utilizzato per trasformare l'energia meccanica da un motore primo in energia elettrica da trasmettere ai clienti. Il motore primo, che può essere una turbina idrica, a gas, a vapore o eolica, controlla il carico del megawatt del generatore.
L'armatura del generatore (o l'avvolgimento dello statore) è ferma e trasporta la potenza in uscita del generatore al trasformatore di gradino. Il rotore del generatore si adatta al centro dell'armatura e l'avvolgimento in campo è collegato al rotore. Trasporta la corrente fornita dal sistema di eccitazione destinata a eccitare il generatore.
Per generare energia elettrica, tutti i generatori elettrici richiedono un'eccitazione. Il sistema di eccitazione eccita l'armatura creando un campo magnetico sul rotore attraverso una corrente CONTINUA. La tensione di uscita dell'armatura varia in base all'intensità del campo magnetico.
Pertanto, il sistema di eccitazione controlla la tensione di uscita del generatore regolando la corrente CC all'avvolgimento di campo del generatore. I sistemi di eccitazione vengono suddivisi in due classi generali: eccitatrici rotanti o eccitatrici statiche.
Le eccitatrici rotanti possono essere di tipo brushless e brushed e di solito hanno le seguenti caratteristiche:
- Solitamente montate all'estremità dell'albero del generatore
- Utilizzano una corrente di eccitazione tipicamente inferiore a 150 ampere
- Regolatore di tensione piccolo, 1 o 2 cabinet
Gli eccitatori statici includono fonti composte e potenziali e hanno caratteristiche diverse rispetto agli eccitatori rotanti:
- Si collegano direttamente al rotore del generatore utilizzando spazzole e slipring
- Capacità da 300 a 10.000 ampere
- Regolatore di tensione di grandi dimensioni, più armadi di grandi dimensioni
Emerson fornisce ai nostri clienti sistemi di eccitazione completamente integrati o stand-alone, insieme a tutti i software di supporto e ai servizi sul campo. Per saperne più, visita la nostra pagina web sui sistemi di eccitazione.