Piattaforma di orchestrazione delle infrastrutture dei data center​

Coordinamento intelligente di alimentazione, raffreddamento, strutture e infrastrutture critiche come un unico sistema connesso, a supporto di operazioni di intelligenza artificiale affidabili e scalabili.

Orchestrazione digitale integrata dei sistemi dei data center utilizzando una piattaforma unificata creata per garantire velocità, stabilità e resilienza​

Ovation™ Automation Platform, che supporta oltre 10 GW di capacità di alimentazione dei data center in fase di costruzione, aiuta proprietari e operatori dei data center a connettere i sistemi di alimentazione, raffreddamento, impianti e infrastrutture critiche in un unico ambiente operativo. Grazie alla combinazione di controllo di supervisione, automazione, allarmi, dati storici, servizi e intelligenza operativa, la piattaforma Ovation aiuta a semplificare la gestione delle strutture, consentendo operazioni affidabili, resilienti e scalabili.​

Fallback image

Gestisci il tuo data center come un'unica struttura connessa​

Le strutture per l'intelligenza artificiale odierne sono diventate ambienti sempre più complessi, composti da numerose tecnologie indipendenti. Man mano che le strutture si espandono, diventa più difficile destreggiarsi tra dati frammentati, interfacce multiple, ambienti di allarme isolati e processi decisionali scollegati. ​

 

Ovation™ Automation Platform offre un unico ambiente operativo che consente di monitorare e gestire alimentazione, raffreddamento, sistemi degli edifici e infrastrutture critiche come un'unica piattaforma interconnessa. ​

​

Grazie all’integrazione di sistemi, flussi di dati e funzioni di controllo eterogenei presenti in tutta la struttura, la piattaforma Ovation aiuta i team a migliorare la visibilità, semplificare le operazioni e garantire prestazioni affidabili e resilienti.

Product image

Gestione efficiente, sicura e ridondante delle strutture per operazioni resilienti​

Una piattaforma di automazione unificata e tollerante ai guasti integra il controllo di supervisione dei sistemi critici dei data center, ottimizzando le prestazioni delle strutture per contribuire a raggiungere un'affidabilità del 99,99%. ​

CAPACITÀ
Offre un'unica visione operativa sui sistemi per energia, raffreddamento, acqua, edifici, elettricità e ausiliari, rivelando come i sistemi infrastrutturali interagiscono e rispondono alle mutevoli condizioni delle strutture​

​COME FUNZIONA
Aggrega e contestualizza i dati dei sistemi della struttura in un ambiente operativo comune, offrendo visibilità in tempo reale su dipendenze del sistema, prestazioni della struttura, allarmi, trend e condizioni operative​

VALORE
Migliora la consapevolezza della situazione, riduce i carichi di lavoro degli operatori, accelera i processi decisionali e aiuta i team a gestire la struttura come un'unica operazione interconnessa​


CAPACITÀ
Coordina le azioni tra più sistemi della struttura​​

COME FUNZIONA
Utilizza flussi di lavoro di automazione, logica di sequenziamento e controlli di supervisione per gestire le transizioni operative​

VALORE
Migliora la coerenza operativa, elimina molti degli interventi manuali e riduce al minimo gli errori degli operatori​


CAPACITÀ
Consolida allarmi, eventi e notifiche in tutto il campus del data center

COME FUNZIONA
Aggrega gli avvisi provenienti da più sistemi indipendenti in un ambiente di generazione degli allarmi comune con assegnazione delle priorità, filtraggio e tracciamento degli eventi

VALORE
Riduce sovraccarico e affaticamento dovuti agli allarmi, riduce i tempi di risoluzione dei problemi e migliora la risposta dell'operatore in condizioni anomale


CAPACITÀ
Crea un registro centralizzato delle operazioni della struttura su tutte le infrastrutture critiche

COME FUNZIONA
Raccoglie e archivia dati di serie temporali dai sistemi per energia, raffreddamento, edificio e supporto in un archivio comune

VALORE
Supporta risoluzione dei problemi, analisi delle cause principali, benchmarking delle prestazioni, reportistica sulla conformità, pianificazione della capacità e miglioramento operativo continuo


CAPACITÀ
Coordina la risposta dell'infrastruttura alla domanda in continua evoluzione

COME FUNZIONA
Combina monitoraggio, controlli di supervisione, automazione e coordinamento in tempo reale tra le infrastrutture per l'energia e il raffreddamento

VALORE
Gestisce le esigenze dinamiche di energia e raffreddamento, supporta l'affidabilità in presenza di carichi di calcolo fluttuanti, riduce i rischi infrastrutturali e facilita l'espansione dell'IA


CAPACITÀ
Mette in connessione apparecchiature di produttori diversi senza richiedere la sostituzione degli asset esistenti

COME FUNZIONA
Utilizza standard di comunicazione aperti e tecnologie di integrazione per collegare PLC, pacchetti OEM, BMS, UPS, quadri elettrici, refrigeratori e sistemi ausiliari

VALORE
Riduce i rischi di integrazione, protegge gli investimenti esistenti e supporta la scalabilità futura o la modernizzazione graduale

Gestisci le infrastrutture critiche come un unico sistema

icon
ENERGIA

Ogni megawatt è importante.

 

Ovation Automation Platform aiuta gli operatori a coordinare connessioni ai servizi di pubblica utilità, quadri elettrici, sistemi UPS, generazione in standby, accumulo in batterie e risorse energetiche distribuite con un'unica piattaforma. Gli operatori acquisiscono consapevolezza in tempo reale delle condizioni della struttura, con un controllo coordinato su tutta l'infrastruttura elettrica.

 

Applicazioni principali

  • Interconnessioni con i servizi di pubblica utilità e la rete elettrica
  • UPS e generazione di backup
  • Sistemi di accumulo dell'energia in batterie
  • Gestione del carico del campus
icon
RAFFREDDAMENTO

Energia e raffreddamento sono inseparabili.

 

Ogni megawatt consegnato alle apparecchiature IT crea un carico termico che deve essere gestito utilizzando sistemi di raffreddamento e idrici interconnessi. Ovation Automation Platform aiuta gli operatori a comprendere in che modo la domanda di elaborazione, il consumo di energia, i requisiti di raffreddamento e le prestazioni delle apparecchiature si correlano nell'intera struttura.

 

Vantaggi

  • Comprensione delle relazioni tra energia e raffreddamento
  • Miglioramento dell'affidabilità delle apparecchiature
  • Rilevamento in anticipo della degradazione
  • Riduzione dei tempi di indisponibilità non pianificati
PERCORSO DI MATURITÀ DELLE OPERAZIONI DEI DATA CENTER

Inizia da dove sei. Espandi le operazioni al tuo ritmo.

Ovation Automation Platform supporta un pratico percorso di modernizzazione che consente alle organizzazioni di semplificare progressivamente le operazioni ed espandere le capacità di automazione.

Fallback image

Fase 1: Isole di automazione

Numerosi e diversi sistemi indipendenti aumentano la complessità operativa:

  • Più OEM e sistemi diversi
  • Interfacce separate
  • Diversi archivi storici
  • Ambienti di allarme indipendenti
  • Dati operativi confinati in silos
  • Sicurezza informatica limitata e di efficacia variabile

LA SFIDA:
Visibilità e coordinamento limitati nelle infrastrutture del sito

Un'unica piattaforma. Un solo punto di vista. Un'operatività coordinata.

Ovation Automation Platform crea un livello di automazione comune per tutte le infrastrutture critiche del sito. Mettendo in connessione sistemi indipendenti in un ambiente operativo unificato, gli operatori ottengono visibilità centralizzata, controllo di supervisione e automazione coordinata in tutto il campus del data center.

icon
Dashboard unificata per la struttura
icon
Analisi operativa
icon
Gestione comune degli allarmi
icon
Monitoraggio delle condizioni
icon
Archivio storico centralizzato
icon
Visualizzazione basata sui ruoli
icon
Controllo di supervisione
icon
Integrazione aperta con i sistemi OEM
icon
Sequenziamento e automazione delle apparecchiature
icon
Architettura "Secure-by-design"

Domande frequenti sull'orchestrazione delle infrastrutture dei data center

L'orchestrazione delle infrastrutture dei data center porta alimentazione, raffreddamento, edifici e altri sistemi delle strutture critiche in un ambiente operativo comune. Mettendo in relazione dati e funzioni operative tra sistemi tradizionalmente indipendenti, l'orchestrazione delle infrastrutture offre visibilità centralizzata, controllo di supervisione e automazione coordinata per aiutare gli operatori a gestire i data center come un'unica struttura interconnessa.

L'orchestrazione delle infrastrutture dei data center non si limita a garantire la visibilità nei singoli sistemi e offre un livello di automazione comune per coordinare le operazioni nelle infrastrutture critiche dei siti. Combina informazioni e funzioni operative di sistemi indipendenti in un ambiente unificato, consentendo agli operatori di comprendere le dipendenze del sistema, gestire gli allarmi e la cronologia operativa e coordinare il funzionamento dell'intera struttura.

Non necessariamente. L'orchestrazione delle infrastrutture dei data center è in grado di connettere sistemi e apparecchiature multi-vendor esistenti in un ambiente operativo comune anziché richiedere la sostituzione completa delle infrastrutture. Ovation Automation Platform utilizza tecnologie di integrazione aperte per connettere sistemi e apparecchiature come PLC, pacchetti OEM, BMS, UPS, quadri elettrici, refrigeratori e sistemi ausiliari.

Una piattaforma di orchestrazione delle infrastrutture dei data center può riunire sistemi e apparecchiature all'interno delle infrastrutture critiche dei siti. Con Ovation Automation Platform, questo può includere PLC, apparecchiature OEM, BMS, sistemi UPS, quadri elettrici, refrigeratori e sistemi ausiliari, nonché infrastrutture elettriche come interconnessioni con la rete elettrica, generazione di backup, sistemi di accumulo di energia in batterie e risorse energetiche distribuite. 

Energia e raffreddamento sono strettamente interconnessi nelle operazioni dei data center. L'energia fornita alle apparecchiature informatiche crea un carico termico che deve essere gestito con sistemi di raffreddamento e idrici. La combinazione dei dati operativi provenienti da questi sistemi aiuta gli operatori a comprendere le relazioni tra domanda di elaborazione, consumo di energia, requisiti di raffreddamento e prestazioni delle apparecchiature in tutta la struttura. 

La gestione centralizzata degli allarmi trasporta allarmi, eventi e notifiche provenienti da più sistemi indipendenti in un ambiente di allarme comune. Assegnazione delle priorità, filtraggio e monitoraggio degli eventi possono ridurre il sovraccarico di allarmi, abbreviare i tempi di risoluzione dei problemi e aiutare gli operatori a rispondere in modo più efficace a condizioni operative anomale. 

I carichi di lavoro dell'IA possono creare richieste di alimentazione e raffreddamento variabili nell'infrastruttura del data center. La combinazione di monitoraggio in tempo reale, controllo di supervisione, automazione e coordinamento tra i sistemi di alimentazione e raffreddamento, l'orchestrazione delle infrastrutture aiuta gli operatori a coordinare la risposta della struttura al variare della domanda e a supportare un funzionamento affidabile con l'espansione dell'infrastruttura per l'IA. 

L'orchestrazione delle infrastrutture può estendere le operazioni dell'impianto alla gestione dell'energia di data center e microgrid. Ciò può includere la gestione coordinata dei servizi di pubblica utilità e della generazione in loco, l'integrazione delle energie rinnovabili e dell'accumulo di energia in batterie, l'ottimizzazione energetica del campus, la predisposizione alla risposta alla domanda e le strategie di controllo delle microgrid.