Un approccio moderno per aumentare l'integrità della sicurezza
Ovation™ SIS si adatta per fornire la copertura di sicurezza necessaria per le funzioni strumentate di sicurezza (SIF) SIL 1, 2 e 3. A differenza di altri approcci, l'hardware del risolutore logico modulare si ridimensiona in fasi di 16 blocchi I/O configurabili per consentire di adattarsi ad applicazioni di qualsiasi dimensione. Ciò significa aggiungere automaticamente memoria e CPU ogni volta che si aggiunge un risolutore logico.
Flessibilità architettonica per una migliore efficienza
Ovation SIS si espande con l'aumentare del numero di SIF - è sufficiente aggiungere risolutori logici per contenere ulteriori funzioni di sicurezza senza alcun impatto sulle prestazioni del sistema esistente. In un grande impianto, questi risolutori logici possono essere collocati in nodi vicini all'unità da proteggere; un design intuitivo con minori opportunità di errori di manutenzione che presenta il vantaggio aggiuntivo di un risparmio sui cablaggi.