Display e HMI industriali

Trasforma i dati in informazioni di utilità pratica con strumenti di visualizzazione progettati per funzionare in modo affidabile in ambienti industriali difficili.

Visualizza, controlla e scala con sicurezza

Offri agli operatori una visibilità chiara e uniforme su macchine, linee e strutture. Dai touchscreen multifunzione a una vasta gamma di dimensioni dello schermo, i display e gli HMI industriali di Emerson sono progettati per offrire un controllo reattivo, un'implementazione flessibile e una visualizzazione scalabile ovunque sia necessario.

Tre piattaforme. Progettato per adattarsi a diverse esigenze.

Scegli da un portafoglio flessibile e aperto che offre misure, prestazioni e opzioni di integrazione per standardizzare qualsiasi operazione.

img
RUNTIME HMI PRECARICATO

HMI e PLC QuickPanel+ multi-touch all-in-one

Controllo senza complessità.

Visualizzazione, funzionalità pronte per controllo e connettività aperta in un'unica piattaforma per ridurre hardware, tempi di progettazione e costi del ciclo di vita. Il supporto multiprotocollo nativo si integra con facilità con i sistemi Emerson e di terze parti.

  • Dimensioni dello schermo: da 6 a 15 pollici
  • Risoluzione del display e luminosità: risoluzione di livello industriale con luminosità idonea ad ambienti interni e industriali controllati
  • Opzioni del touchscreen: resistivo o capacitivo, a seconda del modello con supporto multi-touch su unità selezionate
  • Montaggio e fattore di forma: design con montaggio a pannello per l'integrazione diretta nella macchina con un ingombro ridotto e all-in-one
  • Certificazioni industriali e durata: pannelli frontali con grado di protezione IP, progettati per gli ambienti dell'operatore e l'uso continuo
img
VISUALIZZAZIONE BASATA SUL WEB

Display thin client industriale Web panel

Accesso semplice e sicuro.

Ottieni una visualizzazione sicura basata sul Web che consente agli operatori di accedere e interagire con i sistemi di controllo da qualsiasi dispositivo, senza la necessità di elaborazione locale o di implementare software complessi. Centralizzando l'esecuzione delle applicazioni e semplificando gli aggiornamenti, i nostri Web panel (noti anche come RXi) riducono il lavoro manuale, migliorando al contempo flessibilità e scalabilità nelle operazioni distribuite. 

  • Dimensioni dello schermo: da 7 a 24 pollici, comprese opzioni leggibili alla luce del sole in alcune misure
  • Risoluzione del display e luminosità:i display ad alta risoluzione offrono una visualizzazione chiara e ricca di informazioni per applicazioni HMI moderne e ad alta densità di dati
  • Opzioni del touchscreen: multi-touch capacitivo consigliato per un'interazione più ricca ed esperienze di interfaccia utente moderne
  • Montaggio e fattore di forma: opzioni di montaggio a pannello o VESA per supportare sia l'implementazione integrata che quella flessibile
  • Certificazioni industriali e durata: pannello frontale con grado di protezione IP66, design robusto senza ventola, display con applicazione ottica e manutenzione modulare. 
img
PORTAFOGLIO DI DISPLAY FLESSIBILE

Display industriali modulari

Visualizza senza limiti.

Ottieni visualizzazioni ad alte prestazioni con i nostri monitor industriali (noti anche come RXi) che offrono dimensionamento e connettività flessibili, offrendoti la libertà di abbinarli a qualsiasi piattaforma di elaborazione standardizzando al contempo l'esperienza dell'operatore. Aggiorna o sostituisci i componenti in modo indipendente, senza aggiornare completamente il sistema, per ridurre il costo totale di possesso.

  • Dimensioni dello schermo: da 7 a 24 pollici, compresi i formati widescreen
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 600 WSVGA (solo schermo da 7 pollici), 1280 x 800 WXGA (solo schermi da 10 e 12 pollici) e 1920 x 1080 Full HD (solo schermi da 15, 19 e 24 pollici)
  • Opzioni del touchscreen: single-touch o multi-touch a seconda del modello, con configurazioni non touch disponibili
  • Montaggio e fattore di forma: montaggio a pannello, VESA e standalone per supportare architetture di visualizzazione disaccoppiate
  • Certificazioni industriali e durata: protezione IP, ampia tolleranza alle temperature e lunga durata

Prestazioni dei display industriali senza compromessi

Ottieni una visualizzazione reattiva e affidabile e un controllo completo in qualsiasi ambiente. Emerson combina un funzionamento intuitivo con prestazioni robuste e di livello industriale in ogni HMI prodotto. 

icon
Alte prestazioni

Dispositivo all-in-one con elaborazione ad alta velocità, memoria espansa e accesso ai dati integrato per un controllo rapido e affidabile e informazioni in tempo reale per promuovere produttività ed efficienza del sistema.

icon
Interfaccia ottimizzata

Display multi-touch avanzati con reattività simile a quella di un tablet, possibilità di usare guanti e chiarezza widescreen ad alta risoluzione, per offrire agli operatori un controllo intuitivo e una migliore visibilità di ogni dettaglio del processo.

icon
Integrazione rapida

Una vasta libreria di driver e la connettività nativa Ethernet/seriale consentono una configurazione rapida e senza problemi su sistemi diversi senza configurazioni complesse.

icon
Interoperabile

Supporto multiprotocollo, flessibilità del linguaggio IEC e funzionalità di rete integrate supportano ulteriormente l'integrazione senza problemi con sistemi e applicazioni multi-vendor.

icon
Scalabilità

Le HMI QuickPanel+ si adattano alle tue operazioni grazie alla memoria espandibile e alle configurazioni flessibili per semplificare l'implementazione tra i modelli, sostituendo al contempo più dispositivi autonomi in modo conveniente.

icon
Accesso sempre e ovunque

Il supporto multimediale e un browser HTML5 completo consentono agli utenti di pubblicare grafici e report dinamici basati sul Web, consentendo la connettività a dati, documentazione e informazioni critiche in tempo reale da qualsiasi luogo.

pacsys-img-one-toolchain-total-control.png

Una sola toolchain. Controllo totale.

Configura e ottimizza i monitor industriali Emerson in un unico ambiente per semplificare la progettazione, ridurre la complessità e accelerare l'implementazione in ogni architettura PACSystems.

mas-img-run-critical-applications-without-ompromise.png

Esegui applicazioni critiche, senza compromessi

Contatta i nostri esperti per trovare il monitor industriale più adatto alla tua applicazione o per richiedere un'unità di valutazione.

Esplora l'automazione correlata

Software PACEdge

Trasforma i dati in tempo reale in informazioni di utilità pratica utilizzando questa soluzione sicura e scalabile per implementare, gestire e accedere in modo efficiente alle applicazioni edge industriali.

Media