Emerson e SiMa.ai. Portare l'intelligenza artificiale fisica al livello dell'edge industriale
Emerson e SiMa.ai portano l'intelligenza artificiale all'edge industriale, consentendo l'elaborazione dei dati in tempo reale direttamente sulle macchine, grazie a PC industriali robusti installati negli stabilimenti e nei siti remoti. Spostando i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale dai data center basati sul cloud ai sistemi edge localmente, i produttori riescono a ottenere vantaggi quali bassa latenza, maggiore sicurezza dei dati, costi inferiori e processi decisionali autonomi, migliorando sicurezza, produttività, manutenzione predittiva e affidabilità operativa nelle operazioni industriali in tutto il mondo. Immagine ad alta risoluzione
Le funzioni dedicate di edge computing integrate nei PC industriali di Emerson trasformano l'intelligenza in tempo reale, consentendo di agire localmente in modo intelligente e garantendo prestazioni elevate
Perché l'IA industriale su edge computing è importante
- Gli IPC robusti di nuova generazione di Emerson consentono all'intelligenza artificiale fisica di eseguire in modo istantaneo ed autonomo operazioni e processi decisionali per migliorare la sicurezza, la produttività, l'affidabilità e la qualità del prodotto, riducendo al contempo i costi di investimento (CapEx), gli sprechi e il consumo di energia.
- L'intelligenza artificiale fisica integra e analizza continuamente più input per consentire l'ottimizzazione dei processi e dell'energia in tempo reale, il monitoraggio della sicurezza, la visione artificiale, le prestazioni degli asset, il rilevamento delle anomalie per il controllo qualità e la manutenzione predittiva direttamente sull’impianto e nei siti remoti.
- L'elaborazione locale e simultanea di immagini, video, audio, testo e dati dei sensori integra analisi e azione direttamente a livello di edge industriale senza influire su latenza, sicurezza o risorse di calcolo e controllo.
- La combinazione di PLC + IPC abilitati all'AI + sistema SCADA/HMI per IIoT fornita da Emerson offre una soluzione unificata di intelligenza edge industriale ideale per supportare l’evoluzione delle operazioni nel tempo.
ST. LOUIS (26 maggio 2026) – Emerson, leader mondiale dell'automazione (NYSE: EMR), collabora conSiMa.ai, leader nell'intelligenza artificiale fisica, per offrire funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati in tempo reale sui PC industriali Emerson negli ambienti industriali più difficili, in fabbrica e in siti remoti.
Il mercato globale dell'intelligenza artificiale industriale ha raggiunto i 43,6 miliardi di dollari nel 2024 e IOT Analytics prevede che crescerà a un CAGR del 23% fino al 2030 per raggiungere i 153,9 miliardi di dollari. Una parte fondamentale di questa crescita sarà basata sulla tecnologia IA per l'edge industriale, che consentirà alle aziende di analizzare i dati e intervenire fisicamente in modo istantaneo, rilevando problemi, ottimizzando la qualità, intraprendendo azioni correttive ed eseguendo operazioni autonome, tutto senza dover fare affidamento sulla connettività cloud. I carichi di lavoro che in precedenza richiedevano valutazioni tecniche svolteoffline, server di analisi dedicati o scambi di dati con il cloud ora vengono eseguiti parallelamente ai processi principali, trasformando l'IPC in una piattaforma di intelligenza industriale sempre attiva.
"Man mano che i team operativi sfruttano l'intelligenza artificiale fisica a livello di edge, possono evolvere dal semplice monitoraggio a un'autonomia operativa a circuito chiuso che consente loro di regolare i processi in tempo reale, riducendo al minimo i difetti dei prodotti nelle prime fasi della produzione, diminuendo gli sprechi e aumentando l'efficienza produttiva", ha affermato Krishna Rangasayee, Chief Executive Officer di SiMa.ai.
MLSoCTM(Machine Learning System on Chip) di SiMa.ai offre elevate prestazioni di elaborazione ed efficienza energetica tra le migliori del settore in grado di supportare in tempo reale i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale fisica sui PC industriali di Emerson. Ottimizzando la produttività pur mantenendo un basso impatto termico, la tecnologia consente processi decisionali più rapidi e una solida sicurezza, mantenendo i dati proprietari sensibili al sicuro e localmente per tutte le operazioni vitali.
I vantaggi includono:
- Sicurezza autonoma: rilevamento di perdite di gas e liquidi, incendi e fumo, accessi non autorizzati e anomalie delle apparecchiature in tempo reale e in ambienti difficili in cui non è possibile un'ispezione visiva ad alta velocità.
- Maggiore produttività: maggiore efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) grazie al costante miglioramento di tempi di disponibilità dell'impianto, prestazioni e qualità.
- Affidabilità avanzata: garanzia della continuità operativa nei sistemi mission-critical in posizioni remote (come in operazioni a monte nel petrolio e gas o nelle miniere) con connettività limitata.
- Qualità del prodotto migliorata: rilevamento dei difetti durante le ispezioni di qualità del prodotto in linea durante la produzione e regolazione istantanea dei parametri per evitare sprechi.
- CapEx ridotto: rilevamento del degrado delle apparecchiature prima che si verifichino guasti, riducendo al minimo i costosi tempi di inattività e i costi di investimento per nuove apparecchiature.
- Risorse ottimizzate: miglioramento costante dell'utilizzo dell'energia, dei sistemi ad aria compressa e dell'efficienza dei materiali per ridurre la necessità di supervisione umana in ambienti non sicuri.
- Installazioni con isolamento fisico: disponibilità di funzioni di IA autonome in infrastrutture critiche isolate utilizzando sistemi di controllo industriale altamente sicuri in settori come nucleare, energetico, idrico e in altre installazioni mission-critical.
"Con l’evoluzione delle aziende verso operazioni sempre più autonome, diventa essenziale poter implementare funzionalità intelligenti all'edge garantendo affidabilità e sicurezza di livello industriale" ha dichiarato Ram Krishnan, Chief Operating Officer di Emerson. "La nostra partnership con SiMa.ai porta nei nostri PC industriali tecnologie di elaborazione IA specializzate che, integrate con la nostra tecnologia di sensori integrata, il software edge e gli strumenti di analisi a livello aziendale, danno vita ad una soluzione IA completa in grado di soddisfare le esigenze delle organizzazioni industriali, e consentendo loro di affrontare le sfide attuali e prepararsi a quelle future".
Emerson è l'unico fornitore ad offire una soluzione tecnologica end-to-end integrata e completa per l'intelligenza artificiale industriale a livello aziendale– inclusi sensori intelligenti in grado di fornire dati operativi per l'analisi dell'IA e l'elaborazione edge sul dispositivo; una piattaforma SCADA/HMI e software IIoT-ready che mettono a disposizione le informazioni di intelligence per interventi rapidi; e strumenti di analisi avanzata per l’ottimizzazione delle operazioni.
I PC industriali di Emerson con tecnologia SiMa.ai offrono prestazioni elevate e potenza di calcolo accelerata dall'intelligenza artificiale in una piattaforma compatta e robusta in grado di resistere a vibrazioni e urti elevati e a temperature comprese tra -40 °C e 70 °C. Consentono inoltre applicazioni pratiche di intelligenza artificiale in settori discreti e di processo, tra cui l'ottimizzazione dell'utilizzo di aria compressa ed energia, la gestione degli scarti, l'imballaggio, l'efficienza delle macchine per il settore automobilistico, la produzione di semiconduttori e le applicazioni nel settore petrolifero e del gas come la gestione delle teste di pozzo e il monitoraggio delle torce di combustione.
Media:
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson tramite X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.