Sapere che il sistema di sicurezza funzionerà quando viene chiamato
Il sistema di sicurezza del processo DeltaV SIS estende la flessibilità in modo da soddisfare le esigenze grazie a più tipi di hardware di risolutore logico: lo Smart Logic Solver (SLS) e lo Smart Logic Solver CHARMs (CSLS). Entrambi i risolutori logici forniscono soluzioni di sicurezza modulari, distribuite e scalabili.
L'SLS fornisce I/O configurabili dal software mentre il CSLS fornisce canali intercambiabili singolarmente in base al tipo di segnale dell'apparecchiatura, quindi le modifiche tardive del progetto non sono in linea con i programmi.
Smart Logic Solver CHARM (CSLS)
Il sistema di sicurezza del processo DeltaV SIS è dotato di un'esclusiva architettura modulare scalabile basata su CHARMs Smart Logic Solver (CSLS) e della flessibilità e semplicità senza precedenti della soluzione di marshalling elettronico di Emerson. Ciascun CSLS fornisce elaborazione I/O, risoluzione logica con capacità di integrità di sicurezza di livello 3 e diagnostica in un unico risolutore logico.
Domande frequenti
DeltaV SIS offre due opzioni hardware per i risolutori logici: Smart Logic Solver (SLS1508) e CHARMs Smart Logic Solver (CSLS). Entrambe le opzioni forniscono soluzioni di sicurezza modulari, distribuite e scalabili. Il CSLS utilizza I/O LS CHARMs che aiutano a gestire modifiche di progettazione tardive e ad aumentare la flessibilità del progetto.
DeltaV CSLS supporta canali I/O configurabili individualmente e la tecnologia di marshalling elettronico, consentendo agli utenti di adattarsi a requisiti del progetto in evoluzione senza ricablaggi o riprogettazioni estesi. Questa flessibilità elimina il cablaggio incrociato, semplifica l'implementazione e le future modifiche ed espansioni del sistema.
DeltaV SIS con marshalling elettronico utilizza un'architettura modulare e scalabile progettata per supportare qualsiasi cosa, dalle applicazioni di sicurezza più piccole ai sistemi di arresto di emergenza su larga scala e ai sistemi antincendio e di rilevamento gas che utilizzano topologie LSN (local safety networks) e GSN (global safety networks).
Sì, entrambe le soluzioni DeltaV SIS sono predisposte per il livello di integrità di sicurezza SIL 3, fornendo alle strutture funzioni strumentate di sicurezza ad alta integrità. L'hardware combina risoluzione logica, diagnostica ed elaborazione I/O per supportare i requisiti di sicurezza funzionale in tutti i processi industriali critici.
DeltaV SIS sfrutta la diagnostica intelligente dei dispositivi e le funzionalità di comunicazione HART per identificare potenziali problemi dei dispositivi da campo prima che portino a interventi spuri o spegnimenti imprevisti. Questo approccio proattivo può migliorare la disponibilità del processo mantenendo al contempo l'integrità della sicurezza.
DeltaV SIS con marshalling elettronico fornisce le basi per un SIS intelligente, contribuendo a semplificare la gestione del ciclo di vita della sicurezza, dalla progettazione al funzionamento e alla manutenzione. Combinato con soluzioni come DeltaV AgileOps, consente una gestione più efficiente degli strumenti di sicurezza, degli allarmi, della logica e delle risorse di sistema. Il risultato è una minore complessità, una migliore visibilità e una più semplice conformità agli standard di sicurezza funzionale per l'intera durata del sistema.