Esplora le soluzioni DeltaV
Amplia le tue conoscenze
Che sia autonomo o integrato, scegli un sistema di sicurezza intelligente, difendibile dagli attacchi informatici e moderno, progettato per durare per tutta la vita utile del tuo impianto.
Domande frequenti
Un sistema di sicurezza strumentato (SIS) monitora continuamente le condizioni critiche del processo e interviene automaticamente quando rileva condizioni non sicure. Le soluzioni DeltaV SIS di Emerson aiutano a proteggere il personale, le apparecchiature e l'ambiente, riducendo al contempo gli arresti non pianificati e migliorando la disponibilità complessiva del processo.
- Un sistema integrato di controllo e sicurezza crea un ambiente unificato per la progettazione, le operazioni e la manutenzione. Grazie a un ambiente di progettazione e a un'interfaccia operatore comuni, le operazioni e la manutenzione quotidiane risultano semplificate. Operatori e tecnici possono utilizzare gli stessi strumenti e procedure per le funzioni di controllo e sicurezza, riducendo la curva di apprendimento e riducendo al minimo il rischio di errori.
- Migliore gestione di asset ed eventi: i sistemi integrati consentono una più facile sincronizzazione temporale e una migliore gestione di asset ed eventi, che possono aiutare a ridurre al minimo i tempi di inattività non programmati e migliorare l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE).
- Diagnostica avanzata e riduzione degli allarmi indesiderati: le moderne soluzioni integrate offrono una diagnostica migliorata, che aiuta a ridurre al minimo gli allarmi indesiderati e a migliorare la sicurezza del processo e del personale.
- Gestione unificata della sicurezza: le architetture integrate ma separate possono condividere alcuni livelli di sicurezza, semplificando la gestione e mantenendo protezioni indipendenti e specifiche per il SIS. Si intendono incluse funzionalità come meccanismi di blocco univoci per i risolutori logici e la gestione delle soluzioni di gestione delle modifiche.
DeltaV SIS offre strumenti, come DeltaV AgileOps, che monitorano continuamente l'integrità e lo stato delle funzioni di sicurezza, bypass e interblocchi. Ciò consente agli operatori di individuare le condizioni di sicurezza degradate, verificare le prestazioni del circuito di sicurezza e avere la certezza che i sistemi di protezione funzionino come previsto.
I sistemi di sicurezza strumentati (SIS) DeltaV di Emerson sono utilizzati in tutte le industrie di processo per i sistemi di arresto dei processi e di emergenza, i sistemi di gestione dei bruciatori, i sistemi antincendio e di prevenzione delle perdite di gas, nonché nelle condutture. Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale, proteggere le risorse critiche e supportare una produzione affidabile in ambienti operativi difficili.
DeltaV con SIS di marshalling elettronico utilizza blocchi funzione certificati, strumenti di progettazione comuni e logiche di sicurezza adatte allo scopo per ridurre la complessità di configurazione. Utilizzando funzionalità già pronte all'uso e semplificando l'implementazione, le organizzazioni possono ridurre il rischio di errore umano, migliorare l'efficienza della risoluzione dei problemi e contribuire a prevenire inutili interruzioni del processo.