Flow computer FloBoss™ S600+

Misurazione e controllo accurati della portata per applicazioni complesse di misura fiscale

3_S600+-Left

Misurazione e controllo accurati della portata per applicazioni complesse di misura fiscale

Un calcolatore di portata montato su pannello ideale per applicazioni di misura fiscale, carico batch e collaudo degli indicatori. Il FloBoss™ S600+ consente di configurare applicazioni multi-stream e multi-stazione per la misurazione simultanea di liquidi e gas. L'S600+ supporta la maggior parte degli standard di misura, tra cui AGA, ISO, GPA, GERG e GOST per applicazioni su gas e API e ASTM per applicazioni su liquidi.

Caratteristiche

  • Tutti i calcoli di misurazione della portata vengono eseguiti utilizzando numeri in virgola mobile di precisione a 64 bit (doppia) per la massima accuratezza e la più recente conformità API
  • I totali cumulativi sono memorizzati in tre posizioni di memoria separate (formato Tri-reg) per la massima integrità
  • Riduci l'incertezza della misurazione della portata, migliora l'affidabilità
  • Opzioni di comunicazione flessibili, tra cui Ethernet e Seriale e HART
  • Compatibilità con i trasmettitori HART - 12 canali, fino a 50 trasmettitori, incluso master Dual HART
  • Analogica, HART, seriale o Ethernet: piena compatibilità, facilità di integrazione, avviamenti più rapidi e costi di avvio/messa in servizio inferiori
  • Interfaccia intelligente per la maggior parte dei misuratori di portata, inclusi quelli a effetto Coriolis e a ultrasuoni
  • Certificazione media per applicazioni con liquidi e gas, che offre rischi ridotti, tranquillità e la prova che soddisfa i più elevati requisiti fiscali sia per liquidi che per gas
  • Miscela di flussi di liquidi e gas in un unico calcolatore di portata– 10 flussi per misuratori di portata e 6 flussi per misuratori di impulsi a doppia portata
  • Supporta AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
  • Ingresso analogico ad alta accuratezza a 24 bit, accuratezza ±0,005% di FS a 23oC
  • Ampio intervallo di temperatura ambiente da -10 °C a +60 °C

Prodotti consigliati

Config600

Software di configurazione Config600™

Una suite di strumenti che consente di monitorare e configurare i controllori di portata FloBoss S600+. Con gli strumenti Config600 gli ingegneri possono creare configurazioni che consentono al calcolatore FloBoss S600 di gestire un singolo tratto con indicatore (flusso di misurazione) fino a una stazione di servizio e di rifornimento con più tratti di misurazione e prova.

Funzionalità del prodotto:

  • Config600 Pro fornisce un workbench completo per l'assemblaggio di configurazioni complesse utilizzando la potente struttura Logicalc
  • Config600 Lite consente di caricare, scaricare e modificare configurazioni esistenti
  • Config600 Lite Plus aggiunge la possibilità di assemblare applicazioni standard
  • IPL 600 fornisce funzionalità di trasferimento di configurazione e configurazione delle porte di comunicazione
  • Interfaccia intuitiva basata su Windows
  • Le finestre di dialogo aiutano a dirigere le selezioni e l'immissione dei dati
  • I menu a discesa e i valori precaricati semplificano il processo di assemblaggio delle configurazioni
  • Applicazioni di configurazione e manutenzione separate
  • Potente linguaggio di scripting Logicalc
  • Sicurezza password
  • Modelli di applicazione comuni

Documenti e disegni