Visibilità e controllo in tempo reale per l'energia distribuita e le operazioni industriali
OpenEnterprise™ v3 è una piattaforma SCADA progettata per applicazioni remote di petrolio e gas in cui l'integrità dei dati e i tempi di funzionamento dell'impianto sono essenziali su reti di comunicazione complesse, consentendo di migliorare la produttività, l'integrazione aziendale, l'affidabilità e la redditività. Collegando le operazioni con i sistemi aziendali di back office, OpenEnterprise sblocca i dati di processo e trasforma l'efficienza e la redditività delle operazioni. Le operazioni remote del settore petrolio e gas sono più semplici, sicure e produttive.
Caratteristiche
- Riduzione dei costi e delle risorse per la gestione del sistema
- Riduzione dei costi di manutenzione e migrazione con il supporto per una combinazione di hardware legacy e moderno
- Facilità di integrazione con i sistemi aziendali
- Miglioramento dei processi aziendali e dell'accesso ai dati
- Protocolli e interfacce standard del settore (DNP3, OPC, ecc.)
- Interfaccia nativa di AMS Device Manager
- Soluzione DeltaV™ RTU Connect
- Esportazione dei dati EFM in FLOWCAL e PGAS ed esportazione FLOWCAL CFX per gas e liquidi
- Virtualizzazione VMWare®
- Modellazione delle risorse delle apparecchiature da campo e astrazione dei dati
- Il potente motore d'azione automatizza un'ampia gamma di attività di amministrazione del sistema e gestione dei dati
- L'accesso al database aperto tramite SQL, ODBC e OPC supporta la maggior parte dei sistemi aziendali